17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722

通常単価(税別)
9,67734,840
税込単価
10,64538,324
通常出荷日:19日目

樹脂やCFRP材加工に適した2枚刃のラジアスエンドミル(超硬)。【特長】・超硬ダイヤモンドコーティング...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドコーティングエンドミル2枚刃 コーナーRタイプN6722の外形図と寸法

ダイヤモンドコーティングエンドミル2枚刃 コーナーRタイプN6722の寸法図

ダイヤモンドコーティングエンドミル2枚刃 コーナーRタイプN6722の寸法図

 

単位:mm

 

商品コード刃径シャンク径ネック径全長刃長首下長コーナー半径
d1d2h6d3l1l2l3r
6722 6.005665.75710200.5
6722 6.010665.75710201
6722 8.005887.76316260.5
6722 8.010887.76316261
6722 10.00510109.57219300.5
6722 10.01010109.57219301
6722 12.005121211.58322360.5
6722 12.010121211.58322361

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
6
10
1
21
6
57
5.7
1個
8
16
1
27
8
63
7.7
1個
10
19
0.5
32
10
72
9.5
1個
10
19
1
32
10
72
9.5
1個
12
22
0.5
38
12
83
11.5
1個
12
22
1
38
12
83
11.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,677
( 10,645 )
19日目
14,643
( 16,107 )
19日目
29,270
( 32,197 )
19日目
29,270
( 32,197 )
19日目
34,594
( 38,053 )
19日目
34,840
( 38,324 )
19日目

詳細情報

基本情報

樹脂やCFRP材加工に適した2枚刃のラジアスエンドミル(超硬)。
【特長】
・超硬ダイヤモンドコーティングエンドミル2枚刃コーナーRタイプN。
・グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
・ダイヤモンドコーティングの採用により、耐摩耗性に優れ、長寿命。
【用途】
・アルミニュウム、アルミニウム合金、グラファイトなどの加工に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QコーナーRの精度は?
A
コーナーR±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2
ラジアスエンドミル 2枚刃
SCD2A コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート
メーカーグーリング協和精工協和精工協和精工サイトウ製作所(ATOM・アトム)岡崎精工
通常価格9,677-8,489 -7,114 -7,767 -5,662 -7,544 -
通常出荷日19日目3日目3日目3日目1日目〜5日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング