ツール用品技術窓口
超硬ソリッドリーマ貫通穴用(H7公差穴用)。【特長】・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です...
詳細を確認


ソリッドリーマ 貫通穴用1686の外観

ソリッドリーマ 貫通穴用1686の寸法図
| 刃径 | φ1超-φ3 | φ3超-φ6 | φ6超-φ10 | φ10超-φ18 | φ18超-φ30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公差 | +0.008 +0.004 | +0.010 +0.005 | +0.012 +0.006 | +0.015 +0.008 | +0.017 +0.009 |
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 首下長 | 刃長 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | l4 | Z | |
| 1686 2.000 | 2 | 4 | 50 | 22 | 8 | 4 |
| 1686 2.500 | 2.5 | 4 | 50 | 22 | 8 | 4 |
| 1686 3.000 | 3 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 3.500 | 3.5 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 4.000 | 4 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 4.500 | 4.5 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 5.000 | 5 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 5.500 | 5.5 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 5.700 | 5.7 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 6.000 | 6 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 1686 6.500 | 6.5 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1686 7.000 | 7 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1686 7.500 | 7.5 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1686 7.600 | 7.6 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1686 7.800 | 7.8 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1686 7.900 | 7.9 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1686 8.000 | 8 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1686 8.500 | 8.5 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 |
| 1686 9.000 | 9 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 |
| 1686 9.500 | 9.5 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 |
| 1686 10.000 | 10 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 |
| 1686 10.300 | 10.3 | 12 | 130 | 85 | 19 | 6 |
単位 : mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,232円 ( 24,455円 ) | 1日目 |
22,232円 ( 24,455円 ) | 1日目 |
22,232円 ( 24,455円 ) | 1日目 |
22,232円 ( 24,455円 ) | 1日目 |
22,837円 ( 25,121円 ) | 1日目 |
22,837円 ( 25,121円 ) | 1日目 |
23,658円 ( 26,024円 ) | 1日目 |
25,710円 ( 28,281円 ) | 1日目 |
25,708円 ( 28,279円 ) | 1日目 |
25,708円 ( 28,279円 ) | 1日目 |
25,095円 ( 27,605円 ) | 1日目 |
33,822円 ( 37,204円 ) | 1日目 |
29,085円 ( 31,994円 ) | 1日目 |
29,085円 ( 31,994円 ) | 1日目 |
35,954円 ( 39,549円 ) | 1日目 |
54,071円 ( 59,478円 ) | 1日目 |
46,499円 ( 51,149円 ) | 1日目 |
46,499円 ( 51,149円 ) | 1日目 |
47,940円 ( 52,734円 ) | 1日目 |
51,210円 ( 56,331円 ) | 1日目 |
53,267円 ( 58,594円 ) | 1日目 |
53,267円 ( 58,594円 ) | 1日目 |
54,693円 ( 60,162円 ) | 1日目 |
54,693円 ( 60,162円 ) | 1日目 |
63,300円 ( 69,630円 ) | 1日目 |
63,300円 ( 69,630円 ) | 1日目 |
67,811円 ( 74,592円 ) | 1日目 |
超硬ソリッドリーマ貫通穴用(H7公差穴用)。
【特長】
・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
・加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
・シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
・TiALNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
第一ツール
ハンドリーマ HR
5通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~

栄工舎
ソリッドリーマ CSR
4.4通常価格(税別):3,496円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーCタイプ
5
栄工舎
ストレートシャンクチャッキングリーマ SCR
4.3通常価格(税別):7,488円~