17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1676

通常単価(税別)
29,43860,185
税込単価
32,38266,204
通常出荷日:1日目~3日目

超硬ソリッドリーマ貫通穴用(+0.005、0)。【特長】・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能...

詳細を確認
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソリッドリーマ 貫通穴用 HD500D 1676の仕様

ソリッドリーマ 1676の外観

ソリッドリーマ 1676の外観

ソリッドリーマ 1676の寸法図

ソリッドリーマ 1676の寸法図

刃径φ1超-φ3φ3超-φ6φ6超-φ10φ10超-φ18φ18超-φ30
公差+0.005
0
+0.005
0
+0.005
0
+0.005
0
+0.005
0
商品コード刃径シャンク径全長首下長刃長刃数
d1d2l1l2l4Z
1676 1.9701.974502284
1676 1.9801.984502284
1676 1.9901.994502284
1676 2.00024502284
1676 2.0102.014502284
1676 2.0302.034502284
1676 2.9702.9746840124
1676 2.9802.9846840124
1676 2.9902.9946840124
1676 3.000346840124
1676 3.0103.0146840124
1676 3.0203.0246840124
1676 3.0303.0346840124
1676 3.9703.9746840124
1676 3.9803.9846840124
1676 3.9903.9946840124
1676 4.000446840124
1676 4.0104.0146840124
1676 4.0204.0246840124
1676 4.0304.0346840124
1676 4.3904.3967640124
1676 4.9704.9767640124
1676 4.9804.9867640124
1676 4.9904.9967640124
1676 5.000567640124

単位 : mm

  • ※ 上記以外の型番の寸法表はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

首下長

(mm)

溝長

(mm)

最小発注数量
2.97
68
4
4
40
12
1個
2.98
68
4
4
40
12
1個
2.99
68
4
4
40
12
1個
3
68
4
4
40
12
1個
3.01
68
4
4
40
12
1個
3.02
68
4
4
40
12
1個
3.03
68
4
4
40
12
1個
3.97
68
4
4
40
12
1個
3.98
68
4
4
40
12
1個
3.99
68
4
4
40
12
1個
4
68
4
4
40
12
1個
4.01
68
4
4
40
12
1個
4.02
68
4
4
40
12
1個
4.03
68
4
4
40
12
1個
4.97
76
6
4
40
12
1個
4.98
76
6
4
40
12
1個
4.99
76
6
4
40
12
1個
5
76
6
4
40
12
1個
5.01
76
6
4
40
12
1個
5.02
76
6
4
40
12
1個
5.03
76
6
4
40
12
1個
5.97
76
6
4
40
12
1個
5.98
76
6
4
40
12
1個
5.99
76
6
4
40
12
1個
6
76
6
4
40
12
1個
6.01
76
6
4
40
12
1個
6.02
76
6
4
40
12
1個
6.03
76
6
4
40
12
1個
7
101
8
6
65
16
1個
7.97
101
8
6
65
16
1個
7.98
101
8
6
65
16
1個
7.99
101
8
6
65
16
1個
8
101
8
6
65
16
1個
8.01
101
8
6
65
16
1個
8.02
101
8
6
65
16
1個
8.03
101
8
6
65
16
1個
9
101
10
6
61
19
1個
9.97
101
10
6
61
19
1個
9.98
101
10
6
61
19
1個
9.99
101
10
6
61
19
1個
10
101
10
6
61
19
1個
10.01
101
10
6
61
19
1個
10.02
101
10
6
61
19
1個
10.03
101
10
6
61
19
1個
11
130
12
6
85
19
1個
11.97
130
12
6
85
19
1個
11.98
130
12
6
85
19
1個
11.99
130
12
6
85
19
1個
12
130
12
6
85
19
1個
12.01
130
12
6
85
19
1個
12.02
130
12
6
85
19
1個
12.03
130
12
6
85
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
3日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
3日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
1日目
29,438
( 32,382 )
3日目
29,874
( 32,861 )
1日目
29,874
( 32,861 )
1日目
29,874
( 32,861 )
1日目
29,874
( 32,861 )
3日目
29,874
( 32,861 )
1日目
29,874
( 32,861 )
1日目
29,874
( 32,861 )
3日目
30,962
( 34,058 )
1日目
30,962
( 34,058 )
1日目
30,962
( 34,058 )
1日目
33,695
( 37,065 )
3日目
33,695
( 37,065 )
3日目
33,695
( 37,065 )
1日目
33,695
( 37,065 )
1日目
33,695
( 37,065 )
3日目
32,821
( 36,103 )
1日目
32,821
( 36,103 )
1日目
32,821
( 36,103 )
1日目
34,585
( 38,044 )
3日目
38,042
( 41,846 )
3日目
38,042
( 41,846 )
1日目
38,042
( 41,846 )
1日目
45,891
( 50,480 )
3日目
45,891
( 50,480 )
1日目
45,891
( 50,480 )
1日目
45,891
( 50,480 )
1日目
56,689
( 62,358 )
3日目
58,437
( 64,281 )
3日目
58,437
( 64,281 )
1日目
58,437
( 64,281 )
1日目
58,437
( 64,281 )
3日目
60,185
( 66,204 )
1日目
60,185
( 66,204 )
1日目
60,185
( 66,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬ソリッドリーマ貫通穴用(+0.005、0)。
【特長】
・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
・加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
・シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
・TiALNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1676のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等分割リーマの効果は何ですか?
A
不等分割により仮想刃の作用が生じて、加工穴を真円に近づけることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1676
ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675
ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1686
アルミ用ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500 Alu D 1679
付刃リーマ 貫通穴用 HR500GD 1681
ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1685
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格29,438-29,001 -22,232 -39,424 -63,672 -19,909 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目19日目3日目〜1日目
刃径公差(mm)+0.005~0+0.005~0----
シャンク径公差h6h6h6h6h6h6
コーティング詳細TiAℓNTiAℓNTiAℓNCbTiAℓNTiAℓN
内部給油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング