ツール用品技術窓口
ヘリカル切削でねじ加工を行うスレッドカッタ。【特長】・1本で同じピッチなら径の違うねじ加工可能。・右ね...
詳細を確認


スレッドカッタの寸法図
| 商品コード | 呼び | ピッチ | ねじ外径 | シャンク径 | ドリル径 | 全長 | 首下長 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 | d2 | dk | l1 | l2 | Z | ||
| 3737 6.000 | M 6 | 1.00 | 4.80 | 6 | 5.0 | 54 | 13.5 | 3 |
| 3737 8.000 | M 8 | 1.25 | 6.40 | 8 | 6.8 | 62 | 18.1 | 3 |
| 3737 8.005 | M8 ×1 | 1.00 | 6.40 | 8 | 7.0 | 62 | 17.5 | 3 |
| 3737 10.000 | M10 | 1.50 | 7.95 | 10 | 8.5 | 74 | 21.8 | 3 |
| 3737 10.005 | M10 ×1 | 1.00 | 7.95 | 10 | 9.0 | 74 | 21.5 | 3 |
| 3737 10.006 | M10 ×1.25 | 1.25 | 7.95 | 10 | 8.8 | 74 | 21.9 | 3 |
| 3737 12.000 | M12 | 1.75 | 9.95 | 10 | 10.2 | 74 | 25.4 | 4 |
| 3737 14.000 | M14 | 2.00 | 11.20 | 12 | 12.0 | 90 | 31.0 | 4 |
| 3737 14.007 | M14 ×1.5 | 1.50 | 11.20 | 12 | 12.5 | 90 | 30.8 | 4 |
| 3737 16.000 | M16 | 2.00 | 12.80 | 14 | 14.0 | 90 | 35.0 | 4 |
| 3737 16.007 | M16 ×1.5 | 1.50 | 12.80 | 14 | 14.5 | 90 | 33.8 | 4 |
| 3737 20.000 | M20 | 2.50 | 14.95 | 16 | 17.5 | 102 | 41.3 | 4 |
| 3737 20.007 | M20 ×1.5 | 1.50 | 14.95 | 16 | 18.5 | 102 | 42.8 | 4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,441円 ( 29,085円 ) | 19日目 |
29,253円 ( 32,178円 ) | 3日目 |
30,008円 ( 33,009円 ) | 19日目 |
32,329円 ( 35,562円 ) | 3日目 |
34,370円 ( 37,807円 ) | 3日目 |
34,887円 ( 38,376円 ) | 19日目 |
39,767円 ( 43,744円 ) | 19日目 |
44,883円 ( 49,371円 ) | 19日目 |
44,128円 ( 48,541円 ) | 19日目 |
50,778円 ( 55,856円 ) | 3日目 |
52,581円 ( 57,839円 ) | 19日目 |
58,739円 ( 64,613円 ) | 19日目 |
59,772円 ( 65,749円 ) | 3日目 |
ヘリカル切削でねじ加工を行うスレッドカッタ。
【特長】
・1本で同じピッチなら径の違うねじ加工可能。
・右ねじ・左ねじのどちらのめねじも加工可能。
・TiCNコーティングの採用により長寿命。
・オイルホール付。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
3.9通常価格(税別):8,420円~

ミスミ
DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
5通常価格(税別):9,690円~

オーエスジー
プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC
4通常価格(税別):8,914円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN
4通常価格(税別):8,931円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH
4.5通常価格(税別):9,448円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
4.2通常価格(税別):18,150円~

カーメックス
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO
5通常価格(税別):20,135円~

日進工具
MMTS マイクロねじ切り工具
0通常価格(税別):6,844円~

カーメックス
MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用
0通常価格(税別):21,048円