ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スパイラルタップ 止まり穴用 メートル並目ねじ 1013

通常単価(税別)
2,3592,288
税込単価
2,5952,517
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

幅広い被削材に対応可能なHSS-EJISスパイラルタップメートル並目ねじ(M)汎用。【特長】・切屑が長...

詳細を確認

型番:

1013-M4.0X0.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1013-M4.0X0.7の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M4
ピッチ(P)
0.7
穴種類
止り穴用
コーティング・表面処理
鋼用
精度(等級)
OH2
全長(mm)
52
ねじ長(mm)
7
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
5
溝数
3
トラスココード
472-3732
食付
FormC
SW(mm)
4

商品情報

JIS規格に準拠した止まり穴用のスパイラルタップ

スパイラルタップ 止まり穴用 メートル並目ねじ 1013:関連画像

 

スパイラルタップ 止まり穴用 1013の寸法図

 

寸法

商品コード 呼び径
D
ピッチ
p
精度
tolerance
全長
L
ねじ長
l
首下長
ln
シャンク径
DS
シャンク四角
部の幅 K
溝数
Flutes
突き出し
センタ
mm 等級 mm mm mm mm
1013 2.000 M2 0.4 OH2 標準 40 4.5 15 3 2.5 3
1013 2.500 M2.5 0.45 OH2 標準 44 5 16 3 2.5 3
1013 3.000 M3 0.5 OH2 標準 46 6 19 4 3.2 3
1013 4.000 M4 0.7 OH2 標準 52 7.5 20 5 4 3
1013 5.000 M5 0.8 OH2 標準 60 8.5 24 5.5 4.5 3
1013 6.000 M6 1 OH2 標準 62 11 29 6 4.5 3
1013 7.000 M7 1 OH2 標準 65 11 33 6.2 5 3 -
1013 8.000 M8 1.25 OH2 標準 70 14 37 6.2 5 3 -
1013 9.000 M9 1.25 OH2 標準 72 14 39 7 5.5 3 -
1013 10.000 M10 1.5 OH2 標準 75 16 41 7 5.5 3 -
1013 12.000 M12 1.75 OH3 標準 82 18.5 48 8.5 6.5 3 -
1013 14.000 M14 2 OH3 標準 88 20 48 10.5 8 3 -
1013 16.000 M16 2 OH3 標準 95 20 52 12.5 10 4 -
1013 18.000 M18 2.5 OH4 標準 100 25 55 14 11 4 -
1013 20.000 M20 2.5 OH4 標準 105 25 58 15 12 4 -

型番リスト

表示件数
型番
1013-M4.0X0.7

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

トラスココード

SW

(mm)

最小発注数量
M4
0.7
OH2
52
7
21
5
3
472-3732
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,3592,288
( 2,517 )
19日目

詳細情報

基本情報

幅広い被削材に対応可能なHSS-EJISスパイラルタップメートル並目ねじ(M)汎用。
【特長】
・切屑が長く繋がる被削材に適した汎用の止まり穴用タップ。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
・JIS規格に準拠した止まり穴用のタップです。
・一般鋼からステンレスまで幅広い被削材に対応します。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ 止まり穴用 メートル並目ねじ 1013の型番1013-M4.0X0.7のページです。 型番1013-M4.0X0.7に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルタップ 止まり穴用 メートル並目ねじ 1013のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q食い付き山表記に範囲がありますがNCプログラムはどのようにしたらよいですか?
A
NCプログラムは食付き山最大値で設定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップ 止まり穴用 メートル並目ねじ 1013
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ TS-M-DNCH
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ(油穴付き)汎用 TS-M-DCCM
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCY
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCS
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-MF-DNCM
メーカーグーリングタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,3597,492 -13,458 -9,172 -6,1038,915 -
通常出荷日19日目1日目2日目2日目1日目1日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用複合処理鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング