17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 2458

通常単価(税別)
6,34017,000
税込単価
6,97418,700
通常出荷日:1日目

HSCOストレートシャンクドリルレギュラ(タイプTi)。【特長】・X型シン二ング採用。・難削材加工に最...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タイプTiの特長

タイプTiの外観

タイプTiの外観

タイプTiの寸法図

タイプTiの寸法図

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
2458 1.00013412
2458 1.1001.13614
2458 1.2001.23816
2458 1.3001.33816
2458 1.4001.44018
2458 1.5001.54018
2458 1.6001.64320
2458 1.7001.74320
2458 1.8001.84622
2458 1.9001.94622
2458 2.00024924
2458 2.1002.14924
2458 2.2002.25327
2458 2.3002.35327
2458 2.4002.45730
2458 2.5002.55730
2458 2.6002.65730
2458 2.7002.76133
2458 2.8002.86133
2458 2.9002.96133
2458 3.00036133
2458 3.1003.16536
2458 3.2003.26536
2458 3.3003.36536
2458 3.4003.47039
2458 3.5003.57039
2458 3.6003.67039
2458 3.7003.77039
2458 3.8003.87543
2458 3.9003.97543
2458 4.00047543
2458 4.1004.17543
2458 4.2004.27543
2458 4.3004.38047

上記以外の型番の仕様はカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
7
69
109
7
鋼用
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
8.2
75
117
8.2
鋼用
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
9
81
125
9
鋼用
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
11
94
142
11
鋼用
単品
-0.027~0
X形
コバルトハイス
1個
13
101
151
13
鋼用
単品
-0.027~0
X形
コバルトハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,340
( 6,974 )
1日目
9,452
( 10,397 )
1日目
9,062
( 9,968 )
1日目
12,380
( 13,618 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクドリルレギュラ(タイプTi)。
【特長】
・X型シン二ング採用。
・難削材加工に最適なドリル。
・FIREコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・チタン・チタン合金・ハステロイ・インコネル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 2458のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qニッケル合金にも使用できますか?
A
本品はチタン及びチタン合金用に開発した仕様になっており、ステンレスやニッケル合金のような耐熱鋼にも適しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 2458
テーパシャンクドリル タイプN レギュラ 245
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
ストレートシャンクドリル ロングGT100 336
ストレートシャンクドリル 特長3 GT100 504
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格6,340-3,933 -4,470 -4,670 -1,966 -4,658 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜3日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質コバルトハイスハイス超硬超硬コバルトハイスハイス
シャンクタイプストレートシャンクテーパシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
先端角(°)130118118118130130
コーティング・表面処理(詳細)FIREホモFIREFIREDMDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング