ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460

通常単価(税別)
9,690
税込単価
10,659
通常出荷日:1日目

HSSストレートシャンクスタブドリル(タイプN)。 【特長】 ・ショートサイズのドリル。 ・一般の用途...

詳細を確認

型番:

2460-014.500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2460-014.500の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
14.5
溝長(mm)
56
全長(mm)
111
シャンク径・MT No
14.5
被削材
一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
-0.027~0
シンニング
S形
工具材質(詳細)
ハイス
コーティング・表面処理(詳細)
FIRE
刃数
2
コーティング有無
規格
DIN1897
コーティング種類
その他

商品情報

ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460:関連画像

2460の特長

ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460:関連画像

2460の外観

ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460:関連画像

2460の寸法図

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
2460 1.000 1 26 6
2460 1.100 1.1 28 7
2460 1.200 1.2 30 8
2460 1.300 1.3 30 8
2460 1.400 1.4 32 9
2460 1.500 1.5 32 9
2460 1.600 1.6 34 10
2460 1.700 1.7 34 10
2460 1.800 1.8 36 11
2460 1.900 1.9 36 11
2460 2.000 2 38 12
2460 2.100 2.1 38 12
2460 2.200 2.2 40 13
2460 2.300 2.3 40 13
2460 2.400 2.4 43 14
2460 2.500 2.5 43 14
2460 2.600 2.6 43 14
2460 2.700 2.7 46 16
2460 2.800 2.8 46 16
2460 2.900 2.9 46 16
2460 3.000 3 46 16
2460 3.100 3.1 49 18
2460 3.200 3.2 49 18
2460 3.300 3.3 49 18
2460 3.400 3.4 52 20
2460 3.500 3.5 52 20
2460 3.600 3.6 52 20
2460 3.700 3.7 52 20
2460 3.800 3.8 55 22
2460 3.900 3.9 55 22
2460 4.000 4 55 22
2460 4.100 4.1 55 22
2460 4.200 4.2 55 22
2460 4.300 4.3 58 24
2460 4.400 4.4 58 24
2460 4.500 4.5 58 24

型番リスト

表示件数
型番
2460-014.500

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
14.5
56
111
14.5
鋼用
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,690
( 10,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクスタブドリル(タイプN)。
【特長】
・ショートサイズのドリル。
・一般の用途で使用されるドリル。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460の型番2460-014.500のページです。 型番2460-014.500に関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端角は何度ですか?
A
先端角118°の仕様です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
マイクロドリル タイプN 3899
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格9,6903,960 -4,059 -4,780 -8,279 -16,414 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118140140135
コーティング・表面処理(詳細)FIREFIREFIRETiAlNsuperAsuperA

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング