17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ストレートシャンクドリル 特長1 GT100 670

通常単価(税別)
5,91433,512
税込単価
6,50536,863
通常出荷日:3日目~19日目

HSSストレートシャンクドリル特長1(GT100)。 【特長】 ・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。 ...

詳細を確認
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンク670(GT100)の特長

外形図(Form GT)

外形図(Form GT)

ストレートシャンク特長1 670 GT100の寸法図

ストレートシャンク特長1 670 GT100の寸法図

仕様

  • 工具材種:HSS
  • 先端角度:130度
  • 刃径公差:h8

(単位:mm)

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
670 1.9801.9812585
670 2.000212585
670 2.1002.112585
670 2.2002.213590
670 2.3002.313590
670 2.3802.3814095
670 2.4002.414095
670 2.5002.514095
670 2.7802.78150100
670 2.8002.8150100
670 2.9002.9150100
670 2.9502.95150100
670 3.0003150100
670 3.1003.1155105
670 3.1703.17155105
670 3.2003.2155105
670 3.3003.3155105
670 3.5003.5165115
670 3.6003.6165115
670 3.8003.8175120
670 3.9003.9175120
670 4.0004175120
670 4.1004.1175120
670 4.2004.2175120
670 4.3704.37185125
670 4.5004.5185125
670 4.6004.6185125
670 4.8004.8195135
670 5.0005195135
670 5.1005.1195135
670 5.2005.2195135
670 5.5005.5205140
670 5.5605.56205140
670 5.8005.8205140
商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
670 6.0006205140
670 6.1006.1215150
670 6.2006.2215150
670 6.3506.35215150
670 6.5006.5215150
670 6.6006.6215150
670 6.7006.7215150
670 6.7506.75225155
670 6.8006.8225155
670 7.0007225155
670 7.1407.14225155
670 7.5007.5225155
670 7.5407.54240165
670 7.8007.8240165
670 7.9407.94240165
670 8.0008240165
670 8.2008.2240165
670 8.5008.5240165
670 8.7308.73250175
670 8.8008.8250175
670 9.0009250175
670 9.5009.5250175
670 9.5209.52265185
670 9.6009.6265185
670 9.9209.92265185
670 10.00010265185
670 10.32010.32265185
670 10.60010.6265185
670 10.90010.9280195
670 11.00011280195
670 11.51011.51280195
670 11.90011.9295205
670 11.91011.91295205
670 12.00012295205
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

深穴加工用"GT100"ドリルは1964年、当時ドイツのヴォルクスワーゲン社から"ビートル"の量産のために深穴加工のタクトタイム短縮要請を受け開発された製品で、もともとグーリングが特許を取得していたドリル形状です。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

工具材質(詳細)

最小発注数量
2
85
125
2
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.1
85
125
2.1
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.2
90
135
2.2
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.3
90
135
2.3
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.38
95
140
2.38
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.4
95
140
2.4
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.5
95
140
2.5
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.8
100
150
2.8
単品
-0.014~0
ハイス
1個
2.95
100
150
2.95
単品
-0.014~0
ハイス
1個
3
100
150
3
単品
-0.014~0
ハイス
1個
3.1
105
155
3.1
単品
-0.018~0
ハイス
1個
3.17
105
155
3.17
単品
-0.018~0
ハイス
1個
3.2
105
155
3.2
単品
-0.018~0
ハイス
1個
3.3
105
155
3.3
単品
-0.018~0
ハイス
1個
3.5
115
165
3.5
単品
-0.018~0
ハイス
1個
3.6
115
165
3.6
単品
-0.018~0
ハイス
1個
3.8
120
175
3.8
単品
-0.018~0
ハイス
1個
3.97
120
175
3.97
単品
-0.018~0
ハイス
1個
4
120
175
4
単品
-0.018~0
ハイス
1個
4.2
120
175
4.2
単品
-0.018~0
ハイス
1個
4.37
125
185
4.37
単品
-0.018~0
ハイス
1個
4.5
125
185
4.5
単品
-0.018~0
ハイス
1個
4.6
125
185
4.6
単品
-0.018~0
ハイス
1個
4.76
135
195
4.76
単品
-0.018~0
ハイス
1個
4.8
135
195
4.8
単品
-0.018~0
ハイス
1個
5
135
195
5
単品
-0.018~0
ハイス
1個
5.1
135
195
5.1
単品
-0.018~0
ハイス
1個
5.16
135
195
5.16
単品
-0.018~0
ハイス
1個
5.2
135
195
5.2
単品
-0.018~0
ハイス
1個
5.5
140
205
5.5
単品
-0.018~0
ハイス
1個
5.56
140
205
5.56
単品
-0.018~0
ハイス
1個
6
140
205
6
単品
-0.018~0
ハイス
1個
6.1
150
215
6.1
単品
-0.022~0
ハイス
1個
6.2
150
215
6.2
単品
-0.022~0
ハイス
1個
6.35
150
215
6.35
単品
-0.022~0
ハイス
1個
6.5
150
215
6.5
単品
-0.022~0
ハイス
1個
6.6
150
215
6.6
単品
-0.022~0
ハイス
1個
6.8
155
225
6.8
単品
-0.022~0
ハイス
1個
7
155
225
7
単品
-0.022~0
ハイス
1個
7.14
155
225
7.14
単品
-0.022~0
ハイス
1個
7.5
155
225
7.5
単品
-0.022~0
ハイス
1個
7.54
165
240
7.54
単品
-0.022~0
ハイス
1個
7.94
165
240
7.94
単品
-0.022~0
ハイス
1個
8
165
240
8
単品
-0.022~0
ハイス
1個
8.5
165
240
8.5
単品
-0.022~0
ハイス
1個
8.73
175
250
8.73
単品
-0.022~0
ハイス
1個
9
175
250
9
単品
-0.022~0
ハイス
1個
9.52
185
265
9.52
単品
-0.022~0
ハイス
1個
9.6
185
265
9.6
単品
-0.022~0
ハイス
1個
9.92
185
265
9.92
単品
-0.022~0
ハイス
1個
10
185
265
10
単品
-0.022~0
ハイス
1個
11
195
280
11
単品
-0.027~0
ハイス
1個
11.9
205
295
11.9
単品
-0.027~0
ハイス
1個
12
205
295
12
単品
-0.027~0
ハイス
1個
12.5
205
295
12.5
単品
-0.027~0
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,283
( 6,911 )
3日目
7,789
( 8,568 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
7,789
( 8,568 )
19日目
6,373
( 7,010 )
19日目
8,473
( 9,320 )
19日目
6,283
( 6,911 )
3日目
8,765
( 9,642 )
3日目
7,838
( 8,622 )
19日目
7,106
( 7,817 )
3日目
7,838
( 8,622 )
19日目
8,627
( 9,490 )
19日目
7,838
( 8,622 )
19日目
7,838
( 8,622 )
19日目
7,106
( 7,817 )
3日目
7,935
( 8,729 )
3日目
8,581
( 9,439 )
19日目
5,914
( 6,505 )
19日目
7,261
( 7,987 )
3日目
9,684
( 10,652 )
3日目
8,541
( 9,395 )
19日目
8,299
( 9,129 )
19日目
10,550
( 11,605 )
3日目
7,631
( 8,394 )
19日目
9,996
( 10,996 )
19日目
8,765
( 9,642 )
3日目
10,745
( 11,820 )
3日目
9,653
( 10,618 )
19日目
10,883
( 11,971 )
19日目
8,267
( 9,094 )
3日目
10,035
( 11,039 )
19日目
8,267
( 9,094 )
3日目
11,222
( 12,344 )
3日目
12,177
( 13,395 )
3日目
12,432
( 13,675 )
3日目
10,490
( 11,539 )
19日目
12,955
( 14,251 )
19日目
13,496
( 14,846 )
19日目
11,284
( 12,412 )
19日目
14,992
( 16,491 )
19日目
12,823
( 14,105 )
19日目
16,244
( 17,868 )
19日目
15,056
( 16,562 )
19日目
14,249
( 15,674 )
19日目
18,635
( 20,499 )
19日目
16,589
( 18,248 )
19日目
19,834
( 21,817 )
3日目
17,154
( 18,869 )
19日目
21,969
( 24,166 )
19日目
28,714
( 31,585 )
19日目
22,539
( 24,793 )
3日目
26,712
( 29,383 )
3日目
29,977
( 32,975 )
19日目
33,512
( 36,863 )
19日目
24,384
( 26,822 )
19日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクドリル特長1(GT100)。
【特長】
・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
・汎用のロングドリル。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼等に使用。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル 特長1 GT100 670のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロングドリルの穴加工の際にはガイド穴は必要ですか?
A
ガイド穴の(1.5~2D深さ程度)加工をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル 特長1 GT100 670
ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J713
ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J712
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J731
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,914-11,154 -7,563 -17,235 -10,842 -14,627 -
通常出荷日3日目〜19日目19日目19日目19日目1日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
先端角(°)130130130130130130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング