17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリルロング全長350mm GT100 S350

通常単価(税別)
8,35630,279
税込単価
9,19233,307
通常出荷日:1日目

ストレートシャンク定尺ロングのドリル 全長350mm GT100 S350。【特長】・HSCOストレー...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長350mm GT100 S350の詳細

ストレートシャンクドリルロング全長350mm GT100 S350:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長350mm GT100 S350 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長350mm GT100 S350の寸法

ストレートシャンクドリルロング全長350mm GT100 S350:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長350mm GT100 S350 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
S350 4.000 4 350 225
S350 4.500 4.5 350 225
S350 5.000 5 350 225
S350 5.500 5.5 350 225
S350 6.000 6 350 225
S350 6.500 6.5 350 225
S350 7.000 7 350 225
S350 7.500 7.5 350 225
S350 8.000 8 350 225
S350 8.500 8.5 350 225
S350 9.000 9 350 225
S350 9.500 9.5 350 225
S350 10.000 10 350 225
S350 10.500 10.5 350 225
S350 11.000 11 350 225
S350 11.500 11.5 350 225
S350 12.000 12 350 225
S350 12.500 12.5 350 225
S350 13.000 13 350 225

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
4
4
-0.018~0
1個
4.5
4.5
-0.018~0
1個
5
5
-0.018~0
1個
5.5
5.5
-0.018~0
1個
6
6
-0.018~0
1個
6.5
6.5
-0.022~0
1個
7
7
-0.022~0
1個
7.5
7.5
-0.022~0
1個
8
8
-0.022~0
1個
8.5
8.5
-0.022~0
1個
9
9
-0.022~0
1個
9.5
9.5
-0.022~0
1個
10
10
-0.022~0
1個
10.5
10.5
-0.027~0
1個
11
11
-0.027~0
1個
11.5
11.5
-0.027~0
1個
12
12
-0.027~0
1個
12.5
12.5
-0.027~0
1個
13
13
-0.027~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,356
( 9,192 )
1日目
10,086
( 11,095 )
1日目
9,900
( 10,890 )
1日目
10,806
( 11,887 )
1日目
11,703
( 12,873 )
1日目
12,904
( 14,194 )
1日目
13,777
( 15,155 )
1日目
15,001
( 16,501 )
1日目
15,898
( 17,488 )
1日目
17,074
( 18,781 )
1日目
18,575
( 20,433 )
1日目
19,831
( 21,814 )
1日目
21,277
( 23,405 )
1日目
22,714
( 24,985 )
1日目
24,154
( 26,569 )
1日目
25,964
( 28,560 )
1日目
27,220
( 29,942 )
1日目
29,198
( 32,118 )
1日目
30,279
( 33,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンク定尺ロングのドリル 全長350mm GT100 S350。
【特長】
・HSCOストレートシャンクロングドリル(GT100)。
・溝長225mm・全長350mmの定尺ロングドリル。
・深穴加工定番、高能率加工用。
・深穴加工用で、切屑排出性に優れた剛性の高いドリル。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼に使用。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング全長350mm GT100 S350のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QステップなしでLxDいくつまで加工できますか?
A
被削材にもよりますが、最大で10xDまで可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング全長350mm GT100 S350
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J731
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格8,356-14,627 -10,672 -15,281 -17,235 -10,842 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目19日目
溝長(mm)2255050606060
全長(mm)350100100100100100
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング