17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250

通常単価(税別)
4,95121,096
税込単価
5,44623,206
通常出荷日:1日目

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長250mm GT100 S250。【特長】・HSCOストレー...

詳細を確認
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 S250の詳細

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 S250 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 S250の寸法例

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 S250 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
S250 2.500 2.5 250 175
S250 3.000 3 250 175
S250 3.500 3.5 250 175
S250 4.000 4 250 175
S250 4.500 4.5 250 175
S250 5.000 5 250 175
S250 5.100 5.1 250 175
S250 5.200 5.2 250 175
S250 5.300 5.3 250 175
S250 5.400 5.4 250 175
S250 5.500 5.5 250 175
S250 5.600 5.6 250 175
S250 5.700 5.7 250 175
S250 5.800 5.8 250 175
S250 5.900 5.9 250 175
S250 6.000 6 250 175
S250 6.100 6.1 250 175
S250 6.200 6.2 250 175
S250 6.300 6.3 250 175
S250 6.400 6.4 250 175
S250 6.500 6.5 250 175
S250 6.600 6.6 250 175
S250 6.700 6.7 250 175
S250 6.800 6.8 250 175
S250 6.900 6.9 250 175
S250 7.000 7 250 175
S250 7.100 7.1 250 175
S250 7.200 7.2 250 175
S250 7.300 7.3 250 175
S250 7.400 7.4 250 175
S250 7.500 7.5 250 175
S250 7.600 7.6 250 175
S250 7.700 7.7 250 175
S250 7.800 7.8 250 175
S250 7.900 7.9 250 175
S250 8.000 8 250 175
S250 8.100 8.1 250 175
S250 8.200 8.2 250 175
S250 8.300 8.3 250 175
S250 8.400 8.4 250 175
S250 8.500 8.5 250 175
S250 8.600 8.6 250 175
S250 8.700 8.7 250 175
S250 8.800 8.8 250 175
S250 8.900 8.9 250 175
S250 9.000 9 250 175
S250 9.100 9.1 250 175
S250 9.200 9.2 250 175
S250 9.300 9.3 250 175
S250 9.400 9.4 250 175
S250 9.500 9.5 250 175
S250 9.600 9.6 250 175
S250 9.700 9.7 250 175
S250 9.800 9.8 250 175
S250 9.900 9.9 250 175
S250 10.000 10 250 175
S250 10.100 10.1 250 175
S250 10.200 10.2 250 175
S250 10.300 10.3 250 175
S250 10.400 10.4 250 175
S250 10.500 10.5 250 175
S250 10.600 10.6 250 175
S250 10.700 10.7 250 175
S250 10.800 10.8 250 175
S250 10.900 10.9 250 175
S250 11.000 11 250 175
S250 11.100 11.1 250 175
S250 11.200 11.2 250 175
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2.5
2.5
-0.014~0
1個
3
3
-0.014~0
1個
3.5
3.5
-0.018~0
1個
4
4
-0.018~0
1個
4.5
4.5
-0.018~0
1個
5
5
-0.018~0
1個
5.1
5.1
-0.018~0
1個
5.2
5.2
-0.018~0
1個
5.3
5.3
-0.018~0
1個
5.4
5.4
-0.018~0
1個
5.5
5.5
-0.018~0
1個
5.6
5.6
-0.018~0
1個
5.7
5.7
-0.018~0
1個
5.8
5.8
-0.018~0
1個
5.9
5.9
-0.018~0
1個
6
6
-0.018~0
1個
6.1
6.1
-0.022~0
1個
6.2
6.2
-0.022~0
1個
6.3
6.3
-0.022~0
1個
6.4
6.4
-0.022~0
1個
6.5
6.5
-0.022~0
1個
6.6
6.6
-0.022~0
1個
6.7
6.7
-0.022~0
1個
6.8
6.8
-0.022~0
1個
6.9
6.9
-0.022~0
1個
7
7
-0.022~0
1個
7.1
7.1
-0.022~0
1個
7.2
7.2
-0.022~0
1個
7.3
7.3
-0.022~0
1個
7.4
7.4
-0.022~0
1個
7.5
7.5
-0.022~0
1個
7.6
7.6
-0.022~0
1個
7.7
7.7
-0.022~0
1個
7.8
7.8
-0.022~0
1個
7.9
7.9
-0.022~0
1個
8
8
-0.022~0
1個
8.1
8.1
-0.022~0
1個
8.2
8.2
-0.022~0
1個
8.3
8.3
-0.022~0
1個
8.4
8.4
-0.022~0
1個
8.5
8.5
-0.022~0
1個
8.6
8.6
-0.022~0
1個
8.7
8.7
-0.022~0
1個
8.8
8.8
-0.022~0
1個
8.9
8.9
-0.022~0
1個
9
9
-0.022~0
1個
9.1
9.1
-0.022~0
1個
9.2
9.2
-0.022~0
1個
9.3
9.3
-0.022~0
1個
9.4
9.4
-0.022~0
1個
9.5
9.5
-0.022~0
1個
9.6
9.6
-0.022~0
1個
9.7
9.7
-0.022~0
1個
9.8
9.8
-0.022~0
1個
9.9
9.9
-0.022~0
1個
10
10
-0.022~0
1個
10.1
10.1
-0.027~0
1個
10.2
10.2
-0.027~0
1個
10.3
10.3
-0.027~0
1個
10.4
10.4
-0.027~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,422
( 7,064 )
1日目
6,251
( 6,876 )
1日目
6,251
( 6,876 )
1日目
6,037
( 6,641 )
1日目
5,908
( 6,499 )
1日目
4,951
( 5,446 )
1日目
6,374
( 7,011 )
1日目
6,374
( 7,011 )
1日目
6,374
( 7,011 )
1日目
6,374
( 7,011 )
1日目
5,024
( 5,526 )
1日目
6,571
( 7,228 )
1日目
6,571
( 7,228 )
1日目
6,571
( 7,228 )
1日目
6,571
( 7,228 )
1日目
5,107
( 5,618 )
1日目
7,386
( 8,125 )
1日目
7,386
( 8,125 )
1日目
7,386
( 8,125 )
1日目
7,386
( 8,125 )
1日目
5,577
( 6,135 )
1日目
7,805
( 8,586 )
1日目
7,805
( 8,586 )
1日目
7,805
( 8,586 )
1日目
7,805
( 8,586 )
1日目
5,965
( 6,562 )
1日目
9,526
( 10,479 )
1日目
9,526
( 10,479 )
1日目
9,526
( 10,479 )
1日目
9,526
( 10,479 )
1日目
6,571
( 7,228 )
1日目
9,455
( 10,401 )
1日目
9,455
( 10,401 )
1日目
9,455
( 10,401 )
1日目
9,455
( 10,401 )
1日目
7,080
( 7,788 )
1日目
10,448
( 11,493 )
1日目
10,448
( 11,493 )
1日目
10,448
( 11,493 )
1日目
10,448
( 11,493 )
1日目
7,797
( 8,577 )
1日目
11,130
( 12,243 )
1日目
11,130
( 12,243 )
1日目
11,130
( 12,243 )
1日目
11,130
( 12,243 )
1日目
8,332
( 9,165 )
1日目
12,259
( 13,485 )
1日目
12,259
( 13,485 )
1日目
12,259
( 13,485 )
1日目
12,259
( 13,485 )
1日目
10,639
( 11,703 )
1日目
12,952
( 14,247 )
1日目
12,952
( 14,247 )
1日目
12,952
( 14,247 )
1日目
12,952
( 14,247 )
1日目
10,206
( 11,227 )
1日目
14,286
( 15,715 )
1日目
14,286
( 15,715 )
1日目
14,286
( 15,715 )
1日目
14,286
( 15,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長250mm GT100 S250。
【特長】
・HSCOストレートシャンクロングドリル(GT100)。
・溝長175mm・全長250mmの定尺ロングドリル。
・深穴加工定番、高能率加工用。
・深穴加工用で、切屑排出性に優れた剛性の高いドリル。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼に使用。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QステップなしでLxDいくつまで加工できますか?
A
被削材にもよりますが、最大で10xDまで可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250
ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J684 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J694 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J731
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格4,951-24,415 -39,535 -15,281 -14,627 -10,842 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目19日目
溝長(mm)175200200605060
全長(mm)250250250100100100
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング