17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が101型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J734

通常単価(税別)
22,44356,412
税込単価
24,68762,053
通常出荷日:19日目

ストレートシャンクドリルのロング 全長250mm GT100 J734。【特長】・超硬ストレートシャン...

詳細を確認
未確定:候補が101型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 J734の詳細

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J734:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 J734 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 J734の寸法例

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J734:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長250mm GT100 J734 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J734 3.000 3 250 150
J734 3.100 3.1 250 150
J734 3.200 3.2 250 150
J734 3.300 3.3 250 150
J734 3.400 3.4 250 150
J734 3.500 3.5 250 150
J734 3.600 3.6 250 150
J734 3.700 3.7 250 150
J734 3.800 3.8 250 150
J734 3.900 3.9 250 150
J734 4.000 4 250 150
J734 4.100 4.1 250 150
J734 4.200 4.2 250 150
J734 4.300 4.3 250 150
J734 4.400 4.4 250 150
J734 4.500 4.5 250 150
J734 4.600 4.6 250 150
J734 4.700 4.7 250 150
J734 4.800 4.8 250 150
J734 4.900 4.9 250 150
J734 5.000 5 250 150
J734 5.100 5.1 250 150
J734 5.200 5.2 250 150
J734 5.300 5.3 250 150
J734 5.400 5.4 250 150
J734 5.500 5.5 250 150
J734 5.600 5.6 250 150
J734 5.700 5.7 250 150
J734 5.800 5.8 250 150
J734 5.900 5.9 250 150
J734 6.000 6 250 150
J734 6.100 6.1 250 150
J734 6.200 6.2 250 150
J734 6.300 6.3 250 150
J734 6.400 6.4 250 150
J734 6.500 6.5 250 150
J734 6.600 6.6 250 150
J734 6.700 6.7 250 150
J734 6.800 6.8 250 150
J734 6.900 6.9 250 150
J734 7.000 7 250 150
J734 7.100 7.1 250 150
J734 7.200 7.2 250 150
J734 7.300 7.3 250 150
J734 7.400 7.4 250 150
J734 7.500 7.5 250 150
J734 7.600 7.6 250 150
J734 7.700 7.7 250 150
J734 7.800 7.8 250 150
J734 7.900 7.9 250 150
J734 8.000 8 250 175
J734 8.100 8.1 250 175
J734 8.200 8.2 250 175
J734 8.300 8.3 250 175
J734 8.400 8.4 250 175
J734 8.500 8.5 250 175
J734 8.600 8.6 250 175
J734 8.700 8.7 250 175
J734 8.800 8.8 250 175
J734 8.900 8.9 250 175
J734 9.000 9 250 175
J734 9.100 9.1 250 175
J734 9.200 9.2 250 175
J734 9.300 9.3 250 175
J734 9.400 9.4 250 175
J734 9.500 9.5 250 175
J734 9.600 9.6 250 175
J734 9.700 9.7 250 175
J734 9.800 9.8 250 175
J734 9.900 9.9 250 175
J734 10.000 10 250 175
J734 10.100 10.1 250 175
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
3
150
3
-0.014~0
1個
3.1
150
3.1
-0.018~0
1個
3.2
150
3.2
-0.018~0
1個
3.3
150
3.3
-0.018~0
1個
3.4
150
3.4
-0.018~0
1個
3.5
150
3.5
-0.018~0
1個
3.6
150
3.6
-0.018~0
1個
3.7
150
3.7
-0.018~0
1個
3.8
150
3.8
-0.018~0
1個
3.9
150
3.9
-0.018~0
1個
4
150
4
-0.018~0
1個
4.1
150
4.1
-0.018~0
1個
4.2
150
4.2
-0.018~0
1個
4.3
150
4.3
-0.018~0
1個
4.4
150
4.4
-0.018~0
1個
4.5
150
4.5
-0.018~0
1個
4.6
150
4.6
-0.018~0
1個
4.7
150
4.7
-0.018~0
1個
4.8
150
4.8
-0.018~0
1個
4.9
150
4.9
-0.018~0
1個
5
150
5
-0.018~0
1個
5.1
150
5.1
-0.018~0
1個
5.2
150
5.2
-0.018~0
1個
5.3
150
5.3
-0.018~0
1個
5.4
150
5.4
-0.018~0
1個
5.5
150
5.5
-0.018~0
1個
5.6
150
5.6
-0.018~0
1個
5.7
150
5.7
-0.018~0
1個
5.8
150
5.8
-0.018~0
1個
5.9
150
5.9
-0.018~0
1個
6
150
6
-0.018~0
1個
6.1
150
6.1
-0.022~0
1個
6.2
150
6.2
-0.022~0
1個
6.3
150
6.3
-0.022~0
1個
6.4
150
6.4
-0.022~0
1個
6.5
150
6.5
-0.022~0
1個
6.6
150
6.6
-0.022~0
1個
6.7
150
6.7
-0.022~0
1個
6.8
150
6.8
-0.022~0
1個
6.9
150
6.9
-0.022~0
1個
7
150
7
-0.022~0
1個
7.1
150
7.1
-0.022~0
1個
7.2
150
7.2
-0.022~0
1個
7.3
150
7.3
-0.022~0
1個
7.4
150
7.4
-0.022~0
1個
7.5
150
7.5
-0.022~0
1個
7.6
150
7.6
-0.022~0
1個
7.7
150
7.7
-0.022~0
1個
7.8
150
7.8
-0.022~0
1個
7.9
150
7.9
-0.022~0
1個
8
175
8
-0.022~0
1個
8.1
175
8.1
-0.022~0
1個
8.2
175
8.2
-0.022~0
1個
8.3
175
8.3
-0.022~0
1個
8.4
175
8.4
-0.022~0
1個
8.5
175
8.5
-0.022~0
1個
8.6
175
8.6
-0.022~0
1個
8.7
175
8.7
-0.022~0
1個
8.8
175
8.8
-0.022~0
1個
8.9
175
8.9
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,027
( 50,630 )
19日目
22,584
( 24,842 )
19日目
26,618
( 29,280 )
19日目
26,618
( 29,280 )
19日目
26,618
( 29,280 )
19日目
26,619
( 29,281 )
19日目
22,443
( 24,687 )
19日目
27,029
( 29,732 )
19日目
27,029
( 29,732 )
19日目
27,029
( 29,732 )
19日目
27,028
( 29,731 )
19日目
23,394
( 25,733 )
19日目
28,473
( 31,320 )
19日目
28,475
( 31,323 )
19日目
28,793
( 31,672 )
19日目
28,791
( 31,670 )
19日目
24,030
( 26,433 )
19日目
28,743
( 31,617 )
19日目
28,743
( 31,617 )
19日目
28,743
( 31,617 )
19日目
28,744
( 31,618 )
19日目
24,537
( 26,991 )
19日目
30,616
( 33,678 )
19日目
30,616
( 33,678 )
19日目
30,617
( 33,679 )
19日目
31,063
( 34,169 )
19日目
26,886
( 29,575 )
19日目
31,791
( 34,970 )
19日目
30,569
( 33,626 )
19日目
30,569
( 33,626 )
19日目
30,567
( 33,624 )
19日目
26,394
( 29,033 )
19日目
33,238
( 36,562 )
19日目
33,238
( 36,562 )
19日目
33,238
( 36,562 )
19日目
33,236
( 36,560 )
19日目
28,981
( 31,879 )
19日目
33,919
( 37,311 )
19日目
33,920
( 37,312 )
19日目
34,507
( 37,958 )
19日目
34,508
( 37,959 )
19日目
30,332
( 33,365 )
19日目
35,094
( 38,603 )
19日目
35,094
( 38,603 )
19日目
35,094
( 38,603 )
19日目
35,094
( 38,603 )
19日目
30,934
( 34,027 )
19日目
35,871
( 39,458 )
19日目
35,871
( 39,458 )
19日目
35,871
( 39,458 )
19日目
35,870
( 39,457 )
19日目
31,696
( 34,866 )
19日目
40,362
( 44,398 )
19日目
40,362
( 44,398 )
19日目
40,362
( 44,398 )
19日目
40,362
( 44,398 )
19日目
40,362
( 44,398 )
19日目
40,680
( 44,748 )
19日目
40,680
( 44,748 )
19日目
40,680
( 44,748 )
19日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルのロング 全長250mm GT100 J734。
【特長】
・超硬ストレートシャンクロングドリル(GT100)。
・全長250mmのロングドリル。
・アルミ・アルミ合金・鋳鉄などの深穴加工に最適。
【用途】
・アルミ・アルミニウム合金・鋳鉄などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J734のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄系の被削材への使用はできますか?
A
切れ刃ホーニングが施されていないためアルミ、鋳鉄以外の鉄系には適用しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J734
ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J684 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J694 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 J764
ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格22,443-24,415 -39,535 -46,618 -4,951 -10,672 -
通常出荷日19日目1日目1日目19日目1日目1日目
全長(mm)250250250250250100
被削材鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング