17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が111型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ストレートシャンクドリルロング全長150mm GT100 J732

通常単価(税別)
13,37944,268
税込単価
14,71748,695
通常出荷日:19日目

ストレートシャンクドリルのロング 全長150mm GT100 J732。【特長】・超硬ストレートシャン...

詳細を確認
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J732の詳細

ストレートシャンクドリルロング全長150mm GT100 J732:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J732 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J732の寸法例

ストレートシャンクドリルロング全長150mm GT100 J732:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J732 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J732 2.000 2 150 90
J732 2.100 2.1 150 90
J732 2.200 2.2 150 90
J732 2.300 2.3 150 90
J732 2.400 2.4 150 90
J732 2.500 2.5 150 90
J732 2.600 2.6 150 90
J732 2.700 2.7 150 90
J732 2.800 2.8 150 90
J732 2.900 2.9 150 90
J732 3.000 3 150 90
J732 3.100 3.1 150 90
J732 3.200 3.2 150 90
J732 3.300 3.3 150 90
J732 3.400 3.4 150 90
J732 3.500 3.5 150 90
J732 3.600 3.6 150 90
J732 3.700 3.7 150 90
J732 3.800 3.8 150 90
J732 3.900 3.9 150 90
J732 4.000 4 150 90
J732 4.100 4.1 150 90
J732 4.200 4.2 150 90
J732 4.300 4.3 150 90
J732 4.400 4.4 150 90
J732 4.500 4.5 150 90
J732 4.600 4.6 150 90
J732 4.700 4.7 150 90
J732 4.800 4.8 150 90
J732 4.900 4.9 150 90
J732 5.000 5 150 90
J732 5.100 5.1 150 90
J732 5.200 5.2 150 90
J732 5.300 5.3 150 90
J732 5.400 5.4 150 90
J732 5.500 5.5 150 90
J732 5.600 5.6 150 90
J732 5.700 5.7 150 90
J732 5.800 5.8 150 90
J732 5.900 5.9 150 90
J732 6.000 6 150 90
J732 6.100 6.1 150 90
J732 6.200 6.2 150 90
J732 6.300 6.3 150 90
J732 6.400 6.4 150 90
J732 6.500 6.5 150 90
J732 6.600 6.6 150 90
J732 6.700 6.7 150 90
J732 6.800 6.8 150 90
J732 6.900 6.9 150 90
J732 7.000 7 150 90
J732 7.100 7.1 150 90
J732 7.200 7.2 150 90
J732 7.300 7.3 150 90
J732 7.400 7.4 150 90
J732 7.500 7.5 150 90
J732 7.600 7.6 150 90
J732 7.700 7.7 150 90
J732 7.800 7.8 150 90
J732 7.900 7.9 150 90
J732 8.000 8 150 100
J732 8.100 8.1 150 100
J732 8.200 8.2 150 100
J732 8.300 8.3 150 100
J732 8.400 8.4 150 100
J732 8.500 8.5 150 100
J732 8.600 8.6 150 100
J732 8.700 8.7 150 100
J732 8.800 8.8 150 100
J732 8.900 8.9 150 100
J732 9.000 9 150 100
J732 9.100 9.1 150 100
J732 9.200 9.2 150 100
J732 9.300 9.3 150 100
J732 9.400 9.4 150 100
J732 9.500 9.5 150 100
J732 9.600 9.6 150 100
J732 9.700 9.7 150 100
J732 9.800 9.8 150 100
J732 9.900 9.9 150 100
J732 10.000 10 150 100
J732 10.100 10.1 150 100
J732 10.200 10.2 150 100
J732 10.300 10.3 150 100
J732 10.400 10.4 150 100
J732 10.500 10.5 150 100
J732 10.600 10.6 150 100
J732 10.700 10.7 150 100
J732 10.800 10.8 150 100
J732 10.900 10.9 150 100
J732 11.000 11 150 100
J732 11.100 11.1 150 100
J732 11.200 11.2 150 100
J732 11.300 11.3 150 100
J732 11.400 11.4 150 100
J732 11.500 11.5 150 100
J732 11.600 11.6 150 100
J732 11.700 11.7 150 100
J732 11.800 11.8 150 100
J732 11.900 11.9 150 100
J732 12.000 12 150 100
J732 12.100 12.1 150 100
J732 12.200 12.2 150 100
J732 12.300 12.3 150 100
J732 12.400 12.4 150 100
J732 12.500 12.5 150 100
J732 12.600 12.6 150 100
J732 12.700 12.7 150 100
J732 12.800 12.8 150 100
J732 12.900 12.9 150 100
J732 13.000 13 150 100

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
90
2
-0.014~0
1個
2.1
90
2.1
-0.014~0
1個
2.2
90
2.2
-0.014~0
1個
2.3
90
2.3
-0.014~0
1個
2.4
90
2.4
-0.014~0
1個
2.5
90
2.5
-0.014~0
1個
2.6
90
2.6
-0.014~0
1個
2.7
90
2.7
-0.014~0
1個
2.8
90
2.8
-0.014~0
1個
2.9
90
2.9
-0.014~0
1個
3
90
3
-0.014~0
1個
3.1
90
3.1
-0.018~0
1個
3.2
90
3.2
-0.018~0
1個
3.3
90
3.3
-0.018~0
1個
3.4
90
3.4
-0.018~0
1個
3.5
90
3.5
-0.018~0
1個
3.6
90
3.6
-0.018~0
1個
3.7
90
3.7
-0.018~0
1個
3.8
90
3.8
-0.018~0
1個
3.9
90
3.9
-0.018~0
1個
4
90
4
-0.018~0
1個
4.1
90
4.1
-0.018~0
1個
4.2
90
4.2
-0.018~0
1個
4.3
90
4.3
-0.018~0
1個
4.4
90
4.4
-0.018~0
1個
4.5
90
4.5
-0.018~0
1個
4.6
90
4.6
-0.018~0
1個
4.7
90
4.7
-0.018~0
1個
4.8
90
4.8
-0.018~0
1個
4.9
90
4.9
-0.018~0
1個
5
90
5
-0.018~0
1個
5.1
90
5.1
-0.018~0
1個
5.2
90
5.2
-0.018~0
1個
5.3
90
5.3
-0.018~0
1個
5.4
90
5.4
-0.018~0
1個
5.5
90
5.5
-0.018~0
1個
5.6
90
5.6
-0.018~0
1個
5.7
90
5.7
-0.018~0
1個
5.8
90
5.8
-0.018~0
1個
5.9
90
5.9
-0.018~0
1個
6
90
6
-0.018~0
1個
6.1
90
6.1
-0.022~0
1個
6.2
90
6.2
-0.022~0
1個
6.3
90
6.3
-0.022~0
1個
6.4
90
6.4
-0.022~0
1個
6.5
90
6.5
-0.022~0
1個
6.6
90
6.6
-0.022~0
1個
6.7
90
6.7
-0.022~0
1個
6.8
90
6.8
-0.022~0
1個
6.9
90
6.9
-0.022~0
1個
7
90
7
-0.022~0
1個
7.1
90
7.1
-0.022~0
1個
7.2
90
7.2
-0.022~0
1個
7.3
90
7.3
-0.022~0
1個
7.4
90
7.4
-0.022~0
1個
7.5
90
7.5
-0.022~0
1個
7.6
90
7.6
-0.022~0
1個
7.7
90
7.7
-0.022~0
1個
7.8
90
7.8
-0.022~0
1個
7.9
90
7.9
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,379
( 14,717 )
19日目
15,060
( 16,566 )
19日目
15,060
( 16,566 )
19日目
15,060
( 16,566 )
19日目
15,060
( 16,566 )
19日目
13,506
( 14,857 )
19日目
13,872
( 15,259 )
19日目
15,507
( 17,058 )
19日目
13,967
( 15,364 )
19日目
15,507
( 17,058 )
19日目
14,329
( 15,762 )
19日目
16,236
( 17,860 )
19日目
16,236
( 17,860 )
19日目
14,919
( 16,411 )
19日目
14,919
( 16,411 )
19日目
14,919
( 16,411 )
19日目
16,728
( 18,401 )
19日目
16,728
( 18,401 )
19日目
15,141
( 16,655 )
19日目
16,728
( 18,401 )
19日目
15,648
( 17,213 )
19日目
17,776
( 19,554 )
19日目
16,236
( 17,860 )
19日目
16,552
( 18,207 )
19日目
18,093
( 19,902 )
19日目
16,552
( 18,207 )
19日目
18,363
( 20,199 )
19日目
18,363
( 20,199 )
19日目
16,825
( 18,508 )
19日目
18,363
( 20,199 )
19日目
16,825
( 18,508 )
19日目
18,236
( 20,060 )
19日目
19,774
( 21,751 )
19日目
19,774
( 21,751 )
19日目
20,316
( 22,348 )
19日目
18,729
( 20,602 )
19日目
20,635
( 22,699 )
19日目
20,316
( 22,348 )
19日目
18,729
( 20,602 )
19日目
20,316
( 22,348 )
19日目
18,729
( 20,602 )
19日目
21,996
( 24,196 )
19日目
21,996
( 24,196 )
19日目
21,996
( 24,196 )
19日目
21,996
( 24,196 )
19日目
20,458
( 22,504 )
19日目
22,395
( 24,635 )
19日目
22,395
( 24,635 )
19日目
21,491
( 23,640 )
19日目
23,077
( 25,385 )
19日目
21,491
( 23,640 )
19日目
23,442
( 25,786 )
19日目
23,442
( 25,786 )
19日目
23,442
( 25,786 )
19日目
23,442
( 25,786 )
19日目
21,904
( 24,094 )
19日目
23,853
( 26,238 )
19日目
23,853
( 26,238 )
19日目
22,315
( 24,547 )
19日目
23,853
( 26,238 )
19日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルのロング 全長150mm GT100 J732。
【特長】
・超硬ストレートシャンクロングドリル(GT100)。
・全長150mmのロングドリル。
・アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
【用途】
・アルミ・アルミニウム合金・鋳鉄などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング全長150mm GT100 J732のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄系の被削材への使用はできますか?
A
切れ刃ホーニングが施されていないためアルミ、鋳鉄以外の鉄系には適用しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング全長150mm GT100 J732
ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J692 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J742 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J682 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格13,379-17,044 -18,870 -12,370 -17,235 -10,672 -
通常出荷日19日目1日目19日目1日目19日目1日目
全長(mm)150150150150100100
被削材鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング