17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が155型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667

通常単価(税別)
1,54227,508
税込単価
1,69630,259
通常出荷日:3日目~19日目

HSSストレートシャンクロングドリル。【特長】・一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリル...

詳細を確認
未確定:候補が155型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667

商品画像(Form A Φ0.96(直径0.96mm)以上)

商品画像(Form A Φ0.96(直径0.96mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
667 0.5000.53212
667 0.6000.63515
667 0.6500.653818
667 0.7000.74221
667 0.7500.754221
667 0.8000.84625
667 0.9000.95129
667 1.00015633
667 1.0501.055633
667 1.1001.16037
667 1.1501.156037
667 1.2001.26541
667 1.2501.256541
667 1.3001.36541
667 1.3501.357045
667 1.4001.47045
667 1.4501.457045
667 1.5001.57045
667 1.5501.557650
667 1.6001.67650
667 1.6501.657650
667 1.7001.77650
667 1.7501.758053
667 1.8001.88053
667 1.8501.858053
667 1.9001.98053
667 1.9501.958556
667 1.9801.988556
667 2.00028556
667 2.1002.18556
667 2.1502.159059
667 2.2002.29059
667 2.2502.259059
667 2.3002.39059
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.5
12
32
0.5
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.6
15
35
0.6
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.7
21
42
0.7
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.75
21
42
0.75
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.8
25
46
0.8
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.9
29
51
0.9
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
1
33
56
1
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.1
37
60
1.1
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.15
37
60
1.15
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.2
41
65
1.2
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.25
41
65
1.25
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.3
41
65
1.3
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.35
45
70
1.35
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.4
45
70
1.4
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.45
45
70
1.45
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.5
45
70
1.5
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.55
50
76
1.55
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.59
50
76
1.59
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.6
50
76
1.6
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.65
50
76
1.65
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.7
50
76
1.7
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.8
53
80
1.8
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.85
53
80
1.85
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.9
53
80
1.9
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.95
56
85
1.95
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.98
56
85
1.98
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2
56
85
2
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.1
56
85
2.1
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.2
59
90
2.2
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.3
59
90
2.3
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.38
62
95
2.38
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.4
62
95
2.4
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.44
62
95
2.44
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.45
62
95
2.45
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.5
62
95
2.5
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.53
62
95
2.53
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.6
62
95
2.6
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.7
66
100
2.7
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.75
66
100
2.75
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.78
66
100
2.78
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.8
66
100
2.8
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.85
66
100
2.85
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.9
66
100
2.9
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
3
66
100
3
単品
-0.014~0
S形
ハイス
1個
3.03
69
106
3.03
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.05
69
106
3.05
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.1
69
106
3.1
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.17
69
106
3.17
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.2
69
106
3.2
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.25
69
106
3.25
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.3
69
106
3.3
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.35
69
106
3.35
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.4
73
112
3.4
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.5
73
112
3.5
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.57
73
112
3.57
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.6
73
112
3.6
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.65
73
112
3.65
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.7
73
112
3.7
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.8
78
119
3.8
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.85
78
119
3.85
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,441
( 7,085 )
3日目
6,650
( 7,315 )
3日目
4,489
( 4,938 )
3日目
4,694
( 5,163 )
3日目
4,131
( 4,544 )
3日目
3,427
( 3,770 )
3日目
3,184
( 3,502 )
3日目
3,034
( 3,337 )
3日目
3,640
( 4,004 )
19日目
2,644
( 2,908 )
3日目
3,741
( 4,115 )
3日目
2,381
( 2,619 )
19日目
3,097
( 3,407 )
3日目
2,261
( 2,487 )
19日目
2,296
( 2,526 )
19日目
2,296
( 2,526 )
3日目
3,034
( 3,337 )
19日目
1,867
( 2,054 )
19日目
2,240
( 2,464 )
19日目
3,699
( 4,069 )
3日目
2,151
( 2,366 )
3日目
1,972
( 2,169 )
19日目
3,034
( 3,337 )
19日目
1,972
( 2,169 )
19日目
2,821
( 3,103 )
19日目
1,629
( 1,792 )
19日目
1,644
( 1,808 )
3日目
1,802
( 1,982 )
3日目
1,763
( 1,939 )
19日目
1,578
( 1,736 )
19日目
1,542
( 1,696 )
19日目
1,578
( 1,736 )
19日目
2,018
( 2,220 )
19日目
2,860
( 3,146 )
19日目
1,802
( 1,982 )
3日目
2,138
( 2,352 )
19日目
2,018
( 2,220 )
3日目
1,793
( 1,972 )
19日目
2,644
( 2,908 )
3日目
1,827
( 2,010 )
19日目
1,961
( 2,157 )
19日目
2,644
( 2,908 )
19日目
1,848
( 2,033 )
19日目
2,020
( 2,222 )
3日目
3,720
( 4,092 )
19日目
3,320
( 3,652 )
3日目
2,469
( 2,716 )
3日目
1,940
( 2,134 )
19日目
2,340
( 2,574 )
3日目
3,550
( 3,905 )
3日目
2,369
( 2,606 )
3日目
3,837
( 4,221 )
19日目
2,630
( 2,893 )
3日目
2,340
( 2,574 )
3日目
2,270
( 2,497 )
19日目
2,630
( 2,893 )
3日目
4,290
( 4,719 )
3日目
2,690
( 2,959 )
3日目
2,710
( 2,981 )
19日目
3,469
( 3,816 )
19日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクロングドリル。
【特長】
・一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
・TiNコーティングの採用のため長寿命。
・深穴加工に最適。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンターもみ付け穴が必要ですか?
A
より良い精度の穴加工のために事前にセンターもみ付けを行うことを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
ストレートシャンクドリル ロング タイプTi 669
ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,542-2,010 -4,470 -4,670 -2,662 -698 -
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目1日目3日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質ハイス超硬超硬超硬コバルトハイスハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118118118118130118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング