17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 217

通常単価(税別)
1,17146,521
税込単価
1,28851,173
通常出荷日:3日目~19日目

HSSストレートシャンクロングドリル。【特長】・一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。・深穴加工...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 217の仕様

商品画像(FormAΦ1.0(直径1.0mm)以上)

商品画像(FormAΦ1.0(直径1.0mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

  • 先端角118°
  • 刃径公差h8

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1 l2
217 0.4000.43010
217 0.4500.453010
217 0.4700.473010
217 0.5000.53212
217 0.5200.523212
217 0.5300.533212
217 0.5500.553515
217 0.5700.573515
217 0.6000.63515
217 0.6200.623818
217 0.6500.653818
217 0.6600.663818
217 0.7000.74221
217 0.7100.714221
217 0.7300.734221
217 0.7500.754221
217 0.7600.764625
217 0.7900.794625
217 0.8000.84625
217 0.8200.824625
217 0.8500.854625
217 0.9000.95129
217 0.9100.915129
217 0.9200.925129
217 0.9300.935129
217 0.9500.955129
217 0.9700.975633
217 1.00015633
217 1.0201.025633
217 1.0301.035633
217 1.0501.055633
217 1.0701.076037
217 1.0801.086037
217 1.1001.16037
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.5
12
32
0.5
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.7
21
42
0.7
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.79
25
46
0.79
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
3.2
69
106
3.2
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.4
73
112
3.4
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.2
78
119
4.2
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5
87
132
5
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
6
91
139
6
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
6.6
97
148
6.6
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7
102
156
7
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
8
109
165
8
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
8.2
109
165
8.2
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
8.25
109
165
8.25
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
9.13
115
175
9.13
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
12
134
205
12
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
13.5
140
214
13.5
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
15
144
220
15
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
19
162
247
19
ホモ処理
単品
-0.033~0
S形
ハイス
1個
25
185
282
25
ホモ処理
単品
-0.033~0
S形
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,002
( 4,402 )
3日目
2,779
( 3,057 )
3日目
3,480
( 3,828 )
3日目
1,171
( 1,288 )
3日目
1,279
( 1,407 )
19日目
1,511
( 1,662 )
3日目
1,634
( 1,797 )
3日目
1,994
( 2,193 )
3日目
2,588
( 2,847 )
3日目
2,951
( 3,246 )
3日目
3,490
( 3,839 )
3日目
4,120
( 4,532 )
19日目
4,410
( 4,851 )
3日目
5,060
( 5,566 )
3日目
8,009
( 8,810 )
3日目
10,520
( 11,572 )
3日目
12,992
( 14,291 )
3日目
23,072
( 25,379 )
3日目
46,521
( 51,173 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクロングドリル。
【特長】
・一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
・深穴加工に最適。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル ロングタイプN 217のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンターもみ付け穴が必要ですか?
A
より良い精度の穴加工のために事前にセンターもみ付けを行うことを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 217
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
テーパシャンクドリル タイプN セミロング 257
ストレートシャンクドリル ロングGT100 336
マイクロドリル タイプN 3899
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,171-4,470 -4,670 -5,306 -1,966 -4,780 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質ハイス超硬超硬ハイスコバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクテーパシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118118130140
コーティング・表面処理(詳細)ホモFIREFIREホモDMTiAlN
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング