ツール用品技術窓口



商品画像(FormGT)

寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | 全 | 長 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 668 1.000 | 1 | 56 | 33 |
| 668 1.090 | 1.09 | 60 | 37 |
| 668 1.100 | 1.1 | 60 | 37 |
| 668 1.190 | 1.19 | 65 | 41 |
| 668 1.200 | 1.2 | 65 | 41 |
| 668 1.300 | 1.3 | 65 | 41 |
| 668 1.320 | 1.32 | 65 | 41 |
| 668 1.400 | 1.4 | 70 | 45 |
| 668 1.500 | 1.5 | 70 | 45 |
| 668 1.510 | 1.51 | 76 | 50 |
| 668 1.520 | 1.52 | 76 | 50 |
| 668 1.590 | 1.59 | 76 | 50 |
| 668 1.600 | 1.6 | 76 | 50 |
| 668 1.650 | 1.65 | 76 | 50 |
| 668 1.700 | 1.7 | 76 | 50 |
| 668 1.800 | 1.8 | 80 | 53 |
| 668 1.850 | 1.85 | 80 | 53 |
| 668 1.900 | 1.9 | 80 | 53 |
| 668 1.930 | 1.93 | 85 | 56 |
| 668 1.950 | 1.95 | 85 | 56 |
| 668 1.980 | 1.98 | 85 | 56 |
| 668 1.990 | 1.99 | 85 | 56 |
| 668 2.000 | 2 | 85 | 56 |
| 668 2.100 | 2.1 | 85 | 56 |
| 668 2.200 | 2.2 | 90 | 59 |
| 668 2.300 | 2.3 | 90 | 59 |
| 668 2.350 | 2.35 | 90 | 59 |
| 668 2.380 | 2.38 | 95 | 62 |
| 668 2.400 | 2.4 | 95 | 62 |
| 668 2.490 | 2.49 | 95 | 62 |
| 668 2.500 | 2.5 | 95 | 62 |
| 668 2.530 | 2.53 | 95 | 62 |
| 668 2.580 | 2.58 | 95 | 62 |
| 668 2.600 | 2.6 | 95 | 62 |
HSSストレートシャンクロングドリル。
【特長】
・深穴加工定番。
・高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
・深穴加工に最適。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,450円~