ツール用品技術窓口
HSSストレートシャンクロングドリル(GT100)。【特長】・一般穴あけ用ハイスロングドリル。・深穴加...
詳細を確認


外形図(Form GT φ1.4(直径1.4mm)以上)

寸法図
仕様
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 535 1.000 | 1 | 56 | 33 |
| 535 1.020 | 1.02 | 56 | 33 |
| 535 1.040 | 1.04 | 56 | 33 |
| 535 1.050 | 1.05 | 56 | 33 |
| 535 1.070 | 1.07 | 60 | 37 |
| 535 1.090 | 1.09 | 60 | 37 |
| 535 1.100 | 1.1 | 60 | 37 |
| 535 1.150 | 1.15 | 60 | 37 |
| 535 1.180 | 1.18 | 60 | 37 |
| 535 1.190 | 1.19 | 65 | 41 |
| 535 1.200 | 1.2 | 65 | 41 |
| 535 1.250 | 1.25 | 65 | 41 |
| 535 1.300 | 1.3 | 65 | 41 |
| 535 1.320 | 1.32 | 65 | 41 |
| 535 1.350 | 1.35 | 70 | 45 |
| 535 1.400 | 1.4 | 70 | 45 |
| 535 1.450 | 1.45 | 70 | 45 |
| 535 1.500 | 1.5 | 70 | 45 |
| 535 1.510 | 1.51 | 76 | 50 |
| 535 1.520 | 1.52 | 76 | 50 |
| 535 1.550 | 1.55 | 76 | 50 |
| 535 1.590 | 1.59 | 76 | 50 |
| 535 1.600 | 1.6 | 76 | 50 |
| 535 1.650 | 1.65 | 76 | 50 |
| 535 1.670 | 1.67 | 76 | 50 |
| 535 1.700 | 1.7 | 76 | 50 |
| 535 1.750 | 1.75 | 80 | 53 |
| 535 1.780 | 1.78 | 80 | 53 |
| 535 1.800 | 1.8 | 80 | 53 |
| 535 1.850 | 1.85 | 80 | 53 |
| 535 1.900 | 1.9 | 80 | 53 |
| 535 1.930 | 1.93 | 85 | 56 |
| 535 1.950 | 1.95 | 85 | 56 |
| 535 1.980 | 1.98 | 85 | 56 |
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 535 1.990 | 1.99 | 85 | 56 |
| 535 2.000 | 2 | 85 | 56 |
| 535 2.050 | 2.05 | 85 | 56 |
| 535 2.060 | 2.06 | 85 | 56 |
| 535 2.080 | 2.08 | 85 | 56 |
| 535 2.100 | 2.1 | 85 | 56 |
| 535 2.150 | 2.15 | 90 | 59 |
| 535 2.180 | 2.18 | 90 | 59 |
| 535 2.200 | 2.2 | 90 | 59 |
| 535 2.250 | 2.25 | 90 | 59 |
| 535 2.260 | 2.26 | 90 | 59 |
| 535 2.300 | 2.3 | 90 | 59 |
| 535 2.350 | 2.35 | 90 | 59 |
| 535 2.370 | 2.37 | 95 | 62 |
| 535 2.380 | 2.38 | 95 | 62 |
| 535 2.400 | 2.4 | 95 | 62 |
| 535 2.440 | 2.44 | 95 | 62 |
| 535 2.450 | 2.45 | 95 | 62 |
| 535 2.490 | 2.49 | 95 | 62 |
| 535 2.500 | 2.5 | 95 | 62 |
| 535 2.530 | 2.53 | 95 | 62 |
| 535 2.550 | 2.55 | 95 | 62 |
| 535 2.580 | 2.58 | 95 | 62 |
| 535 2.600 | 2.6 | 95 | 62 |
| 535 2.640 | 2.64 | 95 | 62 |
| 535 2.650 | 2.65 | 95 | 62 |
| 535 2.700 | 2.7 | 100 | 66 |
| 535 2.710 | 2.71 | 100 | 66 |
| 535 2.750 | 2.75 | 100 | 66 |
| 535 2.780 | 2.78 | 100 | 66 |
| 535 2.790 | 2.79 | 100 | 66 |
| 535 2.800 | 2.8 | 100 | 66 |
| 535 2.820 | 2.82 | 100 | 66 |
| 535 2.850 | 2.85 | 100 | 66 |
深穴加工用"GT100"ドリルは1964年、当時ドイツのヴォルクスワーゲン社から"ビートル"の量産のために深穴加工のタクトタイム短縮要請を受け開発された製品で、もともとグーリングが特許を取得していたドリル形状です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,190円3,094円 ( 3,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,830円 ( 3,113円 ) | 1日目 |
3,230円 ( 3,553円 ) | 1日目 |
HSSストレートシャンクロングドリル(GT100)。
【特長】
・一般穴あけ用ハイスロングドリル。
・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
・汎用のロングドリル。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼等に使用。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。

ダイジェット
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)

ダイジェット
タイラードリル TLD5D形(5Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,450円~