17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が194型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 19日以内

ストレートシャンクドリル ロングGT100 336

通常単価(税別)
1,96629,160
税込単価
2,16332,076
通常出荷日:1日目~19日目

HSCOストレートシャンクロングドリル(GT100)。【特長】・一般穴あけ用コバルトハイスロングドリル...

詳細を確認
未確定:候補が194型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクロング336(GT100)の特長

外形図(Form GT)

外形図(Form GT)

寸法図

寸法図

仕様

  • 工具材種:HSCO
  • 先端角度:130度
  • 刃径公差:h8

(単位:mm)

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
336 1.00015633
336 1.0201.025633
336 1.0401.045633
336 1.0701.076037
336 1.0901.096037
336 1.1001.16037
336 1.1801.186037
336 1.1901.196541
336 1.2001.26541
336 1.2501.256541
336 1.3001.36541
336 1.3201.326541
336 1.4001.47045
336 1.5001.57045
336 1.5101.517650
336 1.5501.557650
336 1.5901.597650
336 1.6001.67650
336 1.6101.617650
336 1.7001.77650
336 1.7501.758053
336 1.7801.788053
336 1.8001.88053
336 1.8501.858053
336 1.9001.98053
336 1.9301.938556
336 1.9801.988556
336 1.9901.998556
336 2.00028556
336 2.0502.058556
336 2.0602.068556
336 2.0802.088556
336 2.1002.18556
336 2.1802.189059

φ2.36(直径2.36mm)以下は表面処理無し

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
336 2.2002.29059
336 2.2502.259059
336 2.2602.269059
336 2.3002.39059
336 2.3502.359059
336 2.3702.379562
336 2.3802.389562
336 2.4002.49562
336 2.4402.449562
336 2.4502.459562
336 2.4902.499562
336 2.5002.59562
336 2.5302.539562
336 2.5502.559562
336 2.5802.589562
336 2.6002.69562
336 2.6402.649562
336 2.7002.710066
336 2.7102.7110066
336 2.7502.7510066
336 2.7802.7810066
336 2.7902.7910066
336 2.8002.810066
336 2.8202.8210066
336 2.8502.8510066
336 2.8702.8710066
336 2.9002.910066
336 2.9502.9510066
336 3.000310066
336 3.0503.0510669
336 3.1003.110669
336 3.1203.1210669
336 3.1703.1710669
336 3.2003.210669
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

深穴加工用"GT100"ドリルは1964年、当時ドイツのヴォルクスワーゲン社から"ビートル"の量産のために深穴加工のタクトタイム短縮要請を受け開発された製品で、もともとグーリングが特許を取得していたドリル形状です。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

工具材質(詳細)

最小発注数量
1
33
56
1
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.02
33
56
1.02
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.04
33
56
1.04
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.07
37
60
1.07
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.09
37
60
1.09
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.1
37
60
1.1
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.18
37
60
1.18
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.19
41
65
1.19
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.2
41
65
1.2
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.25
41
65
1.25
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.3
41
65
1.3
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.32
41
65
1.32
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.4
45
70
1.4
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.5
45
70
1.5
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.51
50
76
1.51
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.55
50
76
1.55
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.59
50
76
1.59
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.6
50
76
1.6
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.61
50
76
1.61
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.7
50
76
1.7
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.75
53
80
1.75
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.78
53
80
1.78
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.8
53
80
1.8
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.85
53
80
1.85
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.9
53
80
1.9
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.93
56
85
1.93
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.98
56
85
1.98
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
1.99
56
85
1.99
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2
56
85
2
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.05
56
85
2.05
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.06
56
85
2.06
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.08
56
85
2.08
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.1
56
85
2.1
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.18
59
90
2.18
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.2
59
90
2.2
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.25
59
90
2.25
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.26
59
90
2.26
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.3
59
90
2.3
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.35
59
90
2.35
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.37
62
95
2.37
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.38
62
95
2.38
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.4
62
95
2.4
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.44
62
95
2.44
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.45
62
95
2.45
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.49
62
95
2.49
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.5
62
95
2.5
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.53
62
95
2.53
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.55
62
95
2.55
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.58
62
95
2.58
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.6
62
95
2.6
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.64
62
95
2.64
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.7
66
100
2.7
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.71
66
100
2.71
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.75
66
100
2.75
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.78
66
100
2.78
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.79
66
100
2.79
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.8
66
100
2.8
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.82
66
100
2.82
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.85
66
100
2.85
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
2.87
66
100
2.87
ノンコート
単品
-0.014~0
コバルトハイス
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,514
( 2,765 )
1日目
2,646
( 2,911 )
1日目
2,416
( 2,658 )
1日目
3,219
( 3,541 )
19日目
2,861
( 3,147 )
19日目
2,983
( 3,281 )
1日目
2,813
( 3,094 )
19日目
2,558
( 2,814 )
19日目
2,954
( 3,249 )
1日目
3,670
( 4,037 )
1日目
2,816
( 3,098 )
1日目
2,763
( 3,039 )
3日目
2,715
( 2,987 )
1日目
2,514
( 2,765 )
1日目
2,852
( 3,137 )
1日目
3,708
( 4,079 )
1日目
2,852
( 3,137 )
1日目
2,667
( 2,934 )
1日目
2,733
( 3,006 )
19日目
2,667
( 2,934 )
1日目
3,532
( 3,885 )
1日目
2,733
( 3,006 )
1日目
2,606
( 2,867 )
1日目
2,733
( 3,006 )
1日目
2,592
( 2,851 )
1日目
2,260
( 2,486 )
1日目
2,260
( 2,486 )
1日目
2,279
( 2,507 )
1日目
1,966
( 2,163 )
1日目
3,399
( 3,739 )
1日目
2,597
( 2,857 )
1日目
2,761
( 3,037 )
1日目
2,375
( 2,613 )
1日目
2,209
( 2,430 )
19日目
2,388
( 2,627 )
1日目
3,519
( 3,871 )
19日目
2,396
( 2,636 )
1日目
2,388
( 2,627 )
1日目
3,399
( 3,739 )
1日目
2,861
( 3,147 )
19日目
2,646
( 2,911 )
1日目
2,403
( 2,643 )
1日目
2,416
( 2,658 )
1日目
3,399
( 3,739 )
1日目
2,946
( 3,241 )
3日目
1,995
( 2,195 )
1日目
2,861
( 3,147 )
19日目
3,479
( 3,827 )
1日目
3,219
( 3,541 )
3日目
2,403
( 2,643 )
1日目
2,852
( 3,137 )
19日目
2,444
( 2,688 )
1日目
3,289
( 3,618 )
19日目
3,050
( 3,355 )
19日目
2,032
( 2,235 )
19日目
2,946
( 3,241 )
19日目
2,444
( 2,688 )
1日目
3,059
( 3,365 )
1日目
3,170
( 3,487 )
19日目
3,368
( 3,705 )
19日目

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクロングドリル(GT100)。
【特長】
・一般穴あけ用コバルトハイスロングドリル。
・深穴加工定番の高能率加工用ドリル。
・硬鋼、合金鋼加工に最適なロングドリル。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼等に使用。
・高硬度鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル ロングGT100 336のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンターもみ付け穴が必要ですか?
A
より良い精度の穴加工のために事前にセンターもみ付けを行うことを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル ロングGT100 336
ストレートシャンクドリル 特長3 GT100 504
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J743
ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J742 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,966-4,658 -15,281 -26,618 -18,870 -4,951 -
通常出荷日1日目〜3日目〜19日目19日目19日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質コバルトハイスハイス超硬超硬超硬コバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
先端角(°)130130130130130118
コーティング・表面処理(詳細)DMDMFIREFIREFIREDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング