17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が71型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J695 GT100

通常単価(税別)
52,94887,484
税込単価
58,24396,232
通常出荷日:1日目

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長300mm GT100 J695。【特長】・溝長250mm・...

詳細を確認
未確定:候補が71型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J695の詳細

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J695:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J695 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J695の寸法

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J695:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長300mm GT100 J695 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J695 6.000 6 300 250
J695 6.100 6.1 300 250
J695 6.200 6.2 300 250
J695 6.300 6.3 300 250
J695 6.400 6.4 300 250
J695 6.500 6.5 300 250
J695 6.600 6.6 300 250
J695 6.700 6.7 300 250
J695 6.800 6.8 300 250
J695 6.900 6.9 300 250
J695 7.000 7 300 250
J695 7.100 7.1 300 250
J695 7.200 7.2 300 250
J695 7.300 7.3 300 250
J695 7.400 7.4 300 250
J695 7.500 7.5 300 250
J695 7.600 7.6 300 250
J695 7.700 7.7 300 250
J695 7.800 7.8 300 250
J695 7.900 7.9 300 250
J695 8.000 8 300 250
J695 8.100 8.1 300 250
J695 8.200 8.2 300 250
J695 8.300 8.3 300 250
J695 8.400 8.4 300 250
J695 8.500 8.5 300 250
J695 8.600 8.6 300 250
J695 8.700 8.7 300 250
J695 8.800 8.8 300 250
J695 8.900 8.9 300 250
J695 9.000 9 300 250
J695 9.100 9.1 300 250
J695 9.200 9.2 300 250
J695 9.300 9.3 300 250
J695 9.400 9.4 300 250
J695 9.500 9.5 300 250
J695 9.600 9.6 300 250
J695 9.700 9.7 300 250
J695 9.800 9.8 300 250
J695 9.900 9.9 300 250
J695 10.000 10 300 250
J695 10.100 10.1 300 250
J695 10.200 10.2 300 250
J695 10.300 10.3 300 250
J695 10.400 10.4 300 250
J695 10.500 10.5 300 250
J695 10.600 10.6 300 250
J695 10.700 10.7 300 250
J695 10.800 10.8 300 250
J695 10.900 10.9 300 250
J695 11.000 11 300 250
J695 11.100 11.1 300 250
J695 11.200 11.2 300 250
J695 11.300 11.3 300 250
J695 11.400 11.4 300 250
J695 11.500 11.5 300 250
J695 11.600 11.6 300 250
J695 11.700 11.7 300 250
J695 11.800 11.8 300 250
J695 11.900 11.9 300 250
J695 12.000 12 300 250
J695 12.100 12.1 300 250
J695 12.200 12.2 300 250
J695 12.300 12.3 300 250
J695 12.400 12.4 300 250
J695 12.500 12.5 300 250
J695 12.600 12.6 300 250
J695 12.700 12.7 300 250
J695 12.800 12.8 300 250
J695 12.900 12.9 300 250
J695 13.000 13 300 250

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
6
6
-0.018~0
1個
6.1
6.1
-0.022~0
1個
6.2
6.2
-0.022~0
1個
6.3
6.3
-0.022~0
1個
6.4
6.4
-0.022~0
1個
6.5
6.5
-0.022~0
1個
6.6
6.6
-0.022~0
1個
6.7
6.7
-0.022~0
1個
6.8
6.8
-0.022~0
1個
6.9
6.9
-0.022~0
1個
7
7
-0.022~0
1個
7.1
7.1
-0.022~0
1個
7.2
7.2
-0.022~0
1個
7.3
7.3
-0.022~0
1個
7.4
7.4
-0.022~0
1個
7.5
7.5
-0.022~0
1個
7.6
7.6
-0.022~0
1個
7.7
7.7
-0.022~0
1個
7.8
7.8
-0.022~0
1個
7.9
7.9
-0.022~0
1個
8
8
-0.022~0
1個
8.1
8.1
-0.022~0
1個
8.2
8.2
-0.022~0
1個
8.3
8.3
-0.022~0
1個
8.4
8.4
-0.022~0
1個
8.5
8.5
-0.022~0
1個
8.6
8.6
-0.022~0
1個
8.7
8.7
-0.022~0
1個
8.8
8.8
-0.022~0
1個
8.9
8.9
-0.022~0
1個
9
9
-0.022~0
1個
9.1
9.1
-0.022~0
1個
9.2
9.2
-0.022~0
1個
9.3
9.3
-0.022~0
1個
9.4
9.4
-0.022~0
1個
9.5
9.5
-0.022~0
1個
9.6
9.6
-0.022~0
1個
9.7
9.7
-0.022~0
1個
9.8
9.8
-0.022~0
1個
9.9
9.9
-0.022~0
1個
10
10
-0.022~0
1個
10.1
10.1
-0.027~0
1個
10.2
10.2
-0.027~0
1個
10.3
10.3
-0.027~0
1個
10.4
10.4
-0.027~0
1個
10.5
10.5
-0.027~0
1個
10.6
10.6
-0.027~0
1個
10.7
10.7
-0.027~0
1個
10.8
10.8
-0.027~0
1個
10.9
10.9
-0.027~0
1個
11
11
-0.027~0
1個
11.1
11.1
-0.027~0
1個
11.2
11.2
-0.027~0
1個
11.3
11.3
-0.027~0
1個
11.4
11.4
-0.027~0
1個
11.5
11.5
-0.027~0
1個
11.6
11.6
-0.027~0
1個
11.7
11.7
-0.027~0
1個
11.8
11.8
-0.027~0
1個
11.9
11.9
-0.027~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,948
( 58,243 )
1日目
55,641
( 61,205 )
1日目
55,641
( 61,205 )
1日目
55,641
( 61,205 )
1日目
55,641
( 61,205 )
1日目
55,641
( 61,205 )
1日目
56,840
( 62,524 )
1日目
56,840
( 62,524 )
1日目
57,371
( 63,108 )
1日目
57,371
( 63,108 )
1日目
57,371
( 63,108 )
1日目
56,499
( 62,149 )
1日目
56,499
( 62,149 )
1日目
56,499
( 62,149 )
1日目
56,499
( 62,149 )
1日目
56,499
( 62,149 )
1日目
60,956
( 67,052 )
1日目
60,956
( 67,052 )
1日目
60,956
( 67,052 )
1日目
60,956
( 67,052 )
1日目
60,956
( 67,052 )
1日目
64,602
( 71,062 )
1日目
64,602
( 71,062 )
1日目
64,602
( 71,062 )
1日目
64,602
( 71,062 )
1日目
64,602
( 71,062 )
1日目
66,343
( 72,977 )
1日目
66,343
( 72,977 )
1日目
66,343
( 72,977 )
1日目
66,343
( 72,977 )
1日目
66,343
( 72,977 )
1日目
68,790
( 75,669 )
1日目
68,790
( 75,669 )
1日目
68,790
( 75,669 )
1日目
68,790
( 75,669 )
1日目
68,790
( 75,669 )
1日目
70,251
( 77,276 )
1日目
70,251
( 77,276 )
1日目
70,251
( 77,276 )
1日目
70,251
( 77,276 )
1日目
71,601
( 78,761 )
1日目
73,882
( 81,270 )
1日目
73,882
( 81,270 )
1日目
73,882
( 81,270 )
1日目
73,882
( 81,270 )
1日目
73,882
( 81,270 )
1日目
75,495
( 83,045 )
1日目
75,495
( 83,045 )
1日目
75,495
( 83,045 )
1日目
75,495
( 83,045 )
1日目
75,495
( 83,045 )
1日目
77,441
( 85,185 )
1日目
77,441
( 85,185 )
1日目
77,441
( 85,185 )
1日目
77,441
( 85,185 )
1日目
77,441
( 85,185 )
1日目
80,096
( 88,106 )
1日目
80,096
( 88,106 )
1日目
80,096
( 88,106 )
1日目
80,096
( 88,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長300mm GT100 J695。
【特長】
・溝長250mm・全長300mmの定尺ロングドリル。
・オイルホール付ロングドリル。
・溝の鏡面仕上げで切屑の排出性を高め、アルミ加工に於いては耐溶着性に優れている。
・内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能。
【用途】
・アルミ・アルミニウム合金・鋳鉄などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J695 GT100のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロングドリルの穴加工の際にはガイド穴は必要ですか?
A
ガイド穴として(1.5~2D深さ程度)加工が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J695 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J675 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J685 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格52,948-16,462 -33,919 -15,281 -10,672 -17,235 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目19日目
溝長(mm)250180250605060
全長(mm)300300300100100100
被削材鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬コバルトハイス超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング