17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J743

通常単価(税別)
26,61864,760
税込単価
29,28071,236
通常出荷日:19日目

ストレートシャンクドリルのロング 全長200mm GT100 J743。【特長】・超硬ストレートシャン...

詳細を確認
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J743の詳細

ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J743:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J743 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J743の寸法例

ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J743:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J743 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J743 2.000 2 200 120
J743 2.100 2.1 200 120
J743 2.200 2.2 200 120
J743 2.300 2.3 200 120
J743 2.400 2.4 200 120
J743 2.500 2.5 200 120
J743 2.600 2.6 200 120
J743 2.700 2.7 200 120
J743 2.800 2.8 200 120
J743 2.900 2.9 200 120
J743 3.000 3 200 120
J743 3.100 3.1 200 120
J743 3.200 3.2 200 120
J743 3.300 3.3 200 120
J743 3.400 3.4 200 120
J743 3.500 3.5 200 120
J743 3.600 3.6 200 120
J743 3.700 3.7 200 120
J743 3.800 3.8 200 120
J743 3.900 3.9 200 120
J743 4.000 4 200 120
J743 4.100 4.1 200 120
J743 4.200 4.2 200 120
J743 4.300 4.3 200 120
J743 4.400 4.4 200 120
J743 4.500 4.5 200 120
J743 4.600 4.6 200 120
J743 4.700 4.7 200 120
J743 4.800 4.8 200 120
J743 4.900 4.9 200 120
J743 5.000 5 200 120
J743 5.100 5.1 200 120
J743 5.200 5.2 200 120
J743 5.300 5.3 200 120
J743 5.400 5.4 200 120
J743 5.500 5.5 200 120
J743 5.600 5.6 200 120
J743 5.700 5.7 200 120
J743 5.800 5.8 200 120
J743 5.900 5.9 200 120
J743 6.000 6 200 120
J743 6.100 6.1 200 120
J743 6.200 6.2 200 120
J743 6.300 6.3 200 120
J743 6.400 6.4 200 120
J743 6.500 6.5 200 120
J743 6.600 6.6 200 120
J743 6.700 6.7 200 120
J743 6.800 6.8 200 120
J743 6.900 6.9 200 120
J743 7.000 7 200 120
J743 7.100 7.1 200 120
J743 7.200 7.2 200 120
J743 7.300 7.3 200 120
J743 7.400 7.4 200 120
J743 7.500 7.5 200 120
J743 7.600 7.6 200 120
J743 7.700 7.7 200 120
J743 7.800 7.8 200 120
J743 7.900 7.9 200 120
J743 8.000 8 200 140
J743 8.100 8.1 200 140
J743 8.200 8.2 200 140
J743 8.300 8.3 200 140
J743 8.400 8.4 200 140
J743 8.500 8.5 200 140
J743 8.600 8.6 200 140
J743 8.700 8.7 200 140
J743 8.800 8.8 200 140
J743 8.900 8.9 200 140
J743 9.000 9 200 140
J743 9.100 9.1 200 140
J743 9.200 9.2 200 140
J743 9.300 9.3 200 140
J743 9.400 9.4 200 140
J743 9.500 9.5 200 140
J743 9.600 9.6 200 140
J743 9.700 9.7 200 140
J743 9.800 9.8 200 140
J743 9.900 9.9 200 140
J743 10.000 10 200 140
J743 10.100 10.1 200 140
J743 10.200 10.2 200 140
J743 10.300 10.3 200 140
J743 10.400 10.4 200 140
J743 10.500 10.5 200 140
J743 10.600 10.6 200 140
J743 10.700 10.7 200 140
J743 10.800 10.8 200 140
J743 10.900 10.9 200 140
J743 11.000 11 200 140
J743 11.100 11.1 200 140
J743 11.200 11.2 200 140
J743 11.300 11.3 200 140
J743 11.400 11.4 200 140
J743 11.500 11.5 200 140
J743 11.600 11.6 200 140
J743 11.700 11.7 200 140
J743 11.800 11.8 200 140
J743 11.900 11.9 200 140
J743 12.000 12 200 140
J743 12.100 12.1 200 140
J743 12.200 12.2 200 140
J743 12.300 12.3 200 140
J743 12.400 12.4 200 140
J743 12.500 12.5 200 140
J743 12.600 12.6 200 140
J743 12.700 12.7 200 140
J743 12.800 12.8 200 140
J743 12.900 12.9 200 140
J743 13.000 13 200 140

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
120
2
-0.014~0
1個
2.1
120
2.1
-0.014~0
1個
2.2
120
2.2
-0.014~0
1個
2.3
120
2.3
-0.014~0
1個
2.4
120
2.4
-0.014~0
1個
2.5
120
2.5
-0.014~0
1個
2.6
120
2.6
-0.014~0
1個
2.7
120
2.7
-0.014~0
1個
2.8
120
2.8
-0.014~0
1個
2.9
120
2.9
-0.014~0
1個
3
120
3
-0.014~0
1個
3.1
120
3.1
-0.018~0
1個
3.2
120
3.2
-0.018~0
1個
3.3
120
3.3
-0.018~0
1個
3.4
120
3.4
-0.018~0
1個
3.5
120
3.5
-0.018~0
1個
3.6
120
3.6
-0.018~0
1個
3.7
120
3.7
-0.018~0
1個
3.8
120
3.8
-0.018~0
1個
3.9
120
3.9
-0.018~0
1個
4
120
4
-0.018~0
1個
4.1
120
4.1
-0.018~0
1個
4.2
120
4.2
-0.018~0
1個
4.3
120
4.3
-0.018~0
1個
4.4
120
4.4
-0.018~0
1個
4.5
120
4.5
-0.018~0
1個
4.6
120
4.6
-0.018~0
1個
4.7
120
4.7
-0.018~0
1個
4.8
120
4.8
-0.018~0
1個
4.9
120
4.9
-0.018~0
1個
5
120
5
-0.018~0
1個
5.1
120
5.1
-0.018~0
1個
5.2
120
5.2
-0.018~0
1個
5.3
120
5.3
-0.018~0
1個
5.4
120
5.4
-0.018~0
1個
5.5
120
5.5
-0.018~0
1個
5.6
120
5.6
-0.018~0
1個
5.7
120
5.7
-0.018~0
1個
5.8
120
5.8
-0.018~0
1個
5.9
120
5.9
-0.018~0
1個
6
120
6
-0.018~0
1個
6.1
120
6.1
-0.022~0
1個
6.2
120
6.2
-0.022~0
1個
6.3
120
6.3
-0.022~0
1個
6.4
120
6.4
-0.022~0
1個
6.5
120
6.5
-0.022~0
1個
6.6
120
6.6
-0.022~0
1個
6.7
120
6.7
-0.022~0
1個
6.8
120
6.8
-0.022~0
1個
6.9
120
6.9
-0.022~0
1個
7
120
7
-0.022~0
1個
7.1
120
7.1
-0.022~0
1個
7.2
120
7.2
-0.022~0
1個
7.3
120
7.3
-0.022~0
1個
7.4
120
7.4
-0.022~0
1個
7.5
120
7.5
-0.022~0
1個
7.6
120
7.6
-0.022~0
1個
7.7
120
7.7
-0.022~0
1個
7.8
120
7.8
-0.022~0
1個
7.9
120
7.9
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,618
( 29,280 )
19日目
28,252
( 31,077 )
19日目
28,252
( 31,077 )
19日目
28,252
( 31,077 )
19日目
28,252
( 31,077 )
19日目
26,805
( 29,486 )
19日目
27,252
( 29,977 )
19日目
28,743
( 31,617 )
19日目
27,347
( 30,082 )
19日目
28,743
( 31,617 )
19日目
27,618
( 30,380 )
19日目
29,981
( 32,979 )
19日目
29,981
( 32,979 )
19日目
28,793
( 31,672 )
19日目
28,793
( 31,672 )
19日目
28,793
( 31,672 )
19日目
30,472
( 33,519 )
19日目
30,472
( 33,519 )
19日目
29,061
( 31,967 )
19日目
30,472
( 33,519 )
19日目
29,061
( 31,967 )
19日目
32,838
( 36,122 )
19日目
31,380
( 34,518 )
19日目
31,695
( 34,865 )
19日目
33,105
( 36,416 )
19日目
31,695
( 34,865 )
19日目
33,426
( 36,769 )
19日目
33,426
( 36,769 )
19日目
32,014
( 35,215 )
19日目
33,426
( 36,769 )
19日目
32,014
( 35,215 )
19日目
34,188
( 37,607 )
19日目
35,601
( 39,161 )
19日目
35,601
( 39,161 )
19日目
36,045
( 39,650 )
19日目
34,695
( 38,165 )
19日目
36,552
( 40,207 )
19日目
35,729
( 39,302 )
19日目
34,329
( 37,762 )
19日目
35,729
( 39,302 )
19日目
34,329
( 37,762 )
19日目
38,187
( 42,006 )
19日目
38,187
( 42,006 )
19日目
38,187
( 42,006 )
19日目
38,187
( 42,006 )
19日目
36,729
( 40,402 )
19日目
38,585
( 42,444 )
19日目
38,585
( 42,444 )
19日目
37,822
( 41,604 )
19日目
39,222
( 43,144 )
19日目
37,822
( 41,604 )
19日目
39,584
( 43,542 )
19日目
39,584
( 43,542 )
19日目
39,584
( 43,542 )
19日目
39,584
( 43,542 )
19日目
38,236
( 42,060 )
19日目
40,092
( 44,101 )
19日目
40,092
( 44,101 )
19日目
38,729
( 42,602 )
19日目
40,092
( 44,101 )
19日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルのロング 全長200mm GT100 J743。
【特長】
・超硬ストレートシャンクロングドリル(GT100)。
・全長200mmのロングドリル。
・コーティング付。
・アルミ・アルミ合金・鋳鉄などの深穴加工に最適。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・アルミ・アルミニウム合金・鋳鉄などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J743のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q再研磨した場合でも切削条件を変えずに使用できますか?
A
刃先逃げ面のコーティングは無くなりますが、すくい面と外周には残りますので同条件でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J743
ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J763 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J733
ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J673
ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J683 GT100
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格26,618-28,713 -15,965 -24,351 -5,615 -15,826 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
全長(mm)200200200200200200
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング