17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が101型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100

通常単価(税別)
24,35158,597
税込単価
26,78664,457
通常出荷日:1日目

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長200mm GT100 J693。【特長】・溝長150mm・...

詳細を確認
未確定:候補が101型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J693の詳細

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J693:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J693 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J693の寸法

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J693:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J693 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J693 3.000 3 200 150
J693 3.100 3.1 200 150
J693 3.200 3.2 200 150
J693 3.300 3.3 200 150
J693 3.400 3.4 200 150
J693 3.500 3.5 200 150
J693 3.600 3.6 200 150
J693 3.700 3.7 200 150
J693 3.800 3.8 200 150
J693 3.900 3.9 200 150
J693 4.000 4 200 150
J693 4.100 4.1 200 150
J693 4.200 4.2 200 150
J693 4.300 4.3 200 150
J693 4.400 4.4 200 150
J693 4.500 4.5 200 150
J693 4.600 4.6 200 150
J693 4.700 4.7 200 150
J693 4.800 4.8 200 150
J693 4.900 4.9 200 150
J693 5.000 5 200 150
J693 5.100 5.1 200 150
J693 5.200 5.2 200 150
J693 5.300 5.3 200 150
J693 5.400 5.4 200 150
J693 5.500 5.5 200 150
J693 5.600 5.6 200 150
J693 5.700 5.7 200 150
J693 5.800 5.8 200 150
J693 5.900 5.9 200 150
J693 6.000 6 200 150
J693 6.100 6.1 200 150
J693 6.200 6.2 200 150
J693 6.300 6.3 200 150
J693 6.400 6.4 200 150
J693 6.500 6.5 200 150
J693 6.600 6.6 200 150
J693 6.700 6.7 200 150
J693 6.800 6.8 200 150
J693 6.900 6.9 200 150
J693 7.000 7 200 150
J693 7.100 7.1 200 150
J693 7.200 7.2 200 150
J693 7.300 7.3 200 150
J693 7.400 7.4 200 150
J693 7.500 7.5 200 150
J693 7.600 7.6 200 150
J693 7.700 7.7 200 150
J693 7.800 7.8 200 150
J693 7.900 7.9 200 150
J693 8.000 8 200 150
J693 8.100 8.1 200 150
J693 8.200 8.2 200 150
J693 8.300 8.3 200 150
J693 8.400 8.4 200 150
J693 8.500 8.5 200 150
J693 8.600 8.6 200 150
J693 8.700 8.7 200 150
J693 8.800 8.8 200 150
J693 8.900 8.9 200 150
J693 9.000 9 300 150
J693 9.100 9.1 200 150
J693 9.200 9.2 200 150
J693 9.300 9.3 200 150
J693 9.400 9.4 200 150
J693 9.500 9.5 200 150
J693 9.600 9.6 200 150
J693 9.700 9.7 200 150
J693 9.800 9.8 200 150
J693 9.900 9.9 200 150
J693 10.000 10 200 150
J693 10.100 10.1 200 150
J693 10.200 10.2 200 150
J693 10.300 10.3 200 150
J693 10.400 10.4 200 150
J693 10.500 10.5 200 150
J693 10.600 10.6 200 150
J693 10.700 10.7 200 150
J693 10.800 10.8 200 150
J693 10.900 10.9 200 150
J693 11.000 11 200 150
J693 11.100 11.1 200 150
J693 11.200 11.2 200 150
J693 11.300 11.3 200 150
J693 11.400 11.4 200 150
J693 11.500 11.5 200 150
J693 11.600 11.6 200 150
J693 11.700 11.7 200 150
J693 11.800 11.8 200 150
J693 11.900 11.9 200 150
J693 12.000 12 200 150
J693 12.100 12.1 200 150
J693 12.200 12.2 200 150
J693 12.300 12.3 200 150
J693 12.400 12.4 200 150
J693 12.500 12.5 200 150
J693 12.600 12.6 200 150
J693 12.700 12.7 200 150
J693 12.800 12.8 200 150
J693 12.900 12.9 200 150
J693 13.000 13 200 150

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
3
3
-0.014~0
1個
3.1
3.1
-0.018~0
1個
3.2
3.2
-0.018~0
1個
3.3
3.3
-0.018~0
1個
3.4
3.4
-0.018~0
1個
3.5
3.5
-0.018~0
1個
3.6
3.6
-0.018~0
1個
3.7
3.7
-0.018~0
1個
3.8
3.8
-0.018~0
1個
3.9
3.9
-0.018~0
1個
4
4
-0.018~0
1個
4.1
4.1
-0.018~0
1個
4.2
4.2
-0.018~0
1個
4.3
4.3
-0.018~0
1個
4.4
4.4
-0.018~0
1個
4.5
4.5
-0.018~0
1個
4.6
4.6
-0.018~0
1個
4.7
4.7
-0.018~0
1個
4.8
4.8
-0.018~0
1個
4.9
4.9
-0.018~0
1個
5
5
-0.018~0
1個
5.1
5.1
-0.018~0
1個
5.2
5.2
-0.018~0
1個
5.3
5.3
-0.018~0
1個
5.4
5.4
-0.018~0
1個
5.5
5.5
-0.018~0
1個
5.6
5.6
-0.018~0
1個
5.7
5.7
-0.018~0
1個
5.8
5.8
-0.018~0
1個
5.9
5.9
-0.018~0
1個
6
6
-0.018~0
1個
6.1
6.1
-0.022~0
1個
6.2
6.2
-0.022~0
1個
6.3
6.3
-0.022~0
1個
6.4
6.4
-0.022~0
1個
6.5
6.5
-0.022~0
1個
6.6
6.6
-0.022~0
1個
6.7
6.7
-0.022~0
1個
6.8
6.8
-0.022~0
1個
6.9
6.9
-0.022~0
1個
7
7
-0.022~0
1個
7.1
7.1
-0.022~0
1個
7.2
7.2
-0.022~0
1個
7.3
7.3
-0.022~0
1個
7.4
7.4
-0.022~0
1個
7.5
7.5
-0.022~0
1個
7.6
7.6
-0.022~0
1個
7.7
7.7
-0.022~0
1個
7.8
7.8
-0.022~0
1個
7.9
7.9
-0.022~0
1個
8
8
-0.022~0
1個
8.1
8.1
-0.022~0
1個
8.2
8.2
-0.022~0
1個
8.3
8.3
-0.022~0
1個
8.4
8.4
-0.022~0
1個
8.5
8.5
-0.022~0
1個
8.6
8.6
-0.022~0
1個
8.7
8.7
-0.022~0
1個
8.8
8.8
-0.022~0
1個
8.9
8.9
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,351
( 26,786 )
1日目
24,351
( 26,786 )
1日目
24,351
( 26,786 )
1日目
24,614
( 27,075 )
1日目
24,614
( 27,075 )
1日目
24,852
( 27,337 )
1日目
25,607
( 28,168 )
1日目
25,607
( 28,168 )
1日目
25,607
( 28,168 )
1日目
25,607
( 28,168 )
1日目
25,607
( 28,168 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
27,037
( 29,741 )
1日目
27,037
( 29,741 )
1日目
27,037
( 29,741 )
1日目
28,174
( 30,991 )
1日目
28,174
( 30,991 )
1日目
28,174
( 30,991 )
1日目
28,174
( 30,991 )
1日目
28,174
( 30,991 )
1日目
29,755
( 32,731 )
1日目
29,756
( 32,732 )
1日目
29,755
( 32,731 )
1日目
30,144
( 33,158 )
1日目
30,144
( 33,158 )
1日目
31,534
( 34,687 )
1日目
30,811
( 33,892 )
1日目
30,811
( 33,892 )
1日目
30,811
( 33,892 )
1日目
30,811
( 33,892 )
1日目
32,694
( 35,963 )
1日目
32,694
( 35,963 )
1日目
32,694
( 35,963 )
1日目
32,694
( 35,963 )
1日目
32,694
( 35,963 )
1日目
33,473
( 36,820 )
1日目
33,473
( 36,820 )
1日目
34,037
( 37,441 )
1日目
34,037
( 37,441 )
1日目
33,578
( 36,936 )
1日目
34,641
( 38,105 )
1日目
34,641
( 38,105 )
1日目
34,641
( 38,105 )
1日目
34,641
( 38,105 )
1日目
34,641
( 38,105 )
1日目
37,541
( 41,295 )
1日目
37,541
( 41,295 )
1日目
37,541
( 41,295 )
1日目
37,541
( 41,295 )
1日目
28,888
( 31,777 )
1日目
42,800
( 47,080 )
1日目
42,800
( 47,080 )
1日目
42,800
( 47,080 )
1日目
42,800
( 47,080 )
1日目
42,800
( 47,080 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長200mm GT100 J693。
【特長】
・溝長150mm・全長200mmの定尺ロングドリル。
・オイルホール付ロングドリル。
・溝の鏡面仕上げで切屑の排出性を高め、アルミ加工においては耐溶着性に優れる。
・内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能。
【用途】
・アルミ・アルミニウム合金・鋳鉄などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロングドリルの穴加工の際にはガイド穴は必要ですか?
A
ガイド穴として(1.5~2D深さ程度)加工が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J693 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J683 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J673
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格24,351-15,826 -5,615 -14,627 -10,672 -17,235 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
溝長(mm)150150120505060
全長(mm)200200200100100100
被削材鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬コバルトハイス超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング