17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J742 GT100

通常単価(税別)
18,87054,237
税込単価
20,75759,661
通常出荷日:19日目

ストレートシャンクドリルのロングタイプ 全長150mm GT100 J692。【特長】・全長150mm...

詳細を確認
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J742の詳細

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J742:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J742 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J742の寸法

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J742:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長150mm GT100 J742 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J742 2.000 2 150 90
J742 2.100 2.1 150 90
J742 2.200 2.2 150 90
J742 2.300 2.3 150 90
J742 2.400 2.4 150 90
J742 2.500 2.5 150 90
J742 2.600 2.6 150 90
J742 2.700 2.7 150 90
J742 2.800 2.8 150 90
J742 2.900 2.9 150 90
J742 3.000 3 150 90
J742 3.100 3.1 150 90
J742 3.200 3.2 150 90
J742 3.300 3.3 150 90
J742 3.400 3.4 150 90
J742 3.500 3.5 150 90
J742 3.600 3.6 150 90
J742 3.700 3.7 150 90
J742 3.800 3.8 150 90
J742 3.900 3.9 150 90
J742 4.000 4 150 90
J742 4.100 4.1 150 90
J742 4.200 4.2 150 90
J742 4.300 4.3 150 90
J742 4.400 4.4 150 90
J742 4.500 4.5 150 90
J742 4.600 4.6 150 90
J742 4.700 4.7 150 90
J742 4.800 4.8 150 90
J742 4.900 4.9 150 90
J742 5.000 5 150 90
J742 5.100 5.1 150 90
J742 5.200 5.2 150 90
J742 5.300 5.3 150 90
J742 5.400 5.4 150 90
J742 5.500 5.5 150 90
J742 5.600 5.6 150 90
J742 5.700 5.7 150 90
J742 5.800 5.8 150 90
J742 5.900 5.9 150 90
J742 6.000 6 150 90
J742 6.100 6.1 150 90
J742 6.200 6.2 150 90
J742 6.300 6.3 150 90
J742 6.400 6.4 150 90
J742 6.500 6.5 150 90
J742 6.600 6.6 150 90
J742 6.700 6.7 150 90
J742 6.800 6.8 150 90
J742 6.900 6.9 150 90
J742 7.000 7 150 90
J742 7.100 7.1 150 90
J742 7.200 7.2 150 90
J742 7.300 7.3 150 90
J742 7.400 7.4 150 90
J742 7.500 7.5 150 90
J742 7.600 7.6 150 90
J742 7.700 7.7 150 90
J742 7.800 7.8 150 90
J742 7.900 7.9 150 90
J742 8.000 8 150 100
J742 8.100 8.1 150 100
J742 8.200 8.2 150 100
J742 8.300 8.3 150 100
J742 8.400 8.4 150 100
J742 8.500 8.5 150 100
J742 8.600 8.6 150 100
J742 8.700 8.7 150 100
J742 8.800 8.8 150 100
J742 8.900 8.9 150 100
J742 9.000 9 150 100
J742 9.100 9.1 150 100
J742 9.200 9.2 150 100
J742 9.300 9.3 150 100
J742 9.400 9.4 150 100
J742 9.500 9.5 150 100
J742 9.600 9.6 150 100
J742 9.700 9.7 150 100
J742 9.800 9.8 150 100
J742 9.900 9.9 150 100
J742 10.000 10 150 100
J742 10.100 10.1 150 100
J742 10.200 10.2 150 100
J742 10.300 10.3 150 100
J742 10.400 10.4 150 100
J742 10.500 10.5 150 100
J742 10.600 10.6 150 100
J742 10.700 10.7 150 100
J742 10.800 10.8 150 100
J742 10.900 10.9 150 100
J742 11.000 11 150 100
J742 11.100 11.1 150 100
J742 11.200 11.2 150 100
J742 11.300 11.3 150 100
J742 11.400 11.4 150 100
J742 11.500 11.5 150 100
J742 11.600 11.6 150 100
J742 11.700 11.7 150 100
J742 11.800 11.8 150 100
J742 11.900 11.9 150 100
J742 12.000 12 150 100
J742 12.100 12.1 150 100
J742 12.200 12.2 150 100
J742 12.300 12.3 150 100
J742 12.400 12.4 150 100
J742 12.500 12.5 150 100
J742 12.600 12.6 150 100
J742 12.700 12.7 150 100
J742 12.800 12.8 150 100
J742 12.900 12.9 150 100
J742 13.000 13 150 100

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
90
2
-0.014~0
1個
2.1
90
2.1
-0.014~0
1個
2.2
90
2.2
-0.014~0
1個
2.3
90
2.3
-0.014~0
1個
2.4
90
2.4
-0.014~0
1個
2.5
90
2.5
-0.014~0
1個
2.6
90
2.6
-0.014~0
1個
2.7
90
2.7
-0.014~0
1個
2.8
90
2.8
-0.014~0
1個
2.9
90
2.9
-0.014~0
1個
3
90
3
-0.014~0
1個
3.1
90
3.1
-0.018~0
1個
3.2
90
3.2
-0.018~0
1個
3.3
90
3.3
-0.018~0
1個
3.4
90
3.4
-0.018~0
1個
3.5
90
3.5
-0.018~0
1個
3.6
90
3.6
-0.018~0
1個
3.7
90
3.7
-0.018~0
1個
3.8
90
3.8
-0.018~0
1個
3.9
90
3.9
-0.018~0
1個
4
90
4
-0.018~0
1個
4.1
90
4.1
-0.018~0
1個
4.2
90
4.2
-0.018~0
1個
4.3
90
4.3
-0.018~0
1個
4.4
90
4.4
-0.018~0
1個
4.5
90
4.5
-0.018~0
1個
4.6
90
4.6
-0.018~0
1個
4.7
90
4.7
-0.018~0
1個
4.8
90
4.8
-0.018~0
1個
4.9
90
4.9
-0.018~0
1個
5
90
5
-0.018~0
1個
5.1
90
5.1
-0.018~0
1個
5.2
90
5.2
-0.018~0
1個
5.3
90
5.3
-0.018~0
1個
5.4
90
5.4
-0.018~0
1個
5.5
90
5.5
-0.018~0
1個
5.6
90
5.6
-0.018~0
1個
5.7
90
5.7
-0.018~0
1個
5.8
90
5.8
-0.018~0
1個
5.9
90
5.9
-0.018~0
1個
6
90
6
-0.018~0
1個
6.1
90
6.1
-0.022~0
1個
6.2
90
6.2
-0.022~0
1個
6.3
90
6.3
-0.022~0
1個
6.4
90
6.4
-0.022~0
1個
6.5
90
6.5
-0.022~0
1個
6.6
90
6.6
-0.022~0
1個
6.7
90
6.7
-0.022~0
1個
6.8
90
6.8
-0.022~0
1個
6.9
90
6.9
-0.022~0
1個
7
90
7
-0.022~0
1個
7.1
90
7.1
-0.022~0
1個
7.2
90
7.2
-0.022~0
1個
7.3
90
7.3
-0.022~0
1個
7.4
90
7.4
-0.022~0
1個
7.5
90
7.5
-0.022~0
1個
7.6
90
7.6
-0.022~0
1個
7.7
90
7.7
-0.022~0
1個
7.8
90
7.8
-0.022~0
1個
7.9
90
7.9
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,870
( 20,757 )
19日目
20,458
( 22,504 )
19日目
20,458
( 22,504 )
19日目
20,458
( 22,504 )
19日目
20,458
( 22,504 )
19日目
18,997
( 20,897 )
19日目
19,363
( 21,299 )
19日目
20,856
( 22,942 )
19日目
19,408
( 21,349 )
19日目
20,856
( 22,942 )
19日目
19,774
( 21,751 )
19日目
21,996
( 24,196 )
19日目
21,996
( 24,196 )
19日目
20,807
( 22,888 )
19日目
20,807
( 22,888 )
19日目
20,807
( 22,888 )
19日目
22,443
( 24,687 )
19日目
22,443
( 24,687 )
19日目
20,996
( 23,096 )
19日目
22,443
( 24,687 )
19日目
21,491
( 23,640 )
19日目
24,714
( 27,185 )
19日目
23,268
( 25,595 )
19日目
23,537
( 25,891 )
19日目
24,983
( 27,481 )
19日目
23,537
( 25,891 )
19日目
25,251
( 27,776 )
19日目
25,251
( 27,776 )
19日目
23,808
( 26,189 )
19日目
25,251
( 27,776 )
19日目
23,808
( 26,189 )
19日目
26,392
( 29,031 )
19日目
27,793
( 30,572 )
19日目
27,793
( 30,572 )
19日目
28,297
( 31,127 )
19日目
26,840
( 29,524 )
19日目
28,617
( 31,479 )
19日目
28,252
( 31,077 )
19日目
26,840
( 29,524 )
19日目
28,252
( 31,077 )
19日目
26,840
( 29,524 )
19日目
30,885
( 33,974 )
19日目
30,885
( 33,974 )
19日目
30,885
( 33,974 )
19日目
30,885
( 33,974 )
19日目
29,428
( 32,371 )
19日目
31,250
( 34,375 )
19日目
31,250
( 34,375 )
19日目
30,380
( 33,418 )
19日目
31,838
( 35,022 )
19日目
30,380
( 33,418 )
19日目
32,107
( 35,318 )
19日目
32,107
( 35,318 )
19日目
32,107
( 35,318 )
19日目
32,107
( 35,318 )
19日目
30,746
( 33,821 )
19日目
32,471
( 35,718 )
19日目
32,471
( 35,718 )
19日目
31,062
( 34,168 )
19日目
32,471
( 35,718 )
19日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルのロングタイプ 全長150mm GT100 J692。
【特長】
・全長150mmのロングドリル。
・コーティング付ロングドリル。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・アルミ・アルミ合金・鋳鉄などの深穴加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J742 GT100のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q再研磨した場合でも切削条件を変えずに使用できますか?
A
刃先逃げ面のコーティングは無くなりますが、すくい面と外周には残りますので同条件でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J742 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長150mm GT100 J732
ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J692 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長150mm J682 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格18,870-13,379 -17,044 -12,370 -10,672 -15,281 -
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目19日目
全長(mm)150150150150100100
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング