17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

通常単価(税別)
15,28148,076
税込単価
16,80952,884
通常出荷日:19日目

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長100mm GT100 J741。【特長】・溝長60mm・全...

詳細を確認
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J741の詳細

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J741:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J741 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J741の寸法

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J741:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J741 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J741 2.000 2 100 60
J741 2.100 2.1 100 60
J741 2.200 2.2 100 60
J741 2.300 2.3 100 60
J741 2.400 2.4 100 60
J741 2.500 2.5 100 60
J741 2.600 2.6 100 60
J741 2.700 2.7 100 60
J741 2.800 2.8 100 60
J741 2.900 2.9 100 60
J741 3.000 3 100 60
J741 3.100 3.1 100 60
J741 3.200 3.2 100 60
J741 3.300 3.3 100 60
J741 3.400 3.4 100 60
J741 3.500 3.5 100 60
J741 3.600 3.6 100 60
J741 3.700 3.7 100 60
J741 3.800 3.8 100 60
J741 3.900 3.9 100 60
J741 4.000 4 100 60
J741 4.100 4.1 100 60
J741 4.200 4.2 100 60
J741 4.300 4.3 100 60
J741 4.400 4.4 100 60
J741 4.500 4.5 100 60
J741 4.600 4.6 100 60
J741 4.700 4.7 100 60
J741 4.800 4.8 100 60
J741 4.900 4.9 100 60
J741 5.000 5 100 60
J741 5.100 5.1 100 60
J741 5.200 5.2 100 60
J741 5.300 5.3 100 60
J741 5.400 5.4 100 60
J741 5.500 5.5 100 60
J741 5.600 5.6 100 60
J741 5.700 5.7 100 60
J741 5.800 5.8 100 60
J741 5.900 5.9 100 60
J741 6.000 6 100 60
J741 6.100 6.1 100 60
J741 6.200 6.2 100 60
J741 6.300 6.3 100 60
J741 6.400 6.4 100 60
J741 6.500 6.5 100 60
J741 6.600 6.6 100 60
J741 6.700 6.7 100 60
J741 6.800 6.8 100 60
J741 6.900 6.9 100 60
J741 7.000 7 100 60
J741 7.100 7.1 100 60
J741 7.200 7.2 100 60
J741 7.300 7.3 100 60
J741 7.400 7.4 100 60
J741 7.500 7.5 100 60
J741 7.600 7.6 100 60
J741 7.700 7.7 100 60
J741 7.800 7.8 100 60
J741 7.900 7.9 100 60
J741 8.000 8 100 60
J741 8.100 8.1 100 60
J741 8.200 8.2 100 60
J741 8.300 8.3 100 60
J741 8.400 8.4 100 60
J741 8.500 8.5 100 60
J741 8.600 8.6 100 60
J741 8.700 8.7 100 60
J741 8.800 8.8 100 60
J741 8.900 8.9 100 60
J741 9.000 9 100 60
J741 9.100 9.1 100 60
J741 9.200 9.2 100 60
J741 9.300 9.3 100 60
J741 9.400 9.4 100 60
J741 9.500 9.5 100 60
J741 9.600 9.6 100 60
J741 9.700 9.7 100 60
J741 9.800 9.8 100 60
J741 9.900 9.9 100 60
J741 10.000 10 100 60
J741 10.100 10.1 100 60
J741 10.200 10.2 100 60
J741 10.300 10.3 100 60
J741 10.400 10.4 100 60
J741 10.500 10.5 100 60
J741 10.600 10.6 100 60
J741 10.700 10.7 100 60
J741 10.800 10.8 100 60
J741 10.900 10.9 100 60
J741 11.000 11 100 60
J741 11.100 11.1 100 60
J741 11.200 11.2 100 60
J741 11.300 11.3 100 60
J741 11.400 11.4 100 60
J741 11.500 11.5 100 60
J741 11.600 11.6 100 60
J741 11.700 11.7 100 60
J741 11.800 11.8 100 60
J741 11.900 11.9 100 60
J741 12.000 12 100 60
J741 12.100 12.1 100 60
J741 12.200 12.2 100 60
J741 12.300 12.3 100 60
J741 12.400 12.4 100 60
J741 12.500 12.5 100 60
J741 12.600 12.6 100 60
J741 12.700 12.7 100 60
J741 12.800 12.8 100 60
J741 12.900 12.9 100 60
J741 13.000 13 100 60

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
2
-0.014~0
1個
2.1
2.1
-0.014~0
1個
2.2
2.2
-0.014~0
1個
2.3
2.3
-0.014~0
1個
2.4
2.4
-0.014~0
1個
2.5
2.5
-0.014~0
1個
2.6
2.6
-0.014~0
1個
2.7
2.7
-0.014~0
1個
2.8
2.8
-0.014~0
1個
2.9
2.9
-0.014~0
1個
3
3
-0.014~0
1個
3.1
3.1
-0.018~0
1個
3.2
3.2
-0.018~0
1個
3.3
3.3
-0.018~0
1個
3.4
3.4
-0.018~0
1個
3.5
3.5
-0.018~0
1個
3.6
3.6
-0.018~0
1個
3.7
3.7
-0.018~0
1個
3.8
3.8
-0.018~0
1個
3.9
3.9
-0.018~0
1個
4
4
-0.018~0
1個
4.1
4.1
-0.018~0
1個
4.2
4.2
-0.018~0
1個
4.3
4.3
-0.018~0
1個
4.4
4.4
-0.018~0
1個
4.5
4.5
-0.018~0
1個
4.6
4.6
-0.018~0
1個
4.7
4.7
-0.018~0
1個
4.8
4.8
-0.018~0
1個
4.9
4.9
-0.018~0
1個
5
5
-0.018~0
1個
5.1
5.1
-0.018~0
1個
5.2
5.2
-0.018~0
1個
5.3
5.3
-0.018~0
1個
5.4
5.4
-0.018~0
1個
5.5
5.5
-0.018~0
1個
5.6
5.6
-0.018~0
1個
5.7
5.7
-0.018~0
1個
5.8
5.8
-0.018~0
1個
5.9
5.9
-0.018~0
1個
6
6
-0.018~0
1個
6.1
6.1
-0.022~0
1個
6.2
6.2
-0.022~0
1個
6.3
6.3
-0.022~0
1個
6.4
6.4
-0.022~0
1個
6.5
6.5
-0.022~0
1個
6.6
6.6
-0.022~0
1個
6.7
6.7
-0.022~0
1個
6.8
6.8
-0.022~0
1個
6.9
6.9
-0.022~0
1個
7
7
-0.022~0
1個
7.1
7.1
-0.022~0
1個
7.2
7.2
-0.022~0
1個
7.3
7.3
-0.022~0
1個
7.4
7.4
-0.022~0
1個
7.5
7.5
-0.022~0
1個
7.6
7.6
-0.022~0
1個
7.7
7.7
-0.022~0
1個
7.8
7.8
-0.022~0
1個
7.9
7.9
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,281
( 16,809 )
19日目
16,918
( 18,610 )
19日目
16,918
( 18,610 )
19日目
16,918
( 18,610 )
19日目
16,918
( 18,610 )
19日目
15,460
( 17,006 )
19日目
15,648
( 17,213 )
19日目
17,316
( 19,048 )
19日目
15,774
( 17,351 )
19日目
17,316
( 19,048 )
19日目
16,140
( 17,754 )
19日目
18,457
( 20,303 )
19日目
18,457
( 20,303 )
19日目
17,235
( 18,959 )
19日目
17,235
( 18,959 )
19日目
17,235
( 18,959 )
19日目
18,870
( 20,757 )
19日目
18,870
( 20,757 )
19日目
17,363
( 19,099 )
19日目
18,870
( 20,757 )
19日目
17,776
( 19,554 )
19日目
20,951
( 23,046 )
19日目
19,458
( 21,404 )
19日目
19,774
( 21,751 )
19日目
21,269
( 23,396 )
19日目
19,774
( 21,751 )
19日目
21,410
( 23,551 )
19日目
21,411
( 23,552 )
19日目
19,949
( 21,944 )
19日目
21,410
( 23,551 )
19日目
19,949
( 21,944 )
19日目
22,361
( 24,597 )
19日目
23,902
( 26,292 )
19日目
23,902
( 26,292 )
19日目
24,393
( 26,832 )
19日目
22,901
( 25,191 )
19日目
24,617
( 27,079 )
19日目
24,126
( 26,539 )
19日目
22,633
( 24,896 )
19日目
24,126
( 26,539 )
19日目
22,633
( 24,896 )
19日目
26,206
( 28,827 )
19日目
26,206
( 28,827 )
19日目
26,206
( 28,827 )
19日目
26,206
( 28,827 )
19日目
24,617
( 27,079 )
19日目
26,441
( 29,085 )
19日目
26,441
( 29,085 )
19日目
25,538
( 28,092 )
19日目
27,076
( 29,784 )
19日目
25,538
( 28,092 )
19日目
27,302
( 30,032 )
19日目
27,302
( 30,032 )
19日目
27,302
( 30,032 )
19日目
27,302
( 30,032 )
19日目
25,758
( 28,334 )
19日目
27,520
( 30,272 )
19日目
27,520
( 30,272 )
19日目
26,030
( 28,633 )
19日目
27,520
( 30,272 )
19日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルの定尺ロング 全長100mm GT100 J741。
【特長】
・溝長60mm・全長100mmの定尺ロングドリル。
・コーティング付ロングドリル。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q再研磨した場合でも切削条件を変えずに使用できますか?
A
刃先逃げ面のコーティングは無くなりますが、すくい面と外周には残りますので同条件でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J731
ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J673
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格15,281-10,672 -14,627 -17,235 -10,842 -5,615 -
通常出荷日19日目1日目1日目19日目19日目1日目
溝長(mm)6050506060120
全長(mm)100100100100100200
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬コバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング