17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100

通常単価(税別)
10,67235,849
税込単価
11,73939,434
通常出荷日:1日目

ストレートシャンクドリルの定尺ロング GT100 J681。【特長】・溝長50mm・全長100mmの定...

詳細を確認
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J681の詳細

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J681:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J681 イメージ

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J681の寸法

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J681:関連画像

ストレートシャンクドリル ロング 全長100mm GT100 J681 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
J681 2.000 2 100 50
J681 2.100 2.1 100 50
J681 2.200 2.2 100 50
J681 2.300 2.3 100 50
J681 2.400 2.4 100 50
J681 2.500 2.5 100 50
J681 2.600 2.6 100 50
J681 2.700 2.7 100 50
J681 2.800 2.8 100 50
J681 2.900 2.9 100 50
J681 3.000 3 100 50
J681 3.100 3.1 100 50
J681 3.200 3.2 100 50
J681 3.300 3.3 100 50
J681 3.400 3.4 100 50
J681 3.500 3.5 100 50
J681 3.600 3.6 100 50
J681 3.700 3.7 100 50
J681 3.800 3.8 100 50
J681 3.900 3.9 100 50
J681 4.000 4 100 50
J681 4.100 4.1 100 50
J681 4.200 4.2 100 50
J681 4.300 4.3 100 50
J681 4.400 4.4 100 50
J681 4.500 4.5 100 50
J681 4.600 4.6 100 50
J681 4.700 4.7 100 50
J681 4.800 4.8 100 50
J681 4.900 4.9 100 50
J681 5.000 5 100 50
J681 5.100 5.1 100 50
J681 5.200 5.2 100 50
J681 5.300 5.3 100 50
J681 5.400 5.4 100 50
J681 5.500 5.5 100 50
J681 5.600 5.6 100 50
J681 5.700 5.7 100 50
J681 5.800 5.8 100 50
J681 5.900 5.9 100 50
J681 6.000 6 100 50
J681 6.100 6.1 100 50
J681 6.200 6.2 100 50
J681 6.300 6.3 100 50
J681 6.400 6.4 100 50
J681 6.500 6.5 100 50
J681 6.600 6.6 100 50
J681 6.700 6.7 100 50
J681 6.800 6.8 100 50
J681 6.900 6.9 100 50
J681 7.000 7 100 50
J681 7.100 7.1 100 50
J681 7.200 7.2 100 50
J681 7.300 7.3 100 50
J681 7.400 7.4 100 50
J681 7.500 7.5 100 50
J681 7.600 7.6 100 50
J681 7.700 7.7 100 50
J681 7.800 7.8 100 50
J681 7.900 7.9 100 50
J681 8.000 8 100 50
J681 8.100 8.1 100 50
J681 8.200 8.2 100 50
J681 8.300 8.3 100 50
J681 8.400 8.4 100 50
J681 8.500 8.5 100 50
J681 8.600 8.6 100 50
J681 8.700 8.7 100 50
J681 8.800 8.8 100 50
J681 8.900 8.9 100 50
J681 9.000 9 100 50
J681 9.100 9.1 100 50
J681 9.200 9.2 100 50
J681 9.300 9.3 100 50
J681 9.400 9.4 100 50
J681 9.500 9.5 100 50
J681 9.600 9.6 100 50
J681 9.700 9.7 100 50
J681 9.800 9.8 100 50
J681 9.900 9.9 100 50
J681 10.000 10 100 50
J681 10.100 10.1 100 50
J681 10.200 10.2 100 50
J681 10.300 10.3 100 50
J681 10.400 10.4 100 50
J681 10.500 10.5 100 50
J681 10.600 10.6 100 50
J681 10.700 10.7 100 50
J681 10.800 10.8 100 50
J681 10.900 10.9 100 50
J681 11.000 11 100 50
J681 11.100 11.1 100 50
J681 11.200 11.2 100 50
J681 11.300 11.3 100 50
J681 11.400 11.4 100 50
J681 11.500 11.5 100 50
J681 11.600 11.6 100 50
J681 11.700 11.7 100 50
J681 11.800 11.8 100 50
J681 11.900 11.9 100 50
J681 12.000 12 100 50
J681 12.100 12.1 100 50
J681 12.200 12.2 100 50
J681 12.300 12.3 100 50
J681 12.400 12.4 100 50
J681 12.500 12.5 100 50
J681 12.600 12.6 100 50
J681 12.700 12.7 100 50
J681 12.800 12.8 100 50
J681 12.900 12.9 100 50
J681 13.000 13 100 50

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
2
-0.014~0
1個
2.1
2.1
-0.014~0
1個
2.2
2.2
-0.014~0
1個
2.3
2.3
-0.014~0
1個
2.4
2.4
-0.014~0
1個
2.5
2.5
-0.014~0
1個
2.6
2.6
-0.014~0
1個
2.7
2.7
-0.014~0
1個
2.8
2.8
-0.014~0
1個
2.9
2.9
-0.014~0
1個
3
3
-0.014~0
1個
3.1
3.1
-0.018~0
1個
3.2
3.2
-0.018~0
1個
3.3
3.3
-0.018~0
1個
3.4
3.4
-0.018~0
1個
3.5
3.5
-0.018~0
1個
3.6
3.6
-0.018~0
1個
3.7
3.7
-0.018~0
1個
3.8
3.8
-0.018~0
1個
3.9
3.9
-0.018~0
1個
4
4
-0.018~0
1個
4.1
4.1
-0.018~0
1個
4.2
4.2
-0.018~0
1個
4.3
4.3
-0.018~0
1個
4.4
4.4
-0.018~0
1個
4.5
4.5
-0.018~0
1個
4.6
4.6
-0.018~0
1個
4.7
4.7
-0.018~0
1個
4.8
4.8
-0.018~0
1個
4.9
4.9
-0.018~0
1個
5
5
-0.018~0
1個
5.1
5.1
-0.018~0
1個
5.2
5.2
-0.018~0
1個
5.3
5.3
-0.018~0
1個
5.4
5.4
-0.018~0
1個
5.5
5.5
-0.018~0
1個
5.6
5.6
-0.018~0
1個
5.7
5.7
-0.018~0
1個
5.8
5.8
-0.018~0
1個
5.9
5.9
-0.018~0
1個
6
6
-0.018~0
1個
6.1
6.1
-0.022~0
1個
6.2
6.2
-0.022~0
1個
6.3
6.3
-0.022~0
1個
6.4
6.4
-0.022~0
1個
6.5
6.5
-0.022~0
1個
6.6
6.6
-0.022~0
1個
6.7
6.7
-0.022~0
1個
6.8
6.8
-0.022~0
1個
6.9
6.9
-0.022~0
1個
7
7
-0.022~0
1個
7.1
7.1
-0.022~0
1個
7.2
7.2
-0.022~0
1個
7.3
7.3
-0.022~0
1個
7.4
7.4
-0.022~0
1個
7.5
7.5
-0.022~0
1個
7.6
7.6
-0.022~0
1個
7.7
7.7
-0.022~0
1個
7.8
7.8
-0.022~0
1個
7.9
7.9
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,879
( 11,967 )
1日目
11,131
( 12,244 )
1日目
11,131
( 12,244 )
1日目
11,131
( 12,244 )
1日目
11,131
( 12,244 )
1日目
10,672
( 11,739 )
1日目
10,862
( 11,948 )
1日目
10,973
( 12,070 )
1日目
10,973
( 12,070 )
1日目
11,402
( 12,542 )
1日目
11,568
( 12,725 )
1日目
13,403
( 14,743 )
1日目
13,403
( 14,743 )
1日目
12,203
( 13,423 )
1日目
12,203
( 13,423 )
1日目
12,203
( 13,423 )
1日目
13,747
( 15,122 )
1日目
13,747
( 15,122 )
1日目
12,339
( 13,573 )
1日目
13,747
( 15,122 )
1日目
12,746
( 14,021 )
1日目
14,541
( 15,995 )
1日目
13,069
( 14,376 )
1日目
13,403
( 14,743 )
1日目
14,825
( 16,308 )
1日目
13,403
( 14,743 )
1日目
15,015
( 16,517 )
1日目
15,015
( 16,517 )
1日目
13,547
( 14,902 )
1日目
15,015
( 16,517 )
1日目
13,547
( 14,902 )
1日目
14,714
( 16,185 )
1日目
16,192
( 17,811 )
1日目
16,192
( 17,811 )
1日目
16,660
( 18,326 )
1日目
15,182
( 16,700 )
1日目
16,900
( 18,590 )
1日目
16,440
( 18,084 )
1日目
15,015
( 16,517 )
1日目
16,440
( 18,084 )
1日目
15,015
( 16,517 )
1日目
17,526
( 19,279 )
1日目
17,526
( 19,279 )
1日目
17,526
( 19,279 )
1日目
17,526
( 19,279 )
1日目
16,065
( 17,672 )
1日目
17,764
( 19,540 )
1日目
17,764
( 19,540 )
1日目
16,956
( 18,652 )
1日目
18,417
( 20,259 )
1日目
16,956
( 18,652 )
1日目
18,598
( 20,458 )
1日目
18,598
( 20,458 )
1日目
18,598
( 20,458 )
1日目
18,598
( 20,458 )
1日目
17,177
( 18,895 )
1日目
18,877
( 20,765 )
1日目
18,877
( 20,765 )
1日目
17,407
( 19,148 )
1日目
18,877
( 20,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレートシャンクドリルの定尺ロング GT100 J681。
【特長】
・溝長50mm・全長100mmの定尺ロングドリル。
・溝の鏡面仕上げで切屑の排出性を高め、アルミ加工においては耐溶着性に優れる。
【用途】
・アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄系の被削材への使用はできますか?
A
切れ刃ホーニングが施されていないためアルミ、鋳鉄以外の鉄系には適用しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J681 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761
ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J731
ストレートシャンクドリルロング全長200mm GT100 J673
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格10,672-15,281 -14,627 -17,235 -10,842 -5,615 -
通常出荷日1日目19日目1日目19日目19日目1日目
溝長(mm)5060506060120
全長(mm)100100100100100200
被削材鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬コバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング