17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル ロング タイプTi 669

通常単価(税別)
2,66213,140
税込単価
2,92814,454
通常出荷日:3日目

HSCOストレートシャンクロングドリル(タイプTi)。 【特長】 ・一般穴あけ用コバルトハイスロングド...

詳細を確認
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクロング669(タイプTi)の特長

外形図(Form C)

外形図(Form C)

寸法図

寸法図

仕様

  • 工具材種:HSCO
  • 先端角度:130度
  • 刃径公差:h8

(単位:mm)

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
669 1.00015633
669 1.2001.26541
669 1.4001.47045
669 1.5001.57045
669 1.5901.597650
669 1.6001.67650
669 1.7001.77650
669 1.8001.88053
669 1.9001.98053
669 1.9801.988556
669 2.00028556
669 2.0502.058556
669 2.1002.18556
669 2.2002.29059
669 2.3002.39059
669 2.3802.389562
669 2.4002.49562
669 2.5002.59562
669 2.6002.69562
669 2.7002.710066
669 2.7502.7510066
669 2.7802.7810066
669 2.8002.810066
669 2.9002.910066
669 3.000310066
669 3.1003.110669
669 3.1503.1510669
669 3.1703.1710669
669 3.2003.210669
669 3.2503.2510669
669 3.3003.310669
669 3.4003.411273
669 3.5003.511273
669 3.6003.611273
商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
669 3.7003.711273
669 3.8003.811978
669 3.9003.911978
669 3.9703.9711978
669 4.000411978
669 4.1004.111978
669 4.2004.211978
669 4.3004.312682
669 4.3704.3712682
669 4.4004.412682
669 4.5004.512682
669 4.7004.712682
669 4.7604.7613287
669 4.8004.813287
669 5.000513287
669 5.1005.113287
669 5.1605.1613287
669 5.2005.213287
669 5.3005.313287
669 5.5005.513991
669 5.5605.5613991
669 5.6005.613991
669 5.7005.713991
669 5.8005.813991
669 5.9005.913991
669 6.000613991
669 6.1006.114897
669 6.2006.214897
669 6.3006.314897
669 6.3506.3514897
669 6.4006.414897
669 6.5006.514897
669 6.6006.614897
669 6.7006.714897
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
1
33
56
1
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
1.2
41
65
1.2
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
1.4
45
70
1.4
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
1.5
45
70
1.5
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
1.7
50
76
1.7
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
1.8
53
80
1.8
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
1.9
53
80
1.9
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
1.98
56
85
1.98
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2
56
85
2
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.05
56
85
2.05
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.1
56
85
2.1
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.2
59
90
2.2
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.3
59
90
2.3
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.5
62
95
2.5
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.6
62
95
2.6
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.78
66
100
2.78
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.8
66
100
2.8
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2.9
66
100
2.9
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
3
66
100
3
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
1個
3.1
69
106
3.1
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.17
69
106
3.17
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.2
69
106
3.2
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.3
69
106
3.3
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.4
73
112
3.4
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.5
73
112
3.5
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.6
73
112
3.6
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.7
73
112
3.7
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.8
78
119
3.8
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
3.9
78
119
3.9
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4
78
119
4
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.1
78
119
4.1
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.2
78
119
4.2
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.3
82
126
4.3
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.5
82
126
4.5
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.7
82
126
4.7
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.8
87
132
4.8
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
5
87
132
5
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
5.1
87
132
5.1
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
5.2
87
132
5.2
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
5.5
91
139
5.5
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
5.7
91
139
5.7
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
6
91
139
6
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
6.2
97
148
6.2
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
6.5
97
148
6.5
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
6.6
97
148
6.6
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
7
102
156
7
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
7.3
102
156
7.3
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
7.5
102
156
7.5
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
7.8
109
165
7.8
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
7.9
109
165
7.9
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
8
109
165
8
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
8.2
109
165
8.2
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
8.5
109
165
8.5
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
9
115
175
9
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
10
121
184
10
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,781
( 4,159 )
3日目
3,638
( 4,002 )
3日目
5,021
( 5,523 )
3日目
3,678
( 4,046 )
3日目
4,941
( 5,435 )
3日目
4,370
( 4,807 )
3日目
4,168
( 4,585 )
3日目
2,662
( 2,928 )
3日目
2,741
( 3,015 )
3日目
4,575
( 5,033 )
3日目
4,147
( 4,562 )
3日目
3,787
( 4,166 )
3日目
4,147
( 4,562 )
3日目
2,899
( 3,189 )
3日目
3,977
( 4,375 )
3日目
3,559
( 3,915 )
3日目
4,449
( 4,894 )
3日目
4,449
( 4,894 )
3日目
3,954
( 4,349 )
3日目
4,888
( 5,377 )
3日目
4,280
( 4,708 )
3日目
4,407
( 4,848 )
3日目
4,590
( 5,049 )
3日目
4,888
( 5,377 )
3日目
4,325
( 4,758 )
3日目
4,888
( 5,377 )
3日目
4,888
( 5,377 )
3日目
4,888
( 5,377 )
3日目
4,884
( 5,372 )
3日目
4,447
( 4,892 )
3日目
4,884
( 5,372 )
3日目
4,741
( 5,215 )
3日目
4,884
( 5,372 )
3日目
4,884
( 5,372 )
3日目
5,047
( 5,552 )
3日目
5,047
( 5,552 )
3日目
4,968
( 5,465 )
3日目
5,304
( 5,834 )
3日目
5,790
( 6,369 )
3日目
5,017
( 5,519 )
3日目
6,867
( 7,554 )
3日目
5,476
( 6,024 )
3日目
8,299
( 9,129 )
3日目
5,476
( 6,024 )
3日目
8,870
( 9,757 )
3日目
6,545
( 7,200 )
3日目
8,377
( 9,215 )
3日目
7,815
( 8,597 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,921
( 10,913 )
3日目
8,879
( 9,767 )
3日目
10,567
( 11,624 )
3日目
8,282
( 9,110 )
3日目
9,740
( 10,714 )
3日目
13,140
( 14,454 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクロングドリル(タイプTi)。
【特長】
・一般穴あけ用コバルトハイスロングドリル。
・X型シン二ング採用。
・難削材加工に最適なドリル。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼などに使用。
・ステンレス鋼、チタン、チタン合金、ハステロイ、インコネル等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル ロング タイプTi 669のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンターもみ付け穴が必要ですか?
A
より良い精度の穴加工のために事前にセンターもみ付けを行うことを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル ロング タイプTi 669
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J713
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格2,662-1,542 -2,010 -3,960 -4,059 -11,154 -
通常出荷日3日目3日目〜1日目〜1日目1日目19日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ
工具材質コバルトハイスハイス超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
先端角(°)130118118118118130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング