ツール用品技術窓口



外形図(Form A Φ14.01(直径14.01mm)以上)

寸法図
仕様
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 207 0.200 | 0.2 | 19 | 2.5 |
| 207 0.250 | 0.25 | 19 | 3 |
| 207 0.300 | 0.3 | 19 | 3 |
| 207 0.340 | 0.34 | 19 | 4 |
| 207 0.350 | 0.35 | 19 | 4 |
| 207 0.400 | 0.4 | 20 | 5 |
| 207 0.410 | 0.41 | 20 | 5 |
| 207 0.450 | 0.45 | 20 | 5 |
| 207 0.460 | 0.46 | 20 | 5 |
| 207 0.500 | 0.5 | 22 | 6 |
| 207 0.510 | 0.51 | 22 | 6 |
| 207 0.520 | 0.52 | 22 | 6 |
| 207 0.550 | 0.55 | 24 | 7 |
| 207 0.570 | 0.57 | 24 | 7 |
| 207 0.600 | 0.6 | 24 | 7 |
| 207 0.610 | 0.61 | 26 | 8 |
| 207 0.620 | 0.62 | 26 | 8 |
| 207 0.640 | 0.64 | 26 | 8 |
| 207 0.650 | 0.65 | 26 | 8 |
| 207 0.660 | 0.66 | 26 | 8 |
| 207 0.700 | 0.7 | 28 | 9 |
| 207 0.720 | 0.72 | 28 | 9 |
| 207 0.750 | 0.75 | 28 | 9 |
| 207 0.790 | 0.79 | 30 | 10 |
| 207 0.800 | 0.8 | 30 | 10 |
| 207 0.810 | 0.81 | 30 | 10 |
| 207 0.840 | 0.84 | 30 | 10 |
| 207 0.850 | 0.85 | 30 | 10 |
| 207 0.860 | 0.86 | 32 | 11 |
| 207 0.870 | 0.87 | 32 | 11 |
| 207 0.900 | 0.9 | 32 | 11 |
| 207 0.950 | 0.95 | 32 | 11 |
| 207 0.970 | 0.97 | 34 | 12 |
| 207 0.990 | 0.99 | 34 | 12 |
| 207 1.000 | 1 | 34 | 12 |
| 207 1.010 | 1.01 | 34 | 12 |
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 207 1.020 | 1.02 | 34 | 12 |
| 207 1.050 | 1.05 | 34 | 12 |
| 207 1.070 | 1.07 | 36 | 14 |
| 207 1.100 | 1.1 | 36 | 14 |
| 207 1.110 | 1.11 | 36 | 14 |
| 207 1.120 | 1.12 | 36 | 14 |
| 207 1.140 | 1.14 | 36 | 14 |
| 207 1.150 | 1.15 | 36 | 14 |
| 207 1.180 | 1.18 | 36 | 14 |
| 207 1.190 | 1.19 | 38 | 16 |
| 207 1.200 | 1.2 | 38 | 16 |
| 207 1.210 | 1.21 | 38 | 16 |
| 207 1.220 | 1.22 | 38 | 16 |
| 207 1.240 | 1.24 | 38 | 16 |
| 207 1.250 | 1.25 | 38 | 16 |
| 207 1.270 | 1.27 | 38 | 16 |
| 207 1.280 | 1.28 | 38 | 16 |
| 207 1.300 | 1.3 | 38 | 16 |
| 207 1.330 | 1.33 | 40 | 18 |
| 207 1.350 | 1.35 | 40 | 18 |
| 207 1.380 | 1.38 | 40 | 18 |
| 207 1.400 | 1.4 | 40 | 18 |
| 207 1.420 | 1.42 | 40 | 18 |
| 207 1.430 | 1.43 | 40 | 18 |
| 207 1.440 | 1.44 | 40 | 18 |
| 207 1.450 | 1.45 | 40 | 18 |
| 207 1.500 | 1.5 | 40 | 18 |
| 207 1.510 | 1.51 | 43 | 20 |
| 207 1.520 | 1.52 | 43 | 20 |
| 207 1.530 | 1.53 | 43 | 20 |
| 207 1.540 | 1.54 | 43 | 20 |
| 207 1.550 | 1.55 | 43 | 20 |
| 207 1.570 | 1.57 | 43 | 20 |
| 207 1.580 | 1.58 | 43 | 20 |
| 207 1.590 | 1.59 | 43 | 20 |
| 207 1.600 | 1.6 | 43 | 20 |
HSSストレートシャンクドリルレギュラ(タイプW)。
【特長】
・強ねじれタイプのハイスドリル。
・強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
【用途】
・アルミニウム、アルミニウム合金、アルミダイキャスト等に使用。


オーエスジー
超硬フラットドリル ADF-2D

オーエスジー
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/レギュラー
4.5通常価格(税別):2,790円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,000円~