17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi 657

通常単価(税別)
1,4309,630
税込単価
1,57310,593
通常出荷日:1日目

HSCOストレートシャンクドリル。【特長】・耐熱合金用コバルトハイスドリル。・X型シンニング採用。・難...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi 657の仕様

商品画像(Form C Φ0.96(直径0.96mm)以上)

商品画像(Form C Φ0.96(直径0.96mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
657 0.500 0.5226
657 0.5300.53226
657 0.6000.6247
657 0.6500.65268
657 0.7000.7289
657 0.7500.75289
657 0.8000.83010
657 0.8500.853010
657 0.9000.93211
657 0.9200.923211
657 0.9500.953211
657 1.00013412
657 1.0501.053412
657 1.1001.13614
657 1.1501.153614
657 1.1901.193816
657 1.2001.23816
657 1.2501.253816
657 1.3001.33816
657 1.3201.323816
657 1.3501.354018
657 1.4001.44018
657 1.4501.454018
657 1.5001.54018
657 1.5201.524320
657 1.5501.554320
657 1.5901.594320
657 1.6001.64320
657 1.6101.614320
657 1.6201.624320
657 1.6501.654320
657 1.7001.74320
657 1.7501.754622
657 1.8001.84622
657 1.8501.854622
657 1.9001.94622
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
1.6
20
43
1.6
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
2
24
49
2
単品
-0.014~0
X形
コバルトハイス
10個
3.05
36
65
3.05
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.05
43
75
4.05
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
4.1
43
75
4.1
単品
-0.018~0
X形
コバルトハイス
1個
6.5
63
101
6.5
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
8.4
75
117
8.4
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
9.3
81
125
9.3
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
10
87
133
10
単品
-0.022~0
X形
コバルトハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
2,720
( 2,992 )
1日目
2,290
( 2,519 )
1日目
2,579
( 2,837 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
6,960
( 7,656 )
1日目
9,630
( 10,593 )
1日目
6,779
( 7,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクドリル。
【特長】
・耐熱合金用コバルトハイスドリル。
・X型シンニング採用。
・難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・チタン・チタン合金・ハステロイ・インコネル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi 657のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qニッケル合金にも使用できますか?
A
本品はチタン及びチタン合金用に開発した仕様になっており、ステンレスやニッケル合金のような耐熱鋼にも適しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi 657
ストレートシャンクドリル ロング タイプTi 669
ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651
ストレートシャンクドリル レギュラタイプGU500DZ 5519
超硬ストレートシャンクドリル C-SD
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリングTHE CUTグーリング
通常価格1,430-2,662 -698 -751 -1,520 -2,010 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜1日目2日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質コバルトハイスコバルトハイスハイスコバルトハイス超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
先端角(°)130130118118140118
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング