17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が390型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 19日以内

ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651

通常単価(税別)
69823,213
税込単価
76825,534
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

HSSストレートシャンクドリル。【特長】・一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。・TiNコーテ...

詳細を確認
未確定:候補が390型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651の仕様

商品画像(Form A Φ1.0(直径1.0mm)以上)

商品画像(Form A Φ1.0(直径1.0mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

  • 先端角118°
  • 刃径公差h8

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
651 0.2000.2192.5
651 0.2500.25193
651 0.2800.28193
651 0.3000.3193
651 0.3100.31194
651 0.3300.33194
651 0.3400.34194
651 0.3600.36194
651 0.3700.37194
651 0.3800.38194
651 0.3900.39205
651 0.4000.4205
651 0.4100.41205
651 0.4200.42205
651 0.4300.43205
651 0.4400.44205
651 0.4500.45205
651 0.4600.46205
651 0.4700.47205
651 0.4800.48205
651 0.4900.49226
651 0.5000.5226
651 0.5100.51226
651 0.5200.52226
651 0.5300.53226
651 0.5400.54247
651 0.5500.55247
651 0.5600.56247
651 0.5700.57247
651 0.5800.58247
651 0.5900.59247
651 0.6000.6247
651 0.6100.61268
651 0.6200.62268
651 0.6400.64268
651 0.6500.65268
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.2
2.5
19
0.2
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.25
3
19
0.25
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.28
3
19
0.28
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.3
3
19
0.3
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.31
4
19
0.31
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.33
4
19
0.33
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.34
4
19
0.34
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.36
4
19
0.36
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.37
4
19
0.37
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.38
4
19
0.38
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.39
5
20
0.39
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.4
5
20
0.4
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.41
5
20
0.41
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.42
5
20
0.42
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.43
5
20
0.43
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.44
5
20
0.44
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.45
5
20
0.45
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.46
5
20
0.46
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.47
5
20
0.47
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.48
5
20
0.48
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.49
6
22
0.49
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.5
6
22
0.5
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.51
6
22
0.51
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.52
6
22
0.52
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.53
6
22
0.53
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.54
7
24
0.54
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.55
7
24
0.55
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.57
7
24
0.57
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.58
7
24
0.58
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.59
7
24
0.59
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.6
7
24
0.6
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.61
8
26
0.61
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.62
8
26
0.62
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.64
8
26
0.64
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.65
8
26
0.65
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.66
8
26
0.66
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.68
9
28
0.68
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.69
9
28
0.69
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.7
9
28
0.7
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.71
9
28
0.71
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.72
9
28
0.72
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.74
9
28
0.74
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.75
9
28
0.75
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.77
10
30
0.77
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.78
10
30
0.78
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.79
10
30
0.79
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.8
10
30
0.8
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.81
10
30
0.81
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.82
10
30
0.82
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.83
10
30
0.83
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.84
10
30
0.84
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.85
10
30
0.85
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.87
11
32
0.87
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.88
11
32
0.88
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.89
11
32
0.89
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.9
11
32
0.9
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.91
11
32
0.91
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.92
11
32
0.92
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.93
11
32
0.93
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.95
11
32
0.95
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,878
( 3,166 )
1日目
2,140
( 2,354 )
1日目
2,575
( 2,833 )
1日目
1,699
( 1,869 )
1日目
2,138
( 2,352 )
1日目
1,953
( 2,148 )
1日目
2,138
( 2,352 )
1日目
2,138
( 2,352 )
1日目
2,138
( 2,352 )
1日目
2,138
( 2,352 )
1日目
2,138
( 2,352 )
1日目
1,471
( 1,618 )
1日目
2,089
( 2,298 )
1日目
2,089
( 2,298 )
1日目
2,089
( 2,298 )
1日目
2,089
( 2,298 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
2,344
( 2,578 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
1,645
( 1,810 )
1日目
1,810
( 1,991 )
1日目
1,986
( 2,185 )
1日目
1,810
( 1,991 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
1,699
( 1,869 )
1日目
1,937
( 2,131 )
1日目
1,937
( 2,131 )
1日目
1,937
( 2,131 )
1日目
1,285
( 1,414 )
1日目
1,699
( 1,869 )
1日目
1,565
( 1,722 )
1日目
1,858
( 2,044 )
1日目
1,527
( 1,680 )
1日目
1,921
( 2,113 )
1日目
1,517
( 1,669 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,526
( 1,679 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,578
( 1,736 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,285
( 1,414 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,478
( 1,626 )
1日目
1,123
( 1,235 )
1日目
1,401
( 1,541 )
1日目
1,401
( 1,541 )
1日目
1,565
( 1,722 )
1日目
1,565
( 1,722 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,049
( 1,154 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクドリル。
【特長】
・一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
細かいサイズ
3
満足度:3.0
径のサイズが細かくでいい商品でした。なかなか中途半端なサイズがないので助かりました。
1人が参考にしています。
製品加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している製品の穴加工に使用しています。作業・加工を進めるうち、どうしても半端なドリル径の物が必要となるので購入...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q再研磨した場合でも切削条件を変えずに使用できますか?
A
刃先逃げ面のコーティングは無くなりますが、すくい面と外周には残りますので同条件でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651
ストレートシャンクドリル レギュラタイプGU500DZ 5519
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格698-751 -2,010 -1,542 -4,470 -4,670 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜3日目〜1日目1日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質ハイスコバルトハイス超硬ハイス超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118118118118118118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング