17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 305

通常単価(税別)
1,00914,869
税込単価
1,11016,356
通常出荷日:1日目~3日目

HSCOストレートシャンクドリル。【特長】・一般穴あけ用コバルトハイスドリルです。・一般鋼、合金鋼等さ...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル レギュラ 305(タイプN)の仕様

商品画像(Form A Φ1.0(直径1.0mm)以上)

商品画像(Form A Φ1.0(直径1.0mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

  • 先端角118°
  • 刃径公差h8

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
305 0.2000.2192.5
305 0.2100.21192.5
305 0.2200.22192.5
305 0.2300.23192.5
305 0.2500.25193
305 0.2600.26193
305 0.2700.27193
305 0.2800.28193
305 0.3000.3193
305 0.3100.31194
305 0.3200.32194
305 0.3300.33194
305 0.3400.34194
305 0.3500.35194
305 0.3600.36194
305 0.3700.37194
305 0.3800.38194
305 0.3900.39205
305 0.4000.4205
305 0.4100.41205
305 0.4200.42205
305 0.4300.43205
305 0.4400.44205
305 0.4500.45205
305 0.4600.46205
305 0.4700.47205
305 0.4800.48205
305 0.4900.49226
305 0.5000.5226
305 0.5100.51226
305 0.5200.52226
305 0.5300.53226
305 0.5400.54247
305 0.5500.55247
305 0.5600.56247
305 0.5700.57247
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

コーティング有無

最小発注数量
0.8
10
30
0.8
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
コバルトハイス
10個
1.1
14
36
1.1
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
コバルトハイス
10個
1.6
20
43
1.6
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
コバルトハイス
10個
2.52
30
57
2.52
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
コバルトハイス
10個
3
33
61
3
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
コバルトハイス
1個
3.1
36
65
3.1
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
3.2
36
65
3.2
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
3.5
39
70
3.5
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
3.6
39
70
3.6
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
4.5
47
80
4.5
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
4.8
52
86
4.8
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
4.9
52
86
4.9
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
5.2
52
86
5.2
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
5.5
57
93
5.5
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
5.55
57
93
5.55
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
5.8
57
93
5.8
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
コバルトハイス
1個
6.3
63
101
6.3
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
6.5
63
101
6.5
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
7.94
75
117
7.94
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
8
75
117
8
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
8.05
75
117
8.05
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
8.1
75
117
8.1
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
8.2
75
117
8.2
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
9
81
125
9
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
コバルトハイス
1個
11
94
142
11
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
コバルトハイス
1個
11.1
94
142
11.1
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
コバルトハイス
1個
11.2
94
142
11.2
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
コバルトハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110
( 1,221 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
2,879
( 3,167 )
3日目
1,009
( 1,110 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
1,279
( 1,407 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,669
( 1,836 )
1日目
1,690
( 1,859 )
1日目
1,730
( 1,903 )
1日目
1,999
( 2,199 )
1日目
3,869
( 4,256 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
2,490
( 2,739 )
1日目
2,439
( 2,683 )
1日目
3,670
( 4,037 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目
5,510
( 6,061 )
1日目
4,239
( 4,663 )
1日目
4,239
( 4,663 )
1日目
4,260
( 4,686 )
1日目
7,890
( 8,679 )
1日目
14,869
( 16,356 )
1日目
14,869
( 16,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクドリル。
【特長】
・一般穴あけ用コバルトハイスドリルです。
・一般鋼、合金鋼等さまざまな被削材に対応。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 305のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
アルミ材の下穴加工で使用
3
満足度:3.0
現地でアルミ材を加工してネジ止めする作業で、M6とM8のタップを立てる下穴加工に、このストレートシャンクドリル(0305...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QハイスSDとの使い分けはどのようにすればよいですか?
A
加工材質の硬度が30HRCを超える場合にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 305
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
マイクロドリル タイプN 3899
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,009-3,960 -4,059 -4,780 -8,279 -16,414 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118140140135
コーティング・表面処理(詳細)ホモFIREFIRETiAlNsuperAsuperA
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング