17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が90型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル 汎用ドリル レギュラタイプN 205

通常単価(税別)
27321,472
税込単価
30023,619
通常出荷日:1日目~3日目

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。【特長】・一般鋼穴あけに経済的で最適。【用途】・一般構造用...

詳細を確認
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル レギュラ 205(タイプN)の仕様

外形図(Form A φ1.0(直径1.0mm)以上)

外形図(Form A φ1.0(直径1.0mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
205 0.2000.2192.5
205 0.2100.21192.5
205 0.2220.22192.5
205 0.2300.23192.5
205 0.2400.24192.5
205 0.2500.25193
205 0.2600.26193
205 0.2700.27193
205 0.2800.28193
205 0.2900.29193
205 0.3000.3193
205 0.3100.31194
205 0.3200.32194
205 0.3300.33194
205 0.3400.34194
205 0.3500.35194
205 0.3600.36194
205 0.3700.37194
205 0.3800.38194
205 0.3900.39205
205 0.4000.4205
205 0.4100.41205
206 0.4200.42205
207 0.4300.43205
208 0.4400.44205
209 0.4500.45205
210 0.4600.46205
211 0.4700.47205
212 0.4800.48205
213 0.4900.49226
214 0.5000.5226
214 0.5100.51226
214 0.5200.52226
214 0.5300.53226
214 0.5400.54247
214 0.5500.55247
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.4
5
20
0.4
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.53
6
22
0.53
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
0.55
7
24
0.55
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
1
12
34
1
ホモ処理
単品
-0.014~0
-
ハイス
10個
1.1
14
36
1.1
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.4
18
40
1.4
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.5
18
40
1.5
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.7
20
43
1.7
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
1.8
22
46
1.8
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2
24
49
2
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.1
24
49
2.1
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.3
27
53
2.3
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.4
30
57
2.4
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.5
30
57
2.5
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
2.7
33
61
2.7
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
3.05
36
65
3.05
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.08
36
65
3.08
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.1
36
65
3.1
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.15
36
65
3.15
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.22
36
65
3.22
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.35
36
65
3.35
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.37
39
70
3.37
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.55
39
70
3.55
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.6
39
70
3.6
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.68
39
70
3.68
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.7
39
70
3.7
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.85
43
75
3.85
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.9
43
75
3.9
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4
43
75
4
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.02
43
75
4.02
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.1
43
75
4.1
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.25
43
75
4.25
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.4
47
80
4.4
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.45
47
80
4.45
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.6
47
80
4.6
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.65
47
80
4.65
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.8
52
86
4.8
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5
52
86
5
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.02
52
86
5.02
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.05
52
86
5.05
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.2
52
86
5.2
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.25
52
86
5.25
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.3
52
86
5.3
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.5
57
93
5.5
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.6
57
93
5.6
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.9
57
93
5.9
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
6.2
63
101
6.2
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
6.3
63
101
6.3
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
6.35
63
101
6.35
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
6.5
63
101
6.5
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
6.55
63
101
6.55
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
6.6
63
101
6.6
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
6.8
69
109
6.8
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7
69
109
7
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7.03
69
109
7.03
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7.35
69
109
7.35
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7.45
69
109
7.45
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7.5
69
109
7.5
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7.6
75
117
7.6
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
7.9
75
117
7.9
ホモ処理
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,202
( 1,322 )
1日目
335
( 369 )
1日目
357
( 393 )
1日目
335
( 369 )
1日目
304
( 334 )
1日目
335
( 369 )
1日目
335
( 369 )
1日目
273
( 300 )
1日目
335
( 369 )
1日目
313
( 344 )
1日目
335
( 369 )
1日目
304
( 334 )
1日目
313
( 344 )
1日目
629
( 692 )
1日目
952
( 1,047 )
1日目
375
( 413 )
1日目
629
( 692 )
1日目
940
( 1,034 )
3日目
708
( 779 )
1日目
1,192
( 1,311 )
3日目
739
( 813 )
1日目
353
( 388 )
3日目
1,052
( 1,157 )
1日目
397
( 437 )
1日目
802
( 882 )
1日目
405
( 446 )
1日目
377
( 415 )
1日目
1,306
( 1,437 )
1日目
445
( 490 )
1日目
788
( 867 )
1日目
447
( 492 )
1日目
971
( 1,068 )
1日目
546
( 601 )
1日目
961
( 1,057 )
1日目
540
( 594 )
1日目
465
( 512 )
1日目
1,405
( 1,546 )
1日目
1,092
( 1,201 )
1日目
566
( 623 )
1日目
1,130
( 1,243 )
1日目
629
( 692 )
1日目
564
( 620 )
1日目
708
( 779 )
3日目
739
( 813 )
1日目
811
( 892 )
1日目
811
( 892 )
1日目
1,335
( 1,469 )
1日目
730
( 803 )
1日目
2,101
( 2,311 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目
818
( 900 )
1日目
2,507
( 2,758 )
1日目
2,730
( 3,003 )
1日目
2,462
( 2,708 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
1,236
( 1,360 )
1日目
1,236
( 1,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
【特長】
・一般鋼穴あけに経済的で最適。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル 汎用ドリル レギュラタイプN 205のレビュー
4.5平均満足度:4.528件のレビュー
穴あけ用
4
満足度:4.0
新品で使用したのでとても切れ味抜群で切粉の抜けも良いです。 刃先研磨後の切れ味問題なければ再度購入予定です。
0人が参考にしています。
SS400の穴あけ加工に
4
満足度:4.0
SS400のボール盤での穴あけ加工に使用しました。 とくに問題もなく一般的な穴精度だと思います。
0人が参考にしています。
樹脂加工
4
満足度:4.0
0.1mm刻みのラインアップで1本単位のバラでも買いやすいのがありがたかったです.ボール盤でアルミ押し出し材への穴あけの...もっと読む
0人が参考にしています。
加工工具として
5
満足度:5.0
加工工具として使用しました。細い加工も問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
鋼材穴あけ加工
5
満足度:5.0
種類が豊富で納期が早いので助かります 値段も手ごろでとても使いやすい商品だと思います
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q加工材質の硬度はいくつぐらいまで加工が可能ですか?
A
30HRC程度まで可能です。それ以上の硬度のものやステンレス、チタン等の難削材にはHSCO表記のものか超硬の工具をお勧めいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル 汎用ドリル レギュラタイプN 205
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
マイクロドリル タイプN 3899
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格273-4,470 -4,670 -4,780 -8,279 -16,414 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質ハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118140140135
コーティング・表面処理(詳細)ホモFIREFIRETiAlNsuperAsuperA
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト