ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549

通常単価(税別)
2,001
税込単価
2,201
通常出荷日:1日目

HSSストレートシャンクドリルレギュラ(GT100)。【特長】・深穴加工定番。・軟鋼、鋳鉄、アルミ合金...

詳細を確認

型番:

0549-005.200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0549-005.200の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
5.2
溝長(mm)
52
全長(mm)
86
シャンク径・MT No
5.2
被削材
一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[◎]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
130
直径公差(mm)
-0.018~0
工具材質(詳細)
ハイス
コーティング・表面処理(詳細)
DM
刃数
2
コーティング有無
規格
DIN338
コーティング種類
その他
-
-

商品情報

ストレートシャンク レギュラ 549 GT100

外形図(Form GT φ0.96(直径0.96mm)以上)

外形図(Form GT φ0.96(直径0.96mm)以上)

ストレートシャンク レギュラ 549 GT100の寸法図

ストレートシャンク レギュラ 549 GT100の寸法図

仕様

  • 工具材種:HSS
  • 先端角度:130度
  • 刃径公差:h8

(単位:mm)

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
549 0.6000.6247
549 0.7000.7289
549 0.7100.71289
549 0.7900.793010
549 0.8000.83010
549 0.8900.893211
549 0.9000.93211
549 0.9500.953211
549 0.9700.973412
549 0.9900.993412
549 1.00013412
549 1.0201.023412
549 1.0401.043412
549 1.0501.053412
549 1.0701.073614
549 1.0901.093614
549 1.1001.13614
549 1.1501.153614
549 1.1801.183614
549 1.1901.193816
549 1.2001.23816
549 1.2201.223816
549 1.2401.243816
549 1.2501.253816
549 1.3001.33816
549 1.3051.35 3816
549 1.3201.323816
549 1.3501.354018
549 1.4001.44018
549 1.4501.454018
549 1.5001.54018
549 1.5101.514320
549 1.5201.524320
549 1.5301.534320
商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
549 1.5501.554320
549 1.5601.564320
549 1.5701.574320
549 1.5801.584320
549 1.5901.594320
549 1.6001.64320
549 1.6101.614320
549 1.6201.624320
549 1.6501.654320
549 1.6601.664320
549 1.6701.674320
549 1.6801.684320
549 1.6901.694320
549 1.7001.74320
549 1.7201.724622
549 1.7501.754622
549 1.7801.784622
549 1.8001.84622
549 1.8201.824622
549 1.8501.854622
549 1.8601.864622
549 1.9001.94622
549 1.9301.934924
549 1.9501.954924
549 1.9801.984924
549 1.9901.994924
549 2.00024924
549 2.0202.024924
549 2.0502.054924
549 2.0602.064924
549 2.0802.084924
549 2.1002.14924
549 2.1502.155327
549 2.1802.185327
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
0549-005.200

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

工具材質(詳細)

最小発注数量
5.2
52
86
5.2
ノンコート
単品
-0.018~0
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001
( 2,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクドリルレギュラ(GT100)。
【特長】
・深穴加工定番。
・軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼などに使用。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549の型番0549-005.200のページです。 型番0549-005.200に関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじれ角は何度ですか?
A
強ねじれタイプで38°のねじれ角です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル レギュラGT100 549
ストレートシャンクドリル ロングGT100 336
ストレートシャンクドリル 特長3 GT100 504
テーパシャンクドリル タイプN レギュラ 245
ストレートシャンクドリルロング全長250mm GT100 S250
ストレートシャンクドリルロング全長400mm GT100 S400
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格2,0011,966 -5,353 -3,933 -4,951 -12,004 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目〜3日目3日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質ハイスコバルトハイスハイスハイスコバルトハイスコバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクテーパシャンクストレートシャンクストレートシャンク
先端角(°)130130130118118118
コーティング・表面処理(詳細)DMDMDMホモDMDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト