17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル セミロングタイプN 211

通常単価(税別)
1,17212,071
税込単価
1,28913,278
通常出荷日:3日目

一般の用途で使用されるタング付汎用ドリルです。【特長】・セミロングタイプ。・タング付きの為、着脱が容易...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル セミロングタイプN 211の仕様

商品画像(Form A / φ1.0(直径1.0mm)以上)

商品画像(Form A / φ1.0(直径1.0mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
211 0.8000.84222
211 1.00014826
211 1.0501.054826
211 1.0701.075028
211 1.1001.15028
211 1.1101.115028
211 1.1501.155028
211 1.2001.25230
211 1.2101.215230
211 1.2301.235230
211 1.2501.255230
211 1.2701.275230
211 1.3001.35230
211 1.3201.325230
211 1.3501.355533
211 1.3701.375533
211 1.3801.385533
211 1.4001.45533
211 1.4301.435533
211 1.4501.455533
211 1.4601.465533
211 1.4701.475533
211 1.4801.485533
211 1.5001.55533
211 1.5201.525835
211 1.5501.555835
211 1.5701.575835
211 1.5801.585835
211 1.6001.65835
211 1.6101.615835
211 1.6201.625835
211 1.6301.635835
211 1.6501.655835
211 1.6601.665835

φ2.36(直径2.36mm)以下は表面処理無し。

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
1.5
33
55
1.5
ホモ処理
単品
-0.014~0
S形
ハイス
10個
3.2
55
84
3.2
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
3.9
64
96
3.9
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.1
64
96
4.1
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
4.5
69
102
4.5
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5.7
80
116
5.7
ホモ処理
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
10.2
116
162
10.2
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
11
125
173
11
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
12
134
184
12
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
13
134
184
13
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
13.5
142
194
13.5
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
15
147
202
15
ホモ処理
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
3日目
1,172
( 1,289 )
3日目
1,390
( 1,529 )
3日目
1,460
( 1,606 )
3日目
1,592
( 1,751 )
3日目
2,340
( 2,574 )
3日目
5,442
( 5,986 )
3日目
7,118
( 7,830 )
3日目
8,181
( 8,999 )
3日目
8,473
( 9,320 )
3日目
10,121
( 11,133 )
3日目
12,071
( 13,278 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般の用途で使用されるタング付汎用ドリルです。
【特長】
・セミロングタイプ。
・タング付きの為、着脱が容易。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル セミロングタイプN 211のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンターもみ付け穴が必要ですか?
A
より良い精度の穴加工のために事前にセンターもみ付けを行うことを推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル セミロングタイプN 211
テーパシャンクドリル タイプN セミロング 257
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
ストレートシャンクドリル ロングGT100 336
マイクロドリル タイプN 3899
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,172-5,306 -4,470 -4,670 -1,966 -4,780 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質ハイスハイス超硬超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクテーパシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118118130140
コーティング・表面処理(詳細)ホモホモFIREFIREDMTiAlN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング