17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル スタブタイプN 653

通常単価(税別)
1,90126,372
税込単価
2,09129,009
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

HSSストレートシャンクドリル。【特長】・一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。・スタ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル スタブタイプN 653の仕様

商品画像(Form A Φ1.0(直径1.0mm)以上)

商品画像(Form A Φ1.0(直径1.0mm)以上)

寸法

寸法図

寸法図

  • 先端角118°
  • 刃径公差h8

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
653 0.6000.6213.5
653 0.7000.7234.5
653 0.7500.75234.5
653 0.7900.79245
653 0.8000.8245
653 0.9000.9255.5
653 1.0001266
653 1.0201.02266
653 1.0501.05266
653 1.0701.07287
653 1.0901.09287
653 1.1001.1287
653 1.1101.11287
653 1.1201.12287
653 1.1501.15287
653 1.1801.18287
653 1.1901.19308
653 1.1201.2308
653 1.2801.28308
653 1.3001.3308
653 1.3201.32308
653 1.3501.35329
0563 1.4001.4329
653 1.4501.45329
653 1.5001.5329
653 1.5101.513410
653 1.5501.553410
653 1.5901.593410
653 1.6001.63410
653 1.6101.613410
653 1.6501.653410
653 1.7001.73410
653 1.7501.753611
653 1.7801.783611
653 1.8001.83611
653 1.8501.853611
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
4.8
26
62
4.8
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
5
26
62
5
単品
-0.018~0
S形
ハイス
1個
6.1
31
70
6.1
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
8.2
37
79
8.2
単品
-0.022~0
S形
ハイス
1個
13.1
51
102
13.1
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
14.8
56
111
14.8
単品
-0.027~0
S形
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,632
( 2,895 )
1日目
1,901
( 2,091 )
1日目
3,640
( 4,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,752
( 7,427 )
1日目
9,300
( 10,230 )
3日目
26,372
( 29,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクドリル。
【特長】
・一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
・スタブ(ショート)タイプ。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル スタブタイプN 653のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
炭素鋼、ブラス等に
4
満足度:4.0
ハイスドリルとして問題無く使用出来ています。耐久性には過大のものは期待できませんが、価格から言って問題ない範囲だと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q先端角は何度ですか?
A
先端角118°の仕様です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル スタブタイプN 653
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,901-2,010 -1,542 -4,470 -4,670 -698 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質ハイス超硬ハイス超硬超硬ハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)118118118118118118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング