ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル スタブタイプH 224

通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694
通常出荷日:3日目

HSSストレートシャンクドリルスタブ(タイプH)。【特長】・弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合...

詳細を確認

型番:

0224-005.000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0224-005.000の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
5
溝長(mm)
26
全長(mm)
62
シャンク径・MT No
5
被削材
銅[◎] / 樹脂[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
-0.018~0
シンニング
-
工具材質(詳細)
ハイス
刃数
2
コーティング有無
規格
DIN1897

商品情報

ストレートシャンクスタブ224(タイプH)の特長

ストレートシャンクドリル スタブタイプH 224:関連画像

外形図(Form A φ14.01(直径14.01mm)以上)

ストレートシャンクドリル スタブタイプH 224:関連画像

寸法図

仕様

  • 工具材種:HSS
  • 先端角度:118度
  • 刃径公差:h8

(単位:mm)

商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
224 0.690 0.69 23 4.5
224 0.900 0.9 25 5.5
224 0.950 0.95 25 5.5
224 1.000 1 26 6
224 1.100 1.1 28 7
224 1.190 1.19 30 8
224 1.200 1.2 30 8
224 1.300 1.3 30 8
224 1.400 1.4 32 9
224 1.500 1.5 32 9
224 1.550 1.55 34 10
224 1.590 1.59 34 10
224 1.600 1.6 34 10
224 1.620 1.62 34 10
224 1.700 1.7 34 10
224 1.780 1.78 36 11
224 1.800 1.8 36 11
224 1.820 1.82 36 11
224 1.850 1.85 36 11
224 1.900 1.9 36 11
224 1.950 1.95 38 12
224 2.000 2 38 12
224 2.020 2.02 38 12
224 2.050 2.05 38 12
224 2.100 2.1 38 12
224 2.200 2.2 40 13
224 2.250 2.25 40 13
224 2.300 2.3 40 13
224 2.350 2.35 40 13
224 2.370 2.37 43 14
224 2.380 2.38 43 14
224 2.400 2.4 43 14
224 2.450 2.45 43 14
224 2.500 2.5 43 14
224 2.550 2.55 43 14
224 2.600 2.6 43 14
商品コード 刃径 全長 溝長
d1 l1 l2
224 2.650 2.65 43 14
224 2.700 2.7 46 16
224 2.780 2.78 46 16
224 2.800 2.8 46 16
224 2.900 2.9 46 16
224 2.950 2.95 46 16
224 3.000 3 46 16
224 3.100 3.1 49 18
224 3.170 3.17 49 18
224 3.200 3.2 49 18
224 3.250 3.25 49 18
224 3.300 3.3 49 18
224 3.350 3.35 49 18
224 3.400 3.4 52 20
224 3.500 3.5 52 20
224 3.570 3.57 52 20
224 3.600 3.6 52 20
224 3.650 3.65 52 20
224 3.700 3.7 52 20
224 3.800 3.8 55 22
224 3.850 3.85 55 22
224 3.900 3.9 55 22
224 3.970 3.97 55 22
224 4.000 4 55 22
224 4.050 4.05 55 22
224 4.100 4.1 55 22
224 4.200 4.2 55 22
224 4.250 4.25 55 22
224 4.300 4.3 58 24
224 4.370 4.37 58 24
224 4.400 4.4 58 24
224 4.450 4.45 58 24
224 4.500 4.5 58 24
224 4.600 4.6 58 24
224 4.700 4.7 58 24
224 4.760 4.76 62 26
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
0224-005.000

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
5
26
62
5
ノンコート
単品
-0.018~0
-
ハイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクドリルスタブ(タイプH)。
【特長】
・弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
【用途】
・黄銅、マグネシウム合金等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル スタブタイプH 224の型番0224-005.000のページです。 型番0224-005.000に関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャンクドリル スタブタイプH 224のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂への穴開け
5
満足度:5.0
スタブのため剛性が高く安心して作業できます。 コーティングなしのスタブドリルは商品が少なく貴重です。 納期が少し掛かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q先端角は何度ですか?
A
先端角118度の仕様です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル スタブタイプH 224
エンドミルシャンクドリル 3×D 高硬度加工用 タイプH 1946
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,54015,652 -2,010 -1,542 -3,960 -4,059 -
通常出荷日3日目19日目1日目〜3日目〜1日目1日目
被削材銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質ハイス超硬超硬ハイス超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
先端角(°)118120118118118118
刃数222222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング