17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ストレートシャンクドリル 5×D 3枚刃 GS200G 1025

通常単価(税別)
5,73174,496
税込単価
6,30481,946
通常出荷日:3日目~19日目

3枚刃の超硬ソリッドドリル。【特長】・3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率...

詳細を確認
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル 5×D 3枚刃 GS200Gの仕様

外形図

外形図

3枚刃ドリル

3枚刃ドリル

(単位:mm)

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
1025 3.000 34622
1025 3.100 3.14924
1025 3.170 3.174924
1025 3.200 3.24924
1025 3.300 3.34924
1025 3.400 3.45227
1025 3.500 3.55227
1025 3.600 3.65227
1025 3.700 3.75227
1025 3.800 3.85530
1025 3.900 3.95530
1025 4.000 45530
1025 4.100 4.15530
1025 4.200 4.25530
1025 4.300 4.35832
1025 4.500 4.55832
1025 4.600 4.65832
1025 4.700 4.75832
1025 4.800 4.86235
1025 4.900 4.96235
1025 5.000 56235
1025 5.100 5.16235
1025 5.200 5.26235
1025 5.300 5.36235
1025 5.400 5.46639
1025 5.500 5.56639
1025 5.600 5.66639
1025 5.700 5.76639
1025 5.800 5.86639
1025 5.900 5.96639
1025 6.000 66639
1025 6.100 6.17042
1025 6.200 6.27042
1025 6.300 6.37042
1025 6.350 6.357042
1025 6.400 6.47042
商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
1025 6.500 6.57042
1025 6.600 6.67042
1025 6.700 6.77042
1025 6.800 6.87445
1025 7.000 77445
1025 7.100 7.17445
1025 7.200 7.27445
1025 7.300 7.37445
1025 7.400 7.47445
1025 7.500 7.57445
1025 7.600 7.67948
1025 7.700 7.77948
1025 7.800 7.87948
1025 7.900 7.97948
1025 8.000 87948
1025 8.100 8.17948
1025 8.200 8.27948
1025 8.300 8.37948
1025 8.400 8.47948
1025 8.500 8.57948
1025 8.700 8.78452
1025 8.800 8.88452
1025 9.000 98452
1025 9.100 9.18452
1025 9.200 9.28452
1025 9.300 9.38452
1025 9.500 9.58452
1025 9.600 9.68955
1025 9.700 9.78955
1025 9.800 9.88955
1025 9.920 9.928955
1025 10.000 108955
1025 10.100 10.18955
1025 10.200 10.28955
1025 10.300 10.38955
1025 10.400 10.48955
商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
1025 10.500 10.58955
1025 10.700 10.79560
1025 11.000 119560
1025 11.110 11.119560
1025 11.200 11.29560
1025 11.500 11.59560
1025 11.700 11.79560
1025 11.800 11.89560
1025 12.000 1210265
1025 12.200 12.210265
1025 12.500 12.510265
1025 12.700 12.710265
1025 13.000 1310265
1025 13.500 13.510766
1025 13.800 13.810766
1025 14.000 1410766
1025 14.300 14.311170
1025 14.500 14.511170
1025 15.000 1511170
1025 16.000 1611573
1025 16.500 16.511973
1025 17.000 1711973
1025 18.0001812376
1025 18.500 18.512776
1025 19.000 1912776
1025 20.000 2013179

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

工具材質(詳細)

最小発注数量
3
22
46
3
ノンコート
単品
-0.01~0
超硬合金
1個
3.1
24
49
3.1
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.2
24
49
3.2
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.3
24
49
3.3
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.4
27
52
3.4
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.5
27
52
3.5
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.6
27
52
3.6
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.7
27
52
3.7
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.8
30
55
3.8
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
3.9
30
55
3.9
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4
30
55
4
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.1
30
55
4.1
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.2
30
55
4.2
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.3
32
58
4.3
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.5
32
58
4.5
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.6
32
58
4.6
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.7
32
58
4.7
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.8
35
62
4.8
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
4.9
35
62
4.9
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5
35
62
5
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.1
35
62
5.1
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.2
35
62
5.2
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.3
35
62
5.3
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.4
39
66
5.4
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.5
39
66
5.5
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.6
39
66
5.6
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.7
39
66
5.7
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.8
39
66
5.8
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
5.9
39
66
5.9
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
6
39
66
6
ノンコート
単品
-0.012~0
超硬合金
1個
6.1
42
70
6.1
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
6.2
42
70
6.2
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
6.3
42
70
6.3
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
6.4
42
70
6.4
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
6.5
42
70
6.5
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
6.6
42
70
6.6
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
6.7
42
70
6.7
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
6.8
45
74
6.8
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7
45
74
7
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.1
45
74
7.1
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.2
45
74
7.2
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.3
45
74
7.3
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.4
45
74
7.4
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.5
45
74
7.5
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.6
48
79
7.6
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.7
48
79
7.7
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
7.8
48
79
7.8
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8
48
79
8
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8.1
48
79
8.1
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8.2
48
79
8.2
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8.3
48
79
8.3
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8.4
48
79
8.4
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8.5
48
79
8.5
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8.7
52
84
8.7
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
8.8
52
84
8.8
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
9
52
84
9
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
9.1
52
84
9.1
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
9.3
52
84
9.3
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
9.5
52
84
9.5
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
9.8
55
89
9.8
ノンコート
単品
-0.015~0
超硬合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,996
( 6,596 )
3日目
5,731
( 6,304 )
3日目
5,731
( 6,304 )
3日目
5,731
( 6,304 )
3日目
5,731
( 6,304 )
3日目
6,175
( 6,793 )
3日目
6,941
( 7,635 )
3日目
6,941
( 7,635 )
3日目
6,243
( 6,867 )
3日目
6,941
( 7,635 )
19日目
6,339
( 6,973 )
3日目
7,105
( 7,816 )
3日目
6,505
( 7,156 )
3日目
7,105
( 7,816 )
3日目
6,868
( 7,555 )
3日目
7,870
( 8,657 )
3日目
7,600
( 8,360 )
19日目
7,870
( 8,657 )
19日目
7,870
( 8,657 )
19日目
7,105
( 7,816 )
19日目
8,345
( 9,180 )
3日目
8,345
( 9,180 )
19日目
8,345
( 9,180 )
19日目
8,961
( 9,857 )
19日目
8,712
( 9,583 )
3日目
9,240
( 10,164 )
3日目
8,575
( 9,433 )
19日目
8,575
( 9,433 )
3日目
8,575
( 9,433 )
3日目
9,153
( 10,068 )
3日目
9,544
( 10,498 )
3日目
9,544
( 10,498 )
19日目
8,823
( 9,705 )
3日目
8,995
( 9,895 )
19日目
8,801
( 9,681 )
3日目
9,938
( 10,932 )
3日目
8,633
( 9,496 )
3日目
9,938
( 10,932 )
3日目
10,244
( 11,268 )
3日目
11,580
( 12,738 )
3日目
12,661
( 13,927 )
19日目
12,009
( 13,210 )
19日目
10,512
( 11,563 )
3日目
10,835
( 11,919 )
19日目
14,451
( 15,896 )
19日目
12,776
( 14,054 )
19日目
13,214
( 14,535 )
19日目
13,395
( 14,735 )
3日目
14,835
( 16,319 )
19日目
14,835
( 16,319 )
3日目
15,327
( 16,860 )
3日目
13,128
( 14,441 )
19日目
13,659
( 15,025 )
3日目
16,016
( 17,618 )
19日目
16,016
( 17,618 )
3日目
14,543
( 15,997 )
3日目
18,725
( 20,598 )
19日目
18,464
( 20,310 )
19日目
15,448
( 16,993 )
3日目
18,472
( 20,319 )
19日目

詳細情報

基本情報

3枚刃の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
【用途】
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム・アルミ二ウム合金に最適。
・アルミダイキャスト・マグネシウム合金・黄銅等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル 5×D 3枚刃 GS200G 1025のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル 5×D 3枚刃 GS200G 1025
エンドミルシャンクドリル 3枚刃 5518 FT200G
3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200U 5×D
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
ストレートシャンクドリル ロング 全長200mm GT100 J713
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,731-8,568 -15,594 -2,010 -4,059 -11,154 -
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目1日目〜1日目19日目
被削材鋳鉄 / アルミ鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
先端角(°)150130180118118130
刃数333222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング