17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が126型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 単品/セット品

  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 730

通常単価(税別)
1,74753,762
税込単価
1,92259,138
通常出荷日:1日目~19日目

超硬ストレートシャンクドリル。【特長】・汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。・アルミ、一般鋼等さまざま...

詳細を確認
未確定:候補が126型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 730の仕様

商品画像(Form A)

商品画像(Form A)

寸法

寸法図

寸法図

  • 先端角118°
  • 刃径公差h7
  • シャンク公差h7

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
730 0.5000.5203
730 0.6000.6213.5
730 0.7000.7234.5
730 0.8000.8245
730 0.9000.9255.5
730 1.0001266
730 1.1001.1287
730 1.2001.2308
730 1.3001.3308
730 1.4001.4329
730 1.5001.5329
730 1.6001.63410
730 1.7001.73410
730 1.8001.83611
730 1.9001.93611
730 1.9801.983812
730 2.00023812
730 2.1002.13812
730 2.2002.24013
730 2.2502.254013
730 2.3002.34013
730 2.3702.374314
730 2.3802.384314
730 2.4002.44314
730 2.5002.54314
730 2.5802.584314
730 2.6002.64314
730 2.7002.74616
730 2.7802.784616
730 2.8002.84616
730 2.9002.94616
730 2.9502.954616
730 3.00034616
730 3.0503.054918
730 3.1003.14918
730 3.1703.174918
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

被削材

コーティング・表面処理

単品/セット品

直径公差

(mm)

シンニング

工具材質(詳細)

最小発注数量
0.5
3
20
0.5
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
0.6
3.5
21
0.6
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
0.7
4.5
23
0.7
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
0.8
5
24
0.8
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
0.9
5.5
25
0.9
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1
6
26
1
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.1
7
28
1.1
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.2
8
30
1.2
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.3
8
30
1.3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.4
9
32
1.4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.5
9
32
1.5
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.6
10
34
1.6
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.7
10
34
1.7
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.8
11
36
1.8
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.9
11
36
1.9
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
1.98
12
38
1.98
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2
12
38
2
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.1
12
38
2.1
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.2
13
40
2.2
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.25
13
40
2.25
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.3
13
40
2.3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.37
14
43
2.37
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.38
14
43
2.38
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.4
14
43
2.4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.5
14
43
2.5
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.58
14
43
2.58
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.6
14
43
2.6
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.7
16
46
2.7
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.78
16
46
2.78
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.8
16
46
2.8
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.9
16
46
2.9
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
2.95
16
46
2.95
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
3
16
46
3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.01~0
S形
超硬合金
1個
3.05
18
49
3.05
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.17
18
49
3.17
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.2
18
49
3.2
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.3
18
49
3.3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.4
20
52
3.4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.5
20
52
3.5
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.6
20
52
3.6
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.7
20
52
3.7
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.8
22
55
3.8
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
3.9
22
55
3.9
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4
22
55
4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.04
22
55
4.04
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.1
22
55
4.1
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.2
22
55
4.2
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.3
24
58
4.3
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.4
24
58
4.4
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.5
24
58
4.5
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.6
24
58
4.6
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.7
24
58
4.7
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.76
26
62
4.76
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.8
26
62
4.8
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.85
26
62
4.85
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
4.9
26
62
4.9
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
5
26
62
5
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
5.1
26
62
5.1
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
5.16
26
62
5.16
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
5.2
26
62
5.2
一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○]
ノンコート
単品
-0.012~0
S形
超硬合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,270
( 2,497 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,302
( 2,532 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
1,747
( 1,922 )
1日目
1,747
( 1,922 )
1日目
1,927
( 2,120 )
5日目
1,863
( 2,049 )
1日目
2,022
( 2,224 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
2,370
( 2,607 )
1日目
2,532
( 2,785 )
1日目
2,550
( 2,805 )
1日目
2,550
( 2,805 )
1日目
3,150
( 3,465 )
3日目
2,550
( 2,805 )
1日目
3,250
( 3,575 )
3日目
3,150
( 3,465 )
3日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
3,420
( 3,762 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
3,420
( 3,762 )
1日目
3,409
( 3,750 )
3日目
3,420
( 3,762 )
1日目
3,470
( 3,817 )
1日目
4,127
( 4,540 )
19日目
3,430
( 3,773 )
1日目
4,411
( 4,852 )
3日目
3,972
( 4,369 )
3日目
3,878
( 4,266 )
1日目
3,878
( 4,266 )
1日目
4,180
( 4,598 )
1日目
4,106
( 4,517 )
1日目
4,339
( 4,773 )
1日目
4,339
( 4,773 )
1日目
4,493
( 4,942 )
1日目
4,493
( 4,942 )
1日目
4,627
( 5,090 )
1日目
5,121
( 5,633 )
3日目
4,743
( 5,217 )
1日目
4,743
( 5,217 )
1日目
5,233
( 5,756 )
1日目
5,233
( 5,756 )
1日目
5,104
( 5,614 )
1日目
5,233
( 5,756 )
1日目
5,233
( 5,756 )
1日目
5,576
( 6,134 )
19日目
5,353
( 5,888 )
1日目
8,223
( 9,045 )
19日目
5,353
( 5,888 )
1日目
5,265
( 5,792 )
1日目
5,485
( 6,034 )
1日目
8,300
( 9,130 )
1日目
7,065
( 7,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬ストレートシャンクドリル。
【特長】
・汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
・アルミ、一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 730のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
穴あけ
3
満足度:3.0
1.6mmの薄くて硬い鉄板に穴をあけましたが問題なくあけることができました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qポイント研削はどのような形状ですか?
A
先端は2段平面研削で、先端角118度の仕様です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 730
ストレートシャンクドリル 3×D タイプN 2463
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 732
ストレートシャンクドリル 5×D タイプN 2464
マイクロドリル 4×D タイプN 6400
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格1,747-4,470 -2,010 -4,670 -8,279 -16,414 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118118140135
刃数222222
シャンク径公差(mm)h7h7h7h7h6h6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング