ツール用品技術窓口
HSSストレートシャンクカウンターシンク90度。【特長】・多刃の面取り用工具。・奇数刃により切削バラン...
詳細を確認

外形図

寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | 先端径 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d3 | l1 | d2 | Z | |
| 474 8.000 | 8 | — | 48 | 8 | 5 |
| 474 12.500 | 12.5 | 2 | 48 | 8 | 5 |
| 474 16.000 | 16 | 3.2 | 56 | 10 | 7 |
| 474 20.000 | 20 | 5 | 60 | 10 | 7 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,720円 ( 2,992円 ) | 1日目 |
3,543円 ( 3,897円 ) | 3日目 |
4,935円 ( 5,429円 ) | 1日目 |
5,992円 ( 6,591円 ) | 1日目 |
HSSストレートシャンクカウンターシンク90度。
【特長】
・多刃の面取り用工具。
・奇数刃により切削バランスに優れている。
・びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

オーエスジー
HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル

オーエスジー
HY-BCC 裏面取り用超硬エンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
4.5通常価格(税別):6,430円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.5通常価格(税別):5,210円~