ツール用品技術窓口
3枚刃の面取り用工具。【特長】・3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取...
詳細を確認


外形図

寸法図
| 商品コード | 刃径 | 先端径 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d3 | l1 | d2 | Z | |
| 327 5.000 | 5 | 1.5 | 40 | 4 | 3 |
| 327 6.300 | 6.3 | 1.5 | 45 | 5 | 3 |
| 327 8.000 | 8 | 2 | 50 | 6 | 3 |
| 327 8.300 | 8.3 | 2 | 50 | 6 | 3 |
| 327 9.400 | 9.4 | 2.2 | 50 | 6 | 3 |
| 327 10.000 | 10 | 2.5 | 50 | 6 | 3 |
| 327 10.400 | 10.4 | 2.5 | 50 | 6 | 3 |
| 327 11.500 | 11.5 | 2.8 | 56 | 8 | 3 |
| 327 12.400 | 12.4 | 2.8 | 56 | 8 | 3 |
| 327 13.400 | 13.4 | 2.9 | 56 | 8 | 3 |
| 327 15.000 | 15 | 3.2 | 60 | 10 | 3 |
| 327 16.500 | 16.5 | 3.2 | 60 | 10 | 3 |
| 327 20.500 | 20.5 | 3.5 | 63 | 10 | 3 |
| 327 25.000 | 25 | 3.8 | 67 | 10 | 3 |
| 327 30.000 | 30 | 4.2 | 71 | 12 | 3 |
| 327 31.000 | 31 | 4.2 | 71 | 12 | 3 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,638円 ( 4,002円 ) | 1日目 |
3,638円 ( 4,002円 ) | 1日目 |
2,852円 ( 3,137円 ) | 3日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 1日目 |
5,173円 ( 5,690円 ) | 3日目 |
4,571円4,433円 ( 4,876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,567円 ( 5,024円 ) | 1日目 |
4,731円 ( 5,204円 ) | 1日目 |
4,766円 ( 5,243円 ) | 1日目 |
4,571円 ( 5,028円 ) | 1日目 |
4,191円 ( 4,610円 ) | 3日目 |
5,936円 ( 6,530円 ) | 5日目 |
7,806円 ( 8,587円 ) | 1日目 |
10,168円 ( 11,185円 ) | 1日目 |
14,210円 ( 15,631円 ) | 1日目 |
13,935円 ( 15,329円 ) | 1日目 |
3枚刃の面取り用工具。
【特長】
・3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
・TiNコーティングの採用により、長寿命です。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等。

オーエスジー
HY-HSCM 面取り用多刃超硬エンドミル

オーエスジー
HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
4.5通常価格(税別):6,430円~