17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • カウンターシンク

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 先端径 d3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326

通常単価(税別)
3,39620,256
税込単価
3,73622,282
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

HSSストレートシャンクカウンターシンク90度。【特長】・3枚刃の面取り用工具。・3枚刃により切削バラ...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326の仕様

外形図

外形図

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径先端径全長シャンク径刃数
d1d3l1d2Z
1326 4.3004.31.34043
1326 5.00051.54043
1326 5.8005.81.54553
1326 6.00061.54553
1326 6.3006.31.54553
1326 7.00071.85063
1326 8.000825063
1326 8.3008.325063
1326 9.4009.42.25063
1326 10.000102.55063
1326 10.40010.42.55063
1326 11.50011.52.85683
1326 12.40012.42.85683
1326 13.40013.42.95683
1326 15.000153.260103
1326 16.50016.53.260103
1326 19.000193.563103
1326 20.50020.53.563103
1326 23.000233.867103
1326 25.000253.867103
1326 26.000263.867103
1326 28.00028471123
1326 30.000304.271123
1326 31.000314.271123

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

被削材

シャンク径 d2

(mm)

先端径 d3

(mm)

最小発注数量
4.3
4
40
-
-
1.3
1個
5
4
40
-
-
1.5
1個
5.8
5
45
-
-
1.5
1個
6
5
45
-
-
1.5
1個
6.3
5
45
-
-
1.5
1個
7
6
50
-
-
1.8
1個
8
6
50
-
-
2
1個
8.3
6
50
-
-
2
1個
10
6
50
-
-
2.5
1個
10.4
6
50
-
-
2.5
1個
11.5
8
56
-
-
2.8
1個
12.4
8
56
-
-
2.8
1個
13.4
8
56
-
-
2.9
1個
15
10
60
-
-
3.2
1個
16.5
10
60
-
-
3.2
1個
19
10
63
-
-
3.5
1個
20.5
10
63
-
-
3.5
1個
23
10
67
-
-
3.8
1個
25
10
67
-
-
3.8
1個
26
10
67
-
-
3.8
1個
28
12
71
-
-
4
1個
30
12
71
-
-
4.2
1個
31
12
71
-
-
4.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,598
( 5,058 )
1日目
3,396
( 3,736 )
1日目
5,216
( 5,738 )
1日目
3,396
( 3,736 )
1日目
4,598
( 5,058 )
1日目
5,019
( 5,521 )
1日目
4,041
( 4,445 )
1日目
5,126
( 5,639 )
1日目
5,318
( 5,850 )
1日目
4,150
( 4,565 )
1日目
5,946
( 6,541 )
1日目
4,494
( 4,943 )
1日目
7,476
( 8,224 )
1日目
6,719
( 7,391 )
1日目
6,313
( 6,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,857
( 9,743 )
1日目
10,274
( 11,301 )
1日目
13,084
( 14,392 )
1日目
10,434
( 11,477 )
1日目
14,842
( 16,326 )
1日目
17,761
( 19,537 )
1日目
16,841
( 18,525 )
1日目
20,256
( 22,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクカウンターシンク90度。
【特長】
・3枚刃の面取り用工具。
・3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
・Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボール盤での使用は可能ですか?
A
ボール盤、マシニングセンタ等でご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472
ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリングイリックスグーリング
通常価格3,396-2,852 -1,529 -2,050 -3,900 -15,373 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜19日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り
面取り刃両角(θ)(°)909090609090
刃数333333
工具材種HSSHSSHSSHSSハイスHSS
コーティングATiNノンコートノンコートTiNTiN
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング