17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 先端径 d3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472

通常単価(税別)
2,0506,448
税込単価
2,2557,093
通常出荷日:1日目~5日目

HSSストレートシャンクカウンターシンク。 【特長】 ・3枚刃の面取り用工具。 ・3枚刃のため切削バラ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472の仕様

商品画像

商品画像

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径先端径全長シャンク径刃数
d1d3l1d2Z
472 6.3006.31.64553
472 8.000825063
472 12.50012.53.25683
472 16.00016463103
472 20.00020567103
472 25.000256.371103

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

先端径 d3

(mm)

最小発注数量
6.3
5
45
1.6
1個
8
6
50
2
1個
12.5
8
56
3.2
1個
16
10
63
4
1個
20
10
67
5
1個
25
10
71
6.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
1日目
2,050
( 2,255 )
1日目
2,630
( 2,893 )
1日目
3,370
( 3,707 )
1日目
4,660
( 5,126 )
5日目
6,448
( 7,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクカウンターシンク。
【特長】
・3枚刃の面取り用工具。
・3枚刃のため切削バランスに優る。
・びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボール盤での使用は可能ですか?
A
ボール盤、マシニングセンタ等でご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリングオーエスジー
通常価格2,050-1,529 -2,852 -3,396 -6,381 -22,519 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク--
面取り刃両角(θ)(°)609090906060
刃数333333
工具材種HSSHSSHSSHSSHSS超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング