17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 小径(ドリル径)(mm)

    ~mm
  • ステップ長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 540

通常単価(税別)
8,5809,678
税込単価
9,43810,646
通常出荷日:3日目

HSSストレートシャンクサブランドドリル90度。【特長】・面取り用(ねじ下穴用)。・面取りと穴あけが1...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 540の仕様

商品画像(Form A/断面図)

商品画像(Form A/断面図)

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径刃径全長溝長ステップ長メトリック
ねじ
d2d1(h9)l1l2l3
540 3.4003.42.570398.8M3
540 4.5004.53.3804711.4M4
540 5.5005.54.2935713.6M5
540 6.6006.651016316.5M6
540 9.00096.81258121M8
540 11.000118.51429425.5M10
540 13.50013.510.216010830M12

型番リスト

表示件数

小径(ドリル径)

(mm)

ステップ長

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

メトリックねじ

刃径 d2

(mm)

最小発注数量
2.5
8.8
39
70
M3
3.40
1個
4.2
13.6
57
93
M5
5.50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,580
( 9,438 )
3日目
9,678
( 10,646 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSSストレートシャンクサブランドドリル90度。
【特長】
・面取り用(ねじ下穴用)。
・面取りと穴あけが1工程で加工できます。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 540のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q再研磨はできますか?
A
独立した刃先で再研磨が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 540
テーパシャンク サブランドドリル90° 面取り用 タイプN 541
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル
超硬バニシングドリル 段付タイプ
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
メーカーグーリンググーリングミスミサンドビックミスミミスミ
通常価格8,580-14,245 --8,263 --5,080 -
通常出荷日3日目19日目8日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質ハイスハイス超硬超硬超硬超硬
先端角(°)118118140140120140
刃数(枚)22----
コーティング・表面処理(詳細)ホモホモ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング