17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707

通常単価(税別)
7,01567,733
税込単価
7,71774,506
通常出荷日:3日目~19日目

超硬ステンレス用不等リードボールエンドミル(RF100VA)。【特長】・4枚刃のボールエンドミル。・ス...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707の仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長刃長首下長ボール半径
d1d2h6l1l2l3r
6707 4.000465711182
6707 5.000565713182.5
6707 6.000665713203
6707 8.000886319264
6707 10.00010107222305
6707 12.00012128326366
6707 16.00016169232428
6707 20.0002020104385210
6707 25.0002525121456312.5

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
5
13
2.5
21
6
57
4.7
1個
6
13
3
21
6
57
5.5
1個
8
19
4
27
8
63
7.5
1個
10
22
5
32
10
72
9.2
1個
12
26
6
38
12
83
11.2
1個
16
32
8
44
16
92
15.0
1個
20
38
10
54
20
104
19.0
1個
25
45
12.5
65
25
121
23.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,015
( 7,717 )
19日目
8,477
( 9,325 )
19日目
11,036
( 12,140 )
19日目
16,780
( 18,458 )
19日目
18,711
( 20,582 )
19日目
27,180
( 29,898 )
19日目
38,089
( 41,898 )
3日目
67,733
( 74,506 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬ステンレス用不等リードボールエンドミル(RF100VA)。
【特長】
・4枚刃のボールエンドミル。
・ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・フェライト系ステンレス鋼・オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QボールエンドミルRの精度は?
A
ボールR精度±0.05です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用不等リードボールエンドミル RF100VA 6707
汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725
汎用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 3679
汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043
汎用ボールエンドミル レギュラ 4枚刃 3727
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格7,015-8,685 -9,201 -5,027 -9,452 -5,516 -
通常出荷日3日目〜3日目〜19日目1日目3日目〜3日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)424244
コーティング詳細nanoAFIREダイヤコートFIREFIREFIRE
ねじれ角詳細(°)36/3830303030°30
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング