ツール用品技術窓口
超硬不等リードエンドミルロング4枚刃 3806。【特長】・4枚刃の不等リードエンドミル。・ステンレス専...
詳細を確認
ステンレス用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100VA 3806 イメージ

ステンレス用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100VA 3806 寸法図
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | ネック径 | 全長 | 刃長 | 首下長 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | mm×45° | |
| 3806 6.000 | 6 | 6 | 5.7 | 65 | 10 | 28 | 0.2 |
| 3806 8.000 | 8 | 8 | 7.7 | 75 | 12 | 38 | 0.25 |
| 3806 10.000 | 10 | 10 | 9.5 | 80 | 14 | 38 | 0.3 |
| 3806 12.000 | 12 | 12 | 11.5 | 93 | 16 | 46 | 0.35 |
| 3806 16.000 | 16 | 16 | 15.5 | 108 | 22 | 58 | 0.5 |
| 3806 20.000 | 20 | 20 | 19.5 | 126 | 26 | 74 | 0.6 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,622円 ( 7,284円 ) | 1日目 |
8,023円 ( 8,825円 ) | 1日目 |
11,674円 ( 12,841円 ) | 1日目 |
15,052円 ( 16,557円 ) | 1日目 |
26,554円 ( 29,209円 ) | 1日目 |
40,562円 ( 44,618円 ) | 1日目 |
超硬不等リードエンドミルロング4枚刃 3806。
【特長】
・4枚刃の不等リードエンドミル。
・ステンレス専用の設計で切屑排出性に優れ安定した加工が可能。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・ステンレス鋼(フェライト・オーステナイト・マルテンサイト)などに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~