17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800

通常単価(税別)
5,90558,744
税込単価
6,49664,618
通常出荷日:1日目

超硬不等リードエンドミルレギュラー4枚刃 3800。【特長】・4枚刃の不等リードエンドミル。・ステンレ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800の詳細

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800:関連画像

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800 イメージ

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800の寸法

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800:関連画像

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 ネック径 全長 刃長 首下長 C
d1 d2h6 d3 l1 l2 l3 mm×45°
3800 6.000 6 6 5.7 57 13 20 0.2
3800 8.000 8 8 7.7 63 19 26 0.25
3800 10.000 10 10 9.5 72 22 30 0.3
3800 12.000 12 12 11.5 83 26 36 0.35
3800 16.000 16 16 15.5 92 32 42 0.5
3800 20.000 20 20 19.5 104 38 52 0.6
3800 25.000 25 25 24 121 45 63 0.75

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
13
21
6
57
1個
8
19
27
8
63
1個
10
22
32
10
72
1個
12
26
38
12
83
1個
16
32
44
16
92
1個
20
38
54
20
104
1個
25
45
65
25
121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,905
( 6,496 )
1日目
8,550
( 9,405 )
1日目
11,130
( 12,243 )
1日目
13,525
( 14,878 )
1日目
23,940
( 26,334 )
1日目
37,014
( 40,715 )
1日目
58,744
( 64,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬不等リードエンドミルレギュラー4枚刃 3800。
【特長】
・4枚刃の不等リードエンドミル。
・ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・ステンレス鋼(フェライト・オーステナイト・マルテンサイト)などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果が期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性を崩す事によりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800
ステンレス用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100VA 3804
ステンレス用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100VA 3806
汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736
高硬度鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100H 3895
軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,905-5,143 -6,622 -5,233 -6,622 -5,536 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)444444
コーティング詳細nanoAnanoAnanoAFIRETiAINFIRE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング