17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が150型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ステンレス用ドリル 5×D RT100VA 8511

通常単価(税別)
13,72376,886
税込単価
15,09584,575
通常出荷日:3日目~19日目

ステンレス専用の超硬ソリッドドリル。 【特長】 ・ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴...

詳細を確認
未確定:候補が150型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス用ドリル 5×D RT100VAの仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
85113.00036662836
85113.1003.16662836
85113.1703.176662836
85113.2003.26662836
85113.2503.256662836
85113.3003.36662836
85113.4003.46662836
85113.5003.56662836
85113.5703.576662836
85113.6003.66662836
85113.7003.76662836
85113.8003.86743636
85113.9003.96743636
85113.9703.976743636
85114.00046743636
85114.1004.16743636
85114.2004.26743636
85114.3004.36743636
85114.3704.376743636
85114.4004.46743636
85114.5004.56743636
85114.6004.66743636
85114.6504.656743636
85114.7004.76743636
85114.7604.766824436
85114.8004.86824436
85114.9004.96824436
85115.00056824436
85115.1005.16824436
85115.1605.166824436
85115.2005.26824436
85115.3005.36824436
85115.4005.46824436
85115.5005.56824436
85115.5505.556824436
85115.5605.566824436
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
85115.6005.66824436
85115.7005.76824436
85115.8005.86824436
85115.9005.96824436
85115.9505.956824436
85116.00066824436
85116.1006.18915336
85116.2006.28915336
85116.3006.38915336
85116.3506.358915336
85116.4006.48915336
85116.5006.58915336
85116.6006.68915336
85116.7006.78915336
85116.7506.758915336
85116.8006.88915336
85116.9006.98915336
85117.00078915336
85117.1007.18915336
85117.1407.148915336
85117.2007.28915336
85117.3007.38915336
85117.4007.48915336
85117.5007.58915336
85117.5407.548915336
85117.6007.68915336
85117.7007.78915336
85117.8007.88915336
85117.9007.98915336
85117.9407.948915336
85118.00088915336
85118.1008.1101036140
85118.2008.2101036140
85118.3008.3101036140
85118.3308.33101036140
  • ※ 上記以外の品番の商品については力夕ログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
28
66
6
+0.002~+0.012
36
1個
3.1
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.17
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.2
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.25
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.3
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.4
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.5
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.57
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.6
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.7
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.8
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.9
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.97
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.1
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.2
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.3
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.37
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.4
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.5
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.6
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.65
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.7
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.76
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.8
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.9
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.1
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.16
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.2
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.3
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.4
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.5
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.55
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.56
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.6
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.7
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.8
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.9
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.95
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
6
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
6.1
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.2
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.3
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.35
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.4
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.5
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.6
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.7
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.75
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.8
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.9
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.1
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.14
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.2
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.3
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.4
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.5
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,723
( 15,095 )
3日目
13,723
( 15,095 )
19日目
14,507
( 15,958 )
19日目
13,723
( 15,095 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
13,723
( 15,095 )
19日目
13,723
( 15,095 )
3日目
13,723
( 15,095 )
3日目
14,507
( 15,958 )
19日目
13,723
( 15,095 )
3日目
13,723
( 15,095 )
3日目
13,723
( 15,095 )
19日目
13,723
( 15,095 )
3日目
14,507
( 15,958 )
19日目
13,723
( 15,095 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
14,310
( 15,741 )
3日目
18,122
( 19,934 )
19日目
17,878
( 19,666 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
18,122
( 19,934 )
19日目
14,310
( 15,741 )
3日目
17,878
( 19,666 )
19日目
14,310
( 15,741 )
3日目
17,878
( 19,666 )
19日目
13,723
( 15,095 )
3日目
14,310
( 15,741 )
3日目
18,122
( 19,934 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
17,878
( 19,666 )
19日目
17,878
( 19,666 )
3日目
14,310
( 15,741 )
3日目
17,878
( 19,666 )
19日目
18,122
( 19,934 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
14,310
( 15,741 )
19日目
14,310
( 15,741 )
3日目
17,878
( 19,666 )
3日目
17,878
( 19,666 )
3日目
13,723
( 15,095 )
3日目
20,923
( 23,015 )
3日目
20,923
( 23,015 )
3日目
20,923
( 23,015 )
3日目
20,784
( 22,862 )
19日目
20,923
( 23,015 )
3日目
15,878
( 17,466 )
3日目
20,923
( 23,015 )
19日目
15,878
( 17,466 )
3日目
20,784
( 22,862 )
19日目
15,878
( 17,466 )
3日目
15,878
( 17,466 )
3日目
15,878
( 17,466 )
3日目
20,923
( 23,015 )
3日目
20,784
( 22,862 )
19日目
20,923
( 23,015 )
3日目
20,923
( 23,015 )
3日目
15,878
( 17,466 )
19日目
15,878
( 17,466 )
19日目

詳細情報

基本情報

ステンレス専用の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・ステンレス鋼・特殊合金チタン・チタン合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用ドリル 5×D RT100VA 8511のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用ドリル 5×D RT100VA 8511
ステンレス用ドリル 3×D RT100VA 8510
難削材用ドリル 5×D RT100HF 8521
エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511
ストライクドリル EZN5D形(5Dタイプ)
難削材用ドリル 3×D RT100HF 8520
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリングダイジェットグーリング
通常価格13,723-11,992 -13,159 -8,756 -11,353 -10,996 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜3日目3日目〜
被削材ステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング