17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクエアエンドミル レギュラ 強ねじれ 多刃(6・8枚刃) コーナーR 3563

通常単価(税別)
6,99142,594
税込単価
7,69046,853
通常出荷日:1日目

多刃のラジアスエンドミル(超硬) 。 【特長】 ・超硬スクエアエンドミルレギュラ強ねじれ多刃(6・8枚...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スクエアエンドミルレギュラ強ねじれ多刃(6・8枚刃)コーナーR 3563の外形図と寸法

スクエアエンドミルレギュラ強ねじれ多刃(6・8枚刃)コーナーR 3563の寸法図

スクエアエンドミルレギュラ強ねじれ多刃(6・8枚刃)コーナーR 3563の寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長コーナー半径刃数
d1d2h6l1l2rZ
3563 6.0056657130.56
3563 6.01066571316
3563 8.0058863190.56
3563 8.01088631916
3563 8.0158863191.56
3563 8.02088631926
3563 10.005101072220.56
3563 10.0101010722216
3563 10.015101072221.56
3563 10.0201010722226
3563 12.005121283260.56
3563 12.0101212832616
3563 12.015121283261.56
3563 12.0201212832626
3563 16.0101616923216
3563 16.015161692321.56
3563 16.0201616923226
3563 20.01020201043818
3563 20.0152020104381.58
3563 20.02020201043828

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
6
13
0.5
6
57
1個
6
6
13
1
6
57
1個
8
6
19
0.5
8
63
1個
8
6
19
1
8
63
1個
8
6
19
1.5
8
63
1個
8
6
19
2
8
63
1個
10
6
22
0.5
10
72
1個
10
6
22
1
10
72
1個
10
6
22
1.5
10
72
1個
10
6
22
2
10
72
1個
12
6
26
0.5
12
83
1個
12
6
26
1
12
83
1個
12
6
26
1.5
12
83
1個
12
6
26
2
12
83
1個
16
6
32
1
16
92
1個
16
6
32
1.5
16
92
1個
16
6
32
2
16
92
1個
20
8
38
1
20
104
1個
20
8
38
1.5
20
104
1個
20
8
38
2
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,991
( 7,690 )
1日目
6,991
( 7,690 )
1日目
8,747
( 9,622 )
1日目
8,747
( 9,622 )
1日目
8,747
( 9,622 )
1日目
8,747
( 9,622 )
1日目
13,293
( 14,622 )
1日目
13,293
( 14,622 )
1日目
13,293
( 14,622 )
1日目
13,293
( 14,622 )
1日目
18,354
( 20,189 )
1日目
18,354
( 20,189 )
1日目
18,354
( 20,189 )
1日目
18,354
( 20,189 )
1日目
30,375
( 33,413 )
1日目
30,375
( 33,413 )
1日目
30,375
( 33,413 )
1日目
42,594
( 46,853 )
1日目
42,594
( 46,853 )
1日目
42,594
( 46,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

多刃のラジアスエンドミル(超硬) 。
【特長】
・超硬スクエアエンドミルレギュラ強ねじれ多刃(6・8枚刃)コーナーR。
・Fireコーティングの採用により耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、長寿命。
【用途】
・金型や機械部品の隅R加工に最適。
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアエンドミル レギュラ 強ねじれ 多刃(6・8枚刃) コーナーR 3563のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QコーナーRの精度は?
A
コーナーR±0.02です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアエンドミル レギュラ 強ねじれ 多刃(6・8枚刃) コーナーR 3563
スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR 3562
スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 コーナーR 3561
高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR GF300T 3361
不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498
汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格6,991-6,563 -5,666 -6,884 -8,181 -8,181 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREsuperAFIRE
刃径公差h10h10h10h8h10h10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング