17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 コーナーR 3561

通常単価(税別)
5,66639,329
税込単価
6,23343,262
通常出荷日:1日目

機械部品や金型の隅R加工に便利な2枚刃のラジアスエンドミル(超硬)。【特長】・金型や機械部品の隅R加工...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金型や機械部品の隅R加工に最適なドリル

外形

外形

寸法図

寸法図

スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 コーナーR 3561の仕様

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長コーナー半径
d1d2h6l1l2r
3561 6.0056657100.5
3561 6.0106657101
3561 8.0058863160.5
3561 8.0108863161
3561 8.0158863161.5
3561 8.0208863162
3561 10.005101072190.5
3561 10.010101072191
3561 10.015101072191.5
3561 10.020101072192
3561 12.005121283220.5
3561 12.010121283221
3561 12.015121283221.5
3561 12.020121283222
3561 16.010161692261
3561 16.015161692261.5
3561 16.020161692262
3561 20.0102020104321
3561 20.0152020104321.5
3561 20.0202020104322

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
10
0.5
6
57
1個
6
10
1
6
57
1個
8
16
0.5
8
63
1個
8
16
1
8
63
1個
8
16
1.5
8
63
1個
8
16
2
8
63
1個
10
19
0.5
10
72
1個
10
19
1
10
72
1個
10
19
1.5
10
72
1個
10
19
2
10
72
1個
12
22
0.5
12
83
1個
12
22
1
12
83
1個
12
22
1.5
12
83
1個
12
22
2
12
83
1個
16
26
1
16
92
1個
16
26
1.5
16
92
1個
16
26
2
16
92
1個
20
32
1
20
104
1個
20
32
1.5
20
104
1個
20
32
2
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,716
( 6,288 )
1日目
5,666
( 6,233 )
1日目
7,542
( 8,296 )
1日目
7,542
( 8,296 )
1日目
7,542
( 8,296 )
1日目
7,542
( 8,296 )
1日目
11,067
( 12,174 )
1日目
11,067
( 12,174 )
1日目
11,067
( 12,174 )
1日目
11,067
( 12,174 )
1日目
15,787
( 17,366 )
1日目
15,787
( 17,366 )
1日目
15,787
( 17,366 )
1日目
15,787
( 17,366 )
1日目
25,249
( 27,774 )
1日目
25,249
( 27,774 )
1日目
25,249
( 27,774 )
1日目
39,329
( 43,262 )
1日目
39,329
( 43,262 )
1日目
39,329
( 43,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械部品や金型の隅R加工に便利な2枚刃のラジアスエンドミル(超硬)。
【特長】
・金型や機械部品の隅R加工に最適です。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼に、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 コーナーR 3561のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QコーナーRの精度は?
A
コーナーR±0.02です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 コーナーR 3561
スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR 3562
高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR GF300T 3361
不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498
ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722
汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,666-6,563 -6,884 -8,181 -9,677 -8,181 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)244424
コーティング詳細FIREFIREFIREsuperAダイヤコートFIRE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング