17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ガンドリル 25×D EB100 5646

通常単価(税別)
27,888138,834
税込単価
30,677152,717
通常出荷日:19日目

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリル。 【特長】 ・シュリンクホルダの使用も可能。...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ガンドリル 25×D EB100の仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径ドライバー径全長溝長ドライバー長
d1d2l1l2l3
5646 2.5002.541158528
5646 2.7802.7841158528
5646 3.0003614510536
5646 3.1703.17614510536
5646 3.5003.5614510536
5646 3.9703.97616012036
5646 4.0004616012036
5646 5.0005622018036
5646 5.5605.56622018036
5646 6.0006622018036
5646 6.3506.35826021036
5646 7.0007826021036
5646 7.1407.14828524036
5646 8.0008828524036
5646 9.00091035030040
5646 10.000101035030040
5646 11.000111242036045
5646 12.000121242036045

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

ドライバ一径 d2

(mm)

ドライバー長 l3

(mm)

最小発注数量
2.5
85
115
4
-0.004~0
4
28
1個
2.78
85
115
4
-0.004~0
4
28
1個
3
105
145
6
-0.004~0
6
36
1個
3.17
105
145
6
-0.005~0
6
36
1個
3.5
105
145
6
-0.005~0
6
36
1個
3.97
120
160
6
-0.005~0
6
36
1個
4
120
160
6
-0.005~0
6
36
1個
5
180
220
6
-0.005~0
6
36
1個
5.56
180
220
6
-0.005~0
6
36
1個
6
180
220
6
-0.005~0
6
36
1個
6.35
210
260
8
-0.006~0
8
36
1個
7
210
260
8
-0.006~0
8
36
1個
7.14
240
285
8
-0.006~0
8
36
1個
8
240
285
8
-0.006~0
8
36
1個
9
300
350
10
-0.006~0
10
40
1個
10
300
350
10
-0.006~0
10
40
1個
11
360
420
12
-0.008~0
12
45
1個
12
360
420
12
-0.008~0
12
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,136
( 32,050 )
19日目
27,888
( 30,677 )
19日目
41,847
( 46,032 )
19日目
41,847
( 46,032 )
19日目
40,289
( 44,318 )
19日目
43,079
( 47,387 )
19日目
43,079
( 47,387 )
19日目
66,939
( 73,633 )
19日目
63,831
( 70,214 )
19日目
61,361
( 67,497 )
19日目
90,480
( 99,528 )
19日目
88,017
( 96,819 )
19日目
99,163
( 109,079 )
19日目
96,065
( 105,672 )
19日目
108,929
( 119,822 )
19日目
114,046
( 125,451 )
19日目
138,834
( 152,717 )
19日目
131,407
( 144,548 )
19日目

詳細情報

基本情報

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリル。
【特長】
・シュリンクホルダの使用も可能。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガンドリル 25×D EB100 5646のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガンドリル 25×D EB100 5646
ガンドリル 50×D EB100 5647
アクアドリル EX オイルホール 25D AQDEXOH25D
超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH
アルミ用超硬OHノンステップボーラー(25D) 25WHNSB□□□□-SD
ろう付けガンドリル EB80 5023
メーカーグーリンググーリング不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)グーリング
通常価格27,888-33,467 -24,245 -27,278 -28,729 -16,427 -
通常出荷日19日目19日目1日目〜2日目〜1日目〜3日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング