17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が125型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エンドミルシャンクドリル レギュラGU500 511

通常単価(税別)
1,50021,106
税込単価
1,65023,217

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。【特長】・Ti...

詳細を確認

商品情報

エンドミルシャンクドリル レギュラGU500 511の仕様

商品画像 / スペシャルフォーム

商品画像 / スペシャルフォーム

寸法図

寸法図 / 先端角118度 刃径公差:h8 シャンク公差:h8

寸法図 / 先端角118度 刃径公差:h8 シャンク公差:h8

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
511 2.00023562428
511 2.1002.13562428
511 2.2002.23592728
511 2.3002.33592728
511 2.4002.43623028
511 2.5002.53623028
511 2.6002.63623028
511 2.7002.73653328
511 2.8002.83653328
511 2.9002.93653328
511 3.00033653328
511 3.1003.14683628
511 3.2003.24683628
511 3.3003.34683628
511 3.4003.44713928
511 3.5003.54713928
511 3.6003.64713928
511 3.7003.74713928
511 3.8003.84754328
511 3.9003.94754328
511 4.00044754328
511 4.1004.16874336
511 4.2004.26874336
511 4.3004.36914736
511 4.4004.46914736
511 4.5004.56914736
511 4.6004.66914736
511 4.7004.76914736
511 4.8004.86965236
511 4.9004.96965236
511 5.00056965236
511 5.1005.16965236
511 5.2005.26965236
511 5.3005.36965236
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

詳細情報

基本情報

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
【特長】
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼。
・ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等。

カタログ

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト