(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドミルシャンクドリル レギュラ GT500 513

エンドミルシャンクドリル レギュラ GT500 513
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,079円~
通常出荷日:
3日目~

一般鋼から鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付ドリル。
【特長】
・粉末HSSエンドミルシャンクドリル(GT500)。
・難削材加工用に最適なドリル。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
・粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティング採用した難削材加工用に最適なドリルです。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄等。

PDF

型番

38 の型番候補があります候補を表示

エンドミルシャンク513(GT500)の特長と寸法

外形図
外形図
  • 刃径公差h8
  • 先端角130°
寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
513 2.00023562428
513 2.5002.53623028
513 2.7802.783653328
513 3.00033653328
513 3.3003.34683628
513 3.4003.44713928
513 3.5003.54713928
513 3.7003.74713928
513 3.8003.84754328
513 4.00044754328
513 4.2004.26874336
513 4.3004.36914736
513 4.5004.56914736
513 4.6004.66914736
513 4.8004.86965236
513 5.00056965236
513 5.1005.16965236
513 5.5005.561015736
513 5.7005.761015736
513 5.8005.861015736
513 6.000661015736
513 6.5006.581076336
513 6.8006.881136936
513 6.9006.981136936
513 7.000781136936
513 7.4007.481136936
513 7.5007.581136936
513 7.8007.881197536
513 8.000881197536
513 8.5008.5101257540
513 8.6008.6101318140
513 8.8008.8101318140
513 9.0009101318140
513 9.3009.3101318140

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
513 9.5009.5101318140
513 10.00010101378740
513 10.20010.2121448745
513 10.30010.3121448745
513 10.50010.5121448745
513 11.00011121519445
513 11.20011.2121519445
513 11.50011.5121519445
513 12.000121215810145
513 12.10012.11416110145
513 12.50012.51416110145
513 13.000131416110145
型番
0513-002.000
0513-002.500
0513-002.780
0513-003.000
0513-003.300
0513-003.500
0513-003.700
0513-004.000
0513-004.200
0513-004.500
0513-004.800
0513-005.000
0513-005.100
0513-005.500
0513-005.800
0513-006.000
0513-006.500
0513-006.800
0513-007.000
0513-007.400
0513-007.500
0513-007.800
0513-008.000
0513-008.500
0513-008.600
0513-008.800
0513-009.000
0513-009.300
0513-009.500
0513-010.000
0513-010.200
0513-010.300
0513-010.500
0513-011.000
0513-011.500
0513-012.000
0513-012.500
0513-013.000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)d1
(mm)
溝長 l2
(mm)
全長 l1
(mm)
シャンク径 d2
(mm)
シャンク長 l3
(mm)
規格 刃径公差 コーティング詳細

1,079円

1個

お見積り

2 24 56 3 28 G.S. h8 FIRE

1,286円

1個

お見積り

2.5 30 62 3 28 G.S. h8 FIRE

1,286円

1個

お見積り

2.78 33 65 3 28 G.S. h8 FIRE

1,286円

1個

お見積り

3 33 65 3 28 G.S. h8 FIRE

1,453円

1個

お見積り

3.3 36 68 4 28 G.S. h8 FIRE

1,453円

1個

お見積り

3.5 39 71 4 28 G.S. h8 FIRE

1,778円

1個

3日目

3.7 39 71 4 28 G.S. h8 FIRE

1,436円

1個あり

3日目

4 43 75 4 28 G.S. h8 FIRE

1,993円

1個

お見積り

4.2 43 87 6 36 G.S. h8 FIRE

1,906円

1個

お見積り

4.5 47 91 6 36 G.S. h8 FIRE

2,145円

1個

お見積り

4.8 52 96 6 36 G.S. h8 FIRE

2,415円

1個

お見積り

5 52 96 6 36 G.S. h8 FIRE

2,415円

1個

お見積り

5.1 52 96 6 36 G.S. h8 FIRE

2,415円

1個

お見積り

5.5 57 101 6 36 G.S. h8 FIRE

2,764円

1個

お見積り

5.8 57 101 6 36 G.S. h8 FIRE

2,343円

1個あり

3日目

6 57 101 6 36 G.S. h8 FIRE

3,161円

1個

お見積り

6.5 63 107 8 36 G.S. h8 FIRE

3,343円

1個

お見積り

6.8 69 113 8 36 G.S. h8 FIRE

3,343円

1個

お見積り

7 69 113 8 36 G.S. h8 FIRE

3,343円

1個

お見積り

7.4 69 113 8 36 G.S. h8 FIRE

3,456円

1個

お見積り

7.5 69 113 8 36 G.S. h8 FIRE

3,630円

1個

お見積り

7.8 75 119 8 36 G.S. h8 FIRE

3,630円

1個

お見積り

8 75 119 8 36 G.S. h8 FIRE

4,091円

1個

お見積り

8.5 75 125 10 40 G.S. h8 FIRE

3,343円

1個

お見積り

8.6 81 131 10 40 G.S. h8 FIRE

3,678円

1個

お見積り

8.8 81 131 10 40 G.S. h8 FIRE

3,678円

1個

お見積り

9 81 131 10 40 G.S. h8 FIRE

3,964円

1個

お見積り

9.3 81 131 10 40 G.S. h8 FIRE

3,964円

1個

お見積り

9.5 81 131 10 40 G.S. h8 FIRE

3,871円

1個あり

3日目

10 87 137 10 40 G.S. h8 FIRE

5,354円

1個

お見積り

10.2 87 144 12 45 G.S. h8 FIRE

6,030円

1個

お見積り

10.3 87 144 12 45 G.S. h8 FIRE

4,804円

1個あり

3日目

10.5 87 144 12 45 G.S. h8 FIRE

4,545円

1個あり

3日目

11 94 151 12 45 G.S. h8 FIRE

5,402円

1個

お見積り

11.5 94 151 12 45 G.S. h8 FIRE

5,267円

1個あり

3日目

12 101 158 12 45 G.S. h8 FIRE

6,665円

1個

お見積り

12.5 101 161 14 45 G.S. h8 FIRE

7,826円

1個

お見積り

13 101 161 14 45 G.S. h8 FIRE

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー 画像

TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー

ミスミ

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用ドリル。

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ  画像

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

ミスミ

ハイス鋼最高水準を目指したバランスのよいモデルが可能にする精緻な深穴加工。

TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ  画像

TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ

ミスミ

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用ドリル。

基本情報

被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 工具材種 粉末HSS シャンクタイプ エンドミルシャンク
コーティング有無 コーティング種類 その他 オイルホール有無
刃数(枚) 2 先端角(°) 130

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

エンドミルシャンクドリル レギュラ GT500 513のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 粉末HSSの効果は?
回答: 微細なハイスが粉末冶金方法で製造され、粒子間の密着度に優れているので剛性と靭性があり、難削材の加工が可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)