17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が93型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512

通常単価(税別)
15,97577,481
税込単価
17,57385,229
通常出荷日:3日目~19日目

汎用性の高い超硬ソリッドドリル。 【特長】 ・内部給油方式によりノンステップで高能率加工が可能。 ・F...

詳細を確認
未確定:候補が93型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンドミルシャンクドリル 7×Dオイルホール付RT100Uの仕様

外形図

外形図

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
5512 3.00036703036
5512 3.1003.16703036
5512 3.2003.26703036
5512 3.2503.256703036
5512 3.3003.36703036
5512 3.4003.467535.536
5512 3.5003.567535.536
5512 3.6003.667535.536
5512 3.7003.767535.536
5512 3.8003.867537.536
5512 3.9003.967537.536
5512 4.000467537.536
5512 4.1004.167537.536
5512 4.2004.267537.536
5512 4.3004.36854536
5512 4.4004.46854536
5512 4.5004.56854536
5512 4.6004.66854536
5512 4.6504.656854536
5512 4.7004.76854536
5512 4.8004.86905036
5512 4.9004.96905036
5512 5.00056905036
5512 5.1005.16905036
5512 5.2005.26905036
5512 5.3005.36905036
5512 5.4005.46975736
5512 5.5005.56975736
5512 5.7005.76975736
5512 5.8005.86975736
5512 5.9005.96975736
5512 6.00066975736
5512 6.2006.281066636
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
5512 6.3006.381066636
5512 6.3506.3581066636
5512 6.5006.581066636
5512 6.6006.681066636
5512 6.7006.781066636
5512 6.8006.881066636
5512 6.9006.981167636
5512 7.000781167636
5512 7.1007.181167636
5512 7.2007.281167636
5512 7.5007.581167636
5512 7.6007.681167636
5512 7.7007.781167636
5512 7.8007.881167636
5512 8.000881167636
5512 8.1008.1101318740
5512 8.2008.2101318740
5512 8.4008.4101318740
5512 8.5008.5101318740
5512 8.6008.6101318740
5512 8.7008.7101318740
5512 8.8008.8101318740
5512 9.0009101318740
5512 9.1009.1101399540
5512 9.2009.2101399540
5512 9.3009.3101399540
5512 9.4009.4101399540
5512 9.5009.5101399540
5512 9.5209.52101399540
5512 9.7009.7101399540
5512 9.8009.8101399540
5512 9.9009.9101399540
  • ※ 上記以外の品番の商品についてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
30
70
6
+0.002~+0.012
36
1個
3.1
30
70
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.2
30
70
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.25
30
70
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.3
30
70
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.4
35.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.5
35.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.6
35.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.7
35.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.8
37.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.9
37.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
4
37.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.1
37.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.2
37.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.3
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.4
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.5
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.6
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.65
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.7
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.8
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.9
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.1
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.2
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.3
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.4
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.5
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.7
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.8
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.9
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
6
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
6.2
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.3
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.35
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.5
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.6
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.7
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.8
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.9
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.1
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.2
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.5
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.6
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.7
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.8
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
8
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
8.1
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.2
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.4
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.5
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.6
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.7
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.8
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
9
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.1
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.2
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.3
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.4
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
17,454
( 19,199 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,978
( 17,576 )
3日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
15,975
( 17,573 )
19日目
15,975
( 17,573 )
3日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
19日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
19日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
19日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
19日目
19,381
( 21,319 )
3日目
19,381
( 21,319 )
19日目
19,381
( 21,319 )
3日目
21,484
( 23,632 )
3日目
21,484
( 23,632 )
3日目
21,484
( 23,632 )
19日目
21,484
( 23,632 )
3日目
21,484
( 23,632 )
3日目
21,484
( 23,632 )
3日目
21,484
( 23,632 )
3日目
21,484
( 23,632 )
3日目
21,484
( 23,632 )
19日目
21,484
( 23,632 )
19日目
21,484
( 23,632 )
19日目
21,484
( 23,632 )
19日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高い超硬ソリッドドリル。
【特長】
・内部給油方式によりノンステップで高能率加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q必要なクーラント吐出圧力はいくつですか?
A
必要最少圧力はφ5(直径5mm)で22Mpa、φ10(直径10mm)で15Mpaです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512
エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510
エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511
エンドミルシャンクドリル 12×D オイルホール付 RT100 ダブルマージン 5525
エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100R 6502
MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格15,975-7,930 -8,756 -19,339 -23,995 -27,383 -
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目〜3日目3日目〜3日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング